Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 40 GHz

Eigenschaften

  • Optionale Bullet-Steckadapter in zwei Standardlängen
  • Leistung bis zu 40 GHz
  • Gleicht Fehlausrichtung in X- und Y-Richtung aus
  • RG 405 (,086-Zoll-Durchmesser) semiflexibel oder 25 AWG, robustes verlustarmes Mikrowellenkabel mit festem Dielektrikum
  • Schnittstellen für feste und sicherere Bauteile
  • Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar

VIDEOS

Precision RF bis 110 GHz – Samtec

Samtec SMP-HF-Lösungen

Produkte

PRF00

Präzisions-SMP-Kabel-Steckverbinder

Eigenschaften
  • SMP-Präzisions-RF-Kabel-Steckverbinder
  • Zeichnungen verfügbar
  • Gerade und abgewinkelte Steckverbinder für RG 405 (.086") Kabel, auf 20 GHz, auch verfügbar: SMP-CA-Serie
  • Kontaktieren Sie Samtecs RF Group für weitere Informationen.
Präzisions-SMP-Kabel-Steckverbinder

SMP-B

50 Ohm SMP-Buchse, Bullet-Steckadapter

Eigenschaften
  • Bullet-Steckadapter für SMP-Board-Montagestecker
  • Ermöglicht Board-Abstände von 9.05 mm (.356") oder 17.10 mm (.673")
  • Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
  • Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
50 Ohm SMP-Buchse, Bullet-Steckadapter

RF25S

25 AWG FEP-Mikrowellenkabelkonfektion mit festem Dielektrikum

Eigenschaften
  • VSWR: Siehe RF25S-Graph
  • Impedanz: 50 Ω
  • Biegeradius: mind. 9,0 mm
  • Kapazität: 96,8 pF/Meter
  • Betriebstemperatur: -40 ºC bis +200 ºC
  • Frequenzbereich: max. 20 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
  • Steckverlust: Siehe RF25S-Graph
  • 25 AWG  verlustarmes Mikrowellenkabel mit festem Dielektrikum
  • Anschluss 2-Optionen: SMA, SMP
25 AWG FEP-Mikrowellenkabelkonfektion mit festem Dielektrikum

RF405

50 Ohm HF-Kabelkonfektion,  semi-flexibles AWG 24-Kabel

Eigenschaften
  • VSWR: Siehe RF405-Graph
  • Impedanz: 50 Ω
  • Biegeradius: mind. 6,35 mm
  • Kapazität: 104,97 pF/Meter
  • Betriebstemperatur: -40 ºC bis +125 ºC
  • Frequenzbereich: max. 20 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
  • Steckverlust: Siehe RF405-Graph
  • 24 AWG handformbares, semiflexibles Kabel (,086 Zoll Durchmesser)
  • Gerade oder gewinkelte SMA- oder SMP-Stecker-Kabelabschlüsse
50 Ohm HF-Kabelkonfektion,  semi-flexibles AWG 24-Kabel

SMP-TH

50-Ohm-SMP-Stecker, bedrahtet

Eigenschaften
  • Gleicht Fehlausrichtung in X- und Y-Richtung aus
  • Volle Arretierung, begrenzte Arretierung, glatte Bohrung oder Catcher's Mitt
  • 50-Ohm-Impedanz
  • Leistung bis zu 40 GHz
  • Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
50-Ohm-SMP-Stecker, bedrahtet

SMP-EM

50-Ohm-SMP-Stecker, Kantenmontage

Eigenschaften
  • Gleicht Fehlausrichtung in X- und Y-Richtung aus
  • Volle Arretierung, begrenzte Arretierung oder glatte Bohrung 
  • 50-Ohm-Impedanz
  • Leistung bis zu 40 GHz
  • Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
50-Ohm-SMP-Stecker, Kantenmontage

VERTRIEB KONTAKTIEREN

Vorname
Nachname
E-Mail
Unternehmen
Branche
Geschätzter Jahresbedarf
Familie
Nachricht

Sie wollen kein Formular ausfüllen?
Direkt mit einem Produktexperten chatten.

.
This is the fifth and final installment of our series on connector plating FAQs with Phil Eckert, Samtec’s Quality Engineering Manager, and Matt Brown, Principal Engineer. As we’ve mentioned in […] The post Connector Plating FAQs: Practical Advice About What Works and What Doesn’...
Today’s high-speed digital interfaces have become more sensitive to signal reflections. The result is a need to characterize and suppress channel and component discontinuities. How do you select a characterization […] The post Characterizing High-Speed Digital Interfaces: Reflec...
As the COVID-19 pandemic (mostly) fades in to the past, individuals are slowly (or quickly) returning to their pre-pandemic lifestyles. Tourists are returning to airports, cruise ships and hotels. Weddings […] The post electronica 2022 Review – An Interview with Samtec’s Doug Wat...
This month we added additional capabilities for users to manage order dates online, enhanced the ability to search part numbers, added a couple of new pieces of product literature, and […] The post Here are the November 2022 Website Updates to Samtec.com appeared first on The Sam...
Samtec recently released Magnum RF™, which are ganged, multi-position SMPM blocks and cable assemblies for millimeter-wave applications. Magnum RF is ideal when space is limited and a high operating frequency […] The post Ganged SMPM: New High Density, Push-On RF Solutions appea...