RF-Kabel-Steckverbinder

Samtec bietet RF-Kabelsteckverbinder mit Bajonett-, Gewinde- und Steckkupplungsfunktionen an; erhältlich für eine Vielzahl von Industriestandardkabeln. Die Schnittstellentypen umfassen 1,00 mm, 1,35 mm, 1,85 mm, 2,40 mm, 2,92 mm, SMA, SMPM, SMP, MCX, MMCX, SMB, TNC, BNC, hochdichte BNC™ und viele mehr. Hochfrequenz-Kabelsteckverbinder werden mit einer Präzisionstoleranzschnittstelle gefertigt, um eine hervorragende Wiederholbarkeit und hohe mechanische Stabilität zu gewährleisten. Laden Sie unseren Kompatibilitätsleitfaden für Kabelanschlüsse nach Industriestandard herunter.


1.00 mm Präzisions-RF, 50 Ohm1.00 mm Präzisions-RF, 50 Ohm

Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 110 GHz

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 110 GHz
  • Kabel-Steckverbinder für .047, halbstarres Kabel jetzt erhältlich
  • Ausgezeichnete Wiederholgenauigkeit
  • Luftdielektrisches Design für niedriges VSWR und niedrigen Steckverlust
Produkte
V
  • PRF10
  • RF047-A
1.00 mm Präzisions-RF, 50 Ohm

1.35 mm Präzisions-RF, 50 Ohm1.35 mm Präzisions-RF, 50 Ohm

Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 90 GHz

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 90 GHz (E-Band)
  • Robuste mechanische Konstruktion, hohe Steckzyklen
  • Verfügbar auf RF047-A-Kabelkonfektionen
  • Ausrichtungsmerkmale: Durch zusätzliche Referenzpunkte auf der Leiterplatte wird jede visuelle Fehlausrichtung eliminiert, was eine Spitzenleistung der Steckverbinder gewährleistet
  • Ideal für hochleistungsfähige Testapplikationen
  • Kabelkonfektion, Kabel-Steckverbinder und Verbindungen auf Leiterplattenebene
Produkte
V
  • PRF13
  • RF047-A
  • 135
1.35 mm Präzisions-RF, 50 Ohm

1.85 mm Präzisions-RF, 50 Ohm1.85 mm Präzisions-RF, 50 Ohm

Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 65 GHz

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 65 GHz
  • Verfügbar auf RF047-A- und RF086-Kabelkonfektionen
  • Kompression, Verbindungen auf Leiterplattenebene für Stripline- oder Microstrip-Übertragung
  • Ausrichtungsmerkmale: Durch zusätzliche Referenzpunkte auf der Leiterplatte wird jede visuelle Fehlausrichtung eliminiert, was eine Spitzenleistung der Steckverbinder gewährleistet
  • Ideal für hochleistungsfähige Testapplikationen
  • Kabel-Steckverbinder, kompatibel mit Kabeln nach Industriestandard, ebenfalls verfügbar
Produkte
V
  • PRF18
  • RF086
  • RF047-A
  • 185-CM
  • 185-EL
1.85 mm Präzisions-RF, 50 Ohm

2.40 mm Präzisions-RF, 50 Ohm2.40 mm Präzisions-RF, 50 Ohm

Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 50 GHz

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 50 GHz
  • Verfügbar für RF23C, RF047-A, RF085 und RF086 Kabelkonfektionen
  • Kompression, Verbindungen auf Leiterplattenebene für Stripline- oder Microstrip-Übertragung
  • Ausrichtungsmerkmale: Durch zusätzliche Referenzpunkte auf der Leiterplatte wird jede visuelle Fehlausrichtung eliminiert, was eine Spitzenleistung der Steckverbinder gewährleistet
  • Ideal für hochleistungsfähige Testapplikationen
Produkte
V
  • PRF24
  • RF086
  • RF047-A
  • RF085
  • RF23C
  • 240-CM
  • 240-EL
2.40 mm Präzisions-RF, 50 Ohm

2.92 mm Präzisions-RF, 50 Ohm2.92 mm Präzisions-RF, 50 Ohm

Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 40 GHz

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 40 GHz
  • Kompression, Verbindungen auf Leiterplattenebene für Stripline- oder Microstrip-Übertragung
  • Verfügbar für RF23C, RF047-A, RF085 und RF086 Kabelkonfektionen
  • Ausrichtungsmerkmale: Durch zusätzliche Referenzpunkte auf der Leiterplatte wird jede visuelle Fehlausrichtung eliminiert, was eine Spitzenleistung der Steckverbinder gewährleistet
  • Ideal für hochleistungsfähige Testapplikationen
Produkte
V
  • PRF92
  • RF086
  • RF047-A
  • RF085
  • RF23C
  • 292-CM
  • 292-EL
2.92 mm Präzisions-RF, 50 Ohm

3.50 mm Präzisions-RF, 50 Ohm3.50 mm Präzisions-RF, 50 Ohm

Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 34 GHz

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 34 GHz
  • Endoption auf 23 AWG, verlustarmes Mikrowellenkabel (RF23S) mit festem Dielektrikum
  • Kantenmontage auf PCB-Level auf Anfrage
Produkte
V
  • PRF35
  • RF23S
3.50 mm Präzisions-RF, 50 Ohm

SSMA, Präzisions-RF, 50 OhmSSMA, Präzisions-RF, 50 Ohm

Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 34 GHz

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 34 GHz
  • PTFE-belastet dielektrisch
  • Reduzierte Größe für hohe Dichte
  • Kabel-Steckverbinder verfügbar
Produkte
V
  • PRFS1
SSMA, Präzisions-RF, 50 Ohm

SMA 50 OhmSMA 50 Ohm HF-Steckverbinder und Kabel

Subminiaturanschluss mit Schraubverbindung.

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 18 GHz
  • 26.5 GHz-Optionen verfügbar
  • Verfügbar für eine Vielzahl von Standard-Kabelkonfektionen
  • Große Auswahl an verschiedenen Ausführungen und PCB-Anschlüssen
  • Präzisions-Kabelsteckverbinder für eine Vielzahl von Hochfrequenz-Industriestandardkabeln erhältlich
  • Kabel-Steckverbinder auch für RG 174, RF 316, RG 178 und RG 58 verfügbar
  • Mechanisch kompatibel mit 2.92 mm und 3.50 mm-Verbindungen
  • Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
Produkte
V
  • PRF01
  • SMA-CA
  • RF047-A
  • RF086
  • RF23C
  • RF180
  • RF280
  • RF25S
  • RF405
  • RF402
  • RF174
  • RF316
  • RS316
  • RF178
  • RF058
  • GRF1H-C
  • IJ5H
  • SMA
SMA 50 Ohm

SMPM Präzisions-RF, 50 OhmSMPM Präzisions-RF, 50 Ohm

Hochfrequenz-Präzisions-RF-Verbindungen bis 65 GHz; Single-Port-SMPM- oder gruppierte Multi-Position-MagnumRF™-Lösungen.

Eigenschaften
  • Miniatur-Push-On-Steckverbinder; 30 % kleiner als SMP
  • Kugeladapter für Board-zu-Board-Blind-Mating-Anwendungen
  • Gruppierte Magnum RF™-Multi-Port-Lösungen mit mehreren Positionen (Kabel-zu-Board und Board-zu-Board)
  • Niedriges VSWR
  • Volle Arretierung, glatte Bohrung oder Catcher's Mitt zur Erzielung unterschiedlicher Haltekräfte
  • Gerade, abgewinkelt und Kantenmontage
  • .047, .086 und Samtec 23 AWG verlustarme Millimeterwellenkabelkonfektionen
Produkte
V
  • PRFM0
  • PRFIA
  • RF086
  • RF047-A
  • RF23C
  • SMPM-SM
  • SMPM-MT
  • SMPM-ST-TH
  • SMPM-RA-TH
  • SMPM-EM
  • GC47
  • GPPC
  • GPPB
SMPM Präzisions-RF, 50 Ohm

SMP Präzisions-RF, 50 OhmSMP Präzisions-RF, 50 Ohm

Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 40 GHz

Eigenschaften
  • Optionale Bullet-Steckadapter in zwei Standardlängen
  • Leistung bis zu 40 GHz
  • Gleicht Fehlausrichtung in X- und Y-Richtung aus
  • Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
Produkte
V
  • PRF00
  • SMP-B
  • RF25S
  • RF405
  • RF23C
  • RF086
  • RF047-A
  • SMP-SM
  • SMP-TH
  • SMP-MT
  • SMP-EM
  • SMP-TH2
  • SMP-EM3
SMP Präzisions-RF, 50 Ohm

TNCA, Präzisions-RF, 50 OhmTNCA, Präzisions-RF, 50 Ohm

Hochfrequenz-Präzisions-RF-Bauteile bis 18 GHz

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 18 GHz
  • Luftdielektrisches Design für niedriges VSWR und niedrigen Steckverlust
  • Ausgezeichnete Spannungsdurchbruchfestigkeit
  • Überlegene durchschnittliche Strombelastbarkeit
  • Verfügbar für RF180 und RF280 Kabelkonfektionen
  • Kabel-Steckverbinder verfügbar
Produkte
V
  • PRF04
  • RF180
  • RF280
TNCA, Präzisions-RF, 50 Ohm

N-Typ 50 OhmN-Typ 50 Ohm HF-Steckverbinder und Kabel

Robuste N-Typ-Schnittstelle mit Gewindeanschluss

Eigenschaften
  • 3 GHz- oder 18 GHz-Leistungsoptionen
  • Gerade, abgewinkelt oder Einbau
  • RG 174/316/178/58 oder 0.178" und 0.277" verlustarme Mikrowellenkabelkonfektionen verfügbar
Produkte
V
  • PRF06
  • RF180
  • RF280
  • RF174
  • RF316
  • RF178
  • RF058
  • GRF1H-C
N-Typ 50 Ohm

BNC 75 und 50 OhmBNC 75 und 50 Ohm HF-Steckverbinder und -Kabel

75 Ohm und 50 Ohm BNC-Miniatur-Schnellverbinder zum Verbinden/Trennen von RF-Schnittstellen.

Eigenschaften
  • 75 Ohm: Optimiert für 12G-SDI-Broadcast-Video-Lösungen
  • 75 Ohm: Leistung bis 12 GHz
  • 75 Ohm: RG 179, RG 6 oder Belden 1694A/4694R Kabel verfügbar
  • 50 Ohm: Leistung bis 4 GHz
  • 50 Ohm: RG 174, RG 316, RG 178 Kabel verfügbar
Produkte
V
  • BNC7T-CA
  • RFC6T
  • RF179
  • RFA6T
  • RFB6T
  • BNC7T-BM
  • BNC7T-EM
  • BNC7T-BH
  • BNC7T-TH
  • BNC5-CA
  • RF174
  • RF316
  • RF178
  • GRF1H-C
BNC 75 und 50 Ohm

DIN 1.0/2.3 75 OhmDIN 1.0/2.3 75 Ohm RF-Steckverbinder und Kabel

Samtec 75 Ohm DIN 1.0/0.2 Steckverbinder haben ein Zug-Druck-Stecksystem und wurden für kompakte Anwendungen entwickelt.

Eigenschaften
  • Optimiert für 12G-SDI Broadcast-Videolösungen
  • 75-Ohm-Impedanz
  • Bedrahtet, abgewinkelt und mit Kabelanschluss verfügbar
  • Zug-Druck-Stecksystem
  • Verfügbar mit RG 179, RG 6 oder Belden 4694R/4855R/1694A/1855A Kabel
Produkte
V
  • DIN7A-CA
  • RFC6T
  • RFC8T
  • RF179
  • RFA6T
  • RFB6T
  • RFB8T
  • DIN7A-TH
  • DIN7A-BH
DIN 1.0/2.3 75 Ohm

HD-BNC 75 OhmHochdichte BNC 75 Ohm RF-Steckverbinder und -Kabel

Hochdichte BNC: 75 Ohm 12G-SDI-Leistung mit 4-facher Anschlussdichte bei Standard-BNC-Lösungen.

Eigenschaften
  • 75 Ohm Leistung
  • Zur Maximierung der Anschlussdichte entwickelt
  • 4-fache Anschlussdichte gegenüber traditionellen BNC
  • 20 % leichter als traditionelle BNC
  • Steckverbindung mit Vierteldrehung
  • CoaXPress® 2.0-konform
Produkte
V
  • HDBNC-CA
  • RFC6T
  • RFC8T
  • RFA6T
  • RFB6T
  • RFB8T
  • HDBNC-BM
  • HDBNC-BH
  • HDBNC-TH
  • HDBNC-EM
HD-BNC 75 Ohm

MCX 50 und 75 OhmMCX 50 und 75 Ohm HF-Steckverbinder und -Kabel

Mini-Koaxialverbindung in platzsparenden Designs, die ca. 30 % kleiner ist als SMB.

Eigenschaften
  • 30 % kleiner als SMB
  • Vertikale und abgewinkelte Ausführungen
  • Leistung bis zu 6 GHz
  • 50 Ohm: Kabelabschlüsse RG 174, RG 316 oder RG 178
  • 50 Ohm: Nichtmagnetische Optionen für Anwendungen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
  • 75 Ohm: RG 179 Kabel verfügbar
Produkte
V
  • MCX-CA
  • RF174
  • RF316
  • RS316
  • RF178
  • IJ5H
  • GRF1H-C
  • MCX
  • MCX7-CA
  • RF179
  • MCX7
MCX 50 und 75 Ohm

MMCX 50 und 75 OhmMMCX 50 und 75 Ohm Steckverbinder und Kabel

Mikro-Minianschlüsse mit Schnappverbindung

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 6 GHz
  • Einfache Schnappverbindung
  • 50 Ohm: Kabelabschlüsse RG 174, RG 316 oder RG 178
  • 50 Ohm: Buchsen und Stecker für Umgebungen mit hohen Vibrationen
  • 50 Ohm: Buchse mit umschaltbarer interner/externer Antenne
  • 50 Ohm: Nichtmagnetische Optionen für Anwendungen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
  • 75 Ohm: RG 179 Kabel verfügbar
Produkte
V
  • MMCX-CA
  • MMCXV-CA
  • RF174
  • RF316
  • RS316
  • RF178
  • IJ5H
  • GRF1H-C
  • MMCX-TH
  • MMCX-SM
  • MMCX-MT
  • MMCX-EM
  • MMCX-SW
  • MMCXV-TH
  • MMCXV-EM
  • MMCX7-CA
  • RF179
  • GRF7H-C
  • MMCX7-TH
MMCX 50 und 75 Ohm

SMB 50 und 75 OhmSMB 50 und 75 Ohm HF-Steckverbinder und -Kabel

Subminiaturanschluss mit Schnappverbindung bieten eine raumsparender Alternative zu SMA.

Eigenschaften
  • 50 Ohm Leistung bis 6 GHz; 75 Ohm Leistung bis 4 GHz
  • Einfache Schnappverbindung
  • 50 Ohm: Kabelabschlüsse RG 174, RG 316 oder RG 178
  • 50 Ohm: Nichtmagnetische Optionen für Anwendungen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
  • 75 Ohm: RG 179 Kabel verfügbar
Produkte
V
  • SMB5-CA
  • RF174
  • RF316
  • IJ5H
  • GRF1H-C
  • SMB5-TH
  • SMB7H-CA
  • RF179
  • SMB7H-TH
  • SMB7H-EM
SMB 50 und 75 Ohm

TNC 50 OhmTNC 50 Ohm RF-Steckverbinder und Kabel

Gewindeschnittstellenverbindung mit normaler und umgekehrter Polarität.

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 6 GHz
  • Buchse, abgewinkelt, bedrahtet
  • Gerader Stecker oder Einbaubuchse
  • Kabelanschlüsse RG 174, RG 316, RG 178 oder RG 58
Produkte
V
  • TNC-CA
  • RF174
  • RF316
  • RS316
  • RF178
  • GRF1H-C
  • RF058
  • TNC-TH
TNC 50 Ohm

As the world gears up to celebrate the 150th running of the Kentucky Derby,the excitement is intense. This iconic event isn't just about horse racing;it's a celebration of tradition, athleticism, […] The post Celebrating Community and Innovation: Samtec's Connection to the 150th ...
Wait . . . An AI hardware platform without a GPU? Is that even possible? Obviuolsy, I jest. GPUs are the workhorse solutions for ever larger LLMs and cutting-edge generative […] The post New AMD Versal AI Edge SoM and Carrier Card From Avnet Feature Samtec Interconnects appeared ...
Artificial Intelligence. Or, the intelligence of computers. It's all around us, but I think it's important to remember that this intelligence is driven by human intelligence. It's the human innovation behind […] The post Artificial Intelligence: How to Manage High Amounts of Dat...
Our modern industrial world depends on raw materials. Whether oil, steel or cotton, raw materials have been of huge importance to the development of the industriaized world. While these physical […] The post Connectors for HPC and Supercomputing appeared first on The Samtec Blog....
Nvidia had its annual GTC gathering of AI developers, fans, media, and gamers recently. The newly announced Nvidia Blackwell platform is scheduled for release in late 2024/early 2025. Blackwell will […] The post From AI to SI: Samtec Participates on Two Upcoming Webinars appeared...