Diese IsoRate® RF-Steckverbinder und Kabel mit guter Isolierung bieten im Vergleich zu herkömmlichen RF-Bauteilen erhebliche Kosteneinsparungen bei etwa dem halben Preis.

Eigenschaften

  • Halb so teuer wie traditionelle HF-Bauteile bei gleichbleibender Leistung
  • Edge Rate®-Kontakte mit guter Isolierung
  • 50 Ohm Board-to-Board-Systeme
  • 50 Ohm Gruppen-Systeme oder mit  handelsüblichen Anschlussoptionen an Ende 2 gruppiert
  • Positive Verriegelung möglich

VIDEOS

Samtec Advanced Interconnect Design Technology Center

IsoRate® Kabelkonfektion – isolierte Edge Rate™-Kontakte

Produkte

IJ5C

4.00 mm IsoRate® 50 Ohm HF-Kabelkonfektion mit guter Isolierung

Eigenschaften
  • Impedanz: 50 Ω
  • Frequenzbereich: max. 9,5 GHz
  • Zwei Kabeloptionen: 1) Samtec AWG 26, Hochtemperatur-Koaxialkabel (CTB-2650F-01), oder 2) RG 316 (AWG 24)
  • RG 316 (AWG 24): Weitere Angaben
  • Samtec AWG 26, Hochtemperatur-Mikrokoaxialkabel: Weitere Angaben
  • Steckverlust (Samtec AWG 26): Siehe IJ5C-Graph
  • 90 % Leistung bei 50 % der Kosten von traditioneller HF
  • 4,00-mm-Raster (0,1575")
  • Robuste, formschlüssige Verriegelung
4.00 mm IsoRate® 50 Ohm HF-Kabelkonfektion mit guter Isolierung

IJ5H

4.00 mm IsoRate® 50 Ohm gruppierte HF-Hybrid-Kabelkonfektion mit guter Isolierung

Eigenschaften
  • Steckverlust: Siehe IJ5H-Bericht
  • Impedanz: 50 Ω
  • Biegeradius: mind. 12,8 mm
  • Kapazität: 96 pF/Meter
  • Betriebstemperatur: -50 ºC bis +165 ºC
  • Frequenzbereich: max. 9,5 GHz
  • Steckverlust: Siehe IJ5H-Bericht
  • 24 AWG, RG 316 Kabel
  • 90 % Leistung bei 50 % der Kosten von traditioneller HF
  • 4,00-mm-Raster (0,1575")
4.00 mm IsoRate® 50 Ohm gruppierte HF-Hybrid-Kabelkonfektion mit guter Isolierung

IJ5

4.00 mm IsoRate® 50 Ohm HF-Buchsenleiste mit guter Isolierung

Eigenschaften
  • Leistung: bis zu 9.5 GHz/19 Gbps
  • 90 % Leistung bei 50 % der Kosten von traditioneller HF
  • 4,00-mm-Raster (0,1575")
  • Reihen: einzel
  • Positionen: 1, 2, 4, 6, 8, 12, 16
  • Bauteilhöhe: 10.00 mm
4.00 mm IsoRate® 50 Ohm HF-Buchsenleiste mit guter Isolierung

IP5

4.00 mm IsoRate® 50 Ohm HF-Steckerleiste mit guter Isolierung

Eigenschaften
  • Leistung: bis zu 9.5 GHz/19 Gbps
  • 90 % Leistung bei 50 % der Kosten von traditioneller HF
  • 4,00-mm-Raster (0,1575")
  • Reihen: einzel
  • Positionen: 1, 2, 4, 6, 8, 12, 16
  • Bauteilhöhe: 10.00 mm
4.00 mm IsoRate® 50 Ohm HF-Steckerleiste mit guter Isolierung
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
We're thrilled to announce that our newest digital tool, the Discrete Wire Cable Solutionator®, is now fully released on Samtec.com. This tool is similar to our other cable builder tools […] The post Build Discrete Wire Cables With Samtec's New Discrete Wire Cable Solutionator® a...
Specifying interconnects is not always easy. With that in mind, the engineers at Samtec continue to create a wealth of technical information in the form of white papers, case studies, […] The post Technical Resources Help with Interconnect Design appeared first on The Samtec Blog...
I get dizzy when I think about the changes that took place in the connector industry in the last decade or so. New technologies, industries, processes, markets, products, and systems, […] The post Bishop and Associates: The Impact of China and COVID-19 appeared first on The Sam...
56. 112. 224. SI/PI! For a lot of Americans, that sounds like the pre-snap play call or audible of a quarterback in North American-style football games. After watching football Thursday, […] The post Samtec Updates SI/PI Capabilities/Resource Landing Page appeared first on The Sa...
Next month, two Samtec engineers will participate in EDI CON ONLINE, a free annual online training event from the publisher of Microwave Journal and Signal Integrity Journal. In separate talks, […] The post Tips on Power Distribution and Breakout Region Design appeared first on T...