Samtec 75 Ohm DIN 1.0/0.2 Steckverbinder haben ein Zug-Druck-Stecksystem und wurden für kompakte Anwendungen entwickelt.

Eigenschaften

  • Optimiert für 12G-SDI Broadcast-Videolösungen
  • 75-Ohm-Impedanz
  • Bedrahtet, abgewinkelt und mit Kabelanschluss verfügbar
  • Zug-Druck-Stecksystem
  • Verfügbar mit RG 179, RG 6 oder Belden 4694R/4855R/1694A/1855A Kabel

VIDEOS

Samtec 12G SDI Signalverarbeitung/-übertragungs-Demonstration NAB 2017

12G-SDI Lösungen

Produkte

RFC6T

12 G-SDI, 75 OHM RF-Kabelkonfektion, 4694 R Kabel

Eigenschaften
  • Impedanz: 75 Ω
  • Frequenzbereich: max. 12 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
  • Ausbreitungsgeschwindigkeit: 85 %
  • Kapazität: 52,2 pF/Meter
  • Zeitverzögerung: 3,94 ns/Meter
  • Steckverlust: Siehe RFC6T-Graph
  • Strombelastbarkeit: Siehe RFC6T-Graph
  • Biegeradius: mind. 70 mm
  • Betriebstemperatur: -55 ºC bis +85 ºC
  • 18 AWG, RG 6, Belden 4694R Kabel
  • Mit hochdichten BNC-, BNC- und DIN 1.0/2.3-Steckverbindern erhältlich
12 G-SDI, 75 OHM RF-Kabelkonfektion, 4694 R Kabel

RFC8T

12 G-SDI, 75 OHM RF-Kabelkonfektion, 4855 R Kabel

Eigenschaften
  • Impedanz: 75 Ω
  • Frequenzbereich: DC bis 12 GHz
  • Ausbreitungsgeschwindigkeit: 82 %
  • Kapazität: 53,5 pF/Meter
  • Zeitverzögerung: 4,07 ns/Meter
  • Rückflussdämpfung: DC bis 1,485 GHz = -20 dB; 1,485 GHz bis 9 GHz = -15 dB; 9 GHz bis 12 GHz = -5 dB (typisch)
  • Steckverlust: Siehe RFC8T-Graph
  • Strombelastbarkeit: Siehe RFC8T-Graph
  • Biegeradius: mind. 41 mm
  • Betriebstemperatur: -30 ºC bis +75 ºC
  • 23 AWG, Mini RG 59, Belden 4855R Kabel
12 G-SDI, 75 OHM RF-Kabelkonfektion, 4855 R Kabel

RF179

75 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 179 Kabel

Eigenschaften
  • VSWR: Siehe RF179-Graph
  • Impedanz: 75 Ω
  • Biegeradius: mind. 10,2 mm
  • Kapazität: 64 pF/Meter
  • Betriebstemperatur: -50 ºC bis +165 ºC
  • Frequenzbereich: max. 4 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
  • Steckverlust: Siehe RF179-Graph
  • 28 AWG, RG 179 Kabel
  • Erhältlich mit BNC-, Mini BNC-, DIN-, MCX- oder SMB-Anschlüssen
  • Einzel- oder doppelendig
75 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 179 Kabel

RFA6T

75 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 6 Kabel

Eigenschaften
  • VSWR: Siehe RFA6T-Bericht
  • Impedanz: 75 Ω
  • Biegeradius: mind. 69,85 mm
  • Kapazität: 53,14 pF/Meter
  • Betriebstemperatur: -30 ºC bis +75 ºC
  • Frequenzbereich: max. 3,5 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
  • Steckverlust: Siehe RFA6T-Bericht
  • 18 AWG, RG 6 Kabel
  • Mit hochdichten BNC-, BNC- oder DIN-Steckverbindern erhältlich
75 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 6 Kabel

RFB6T

75 Ohm HF-Kabelkonfektion, 1694 A Kabel

Eigenschaften
  • VSWR: Siehe RFB6T-Bericht
  • Impedanz: 75 Ω
  • Biegeradius: mind. 69,85 mm
  • Kapazität: 53,14 pF/Meter
  • Betriebstemperatur: -30 ºC bis +75 ºC
  • Frequenzbereich: max. 3,5 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
  • Steckverlust: Siehe RFB6T-Bericht
  • 18 AWG, Belden 1694 A-Kabel
  • Mit hochdichten BNC-, BNC- oder DIN-Steckverbindern erhältlich
75 Ohm HF-Kabelkonfektion, 1694 A Kabel

RFB8T

75 Ohm HF-Kabelkonfektion, 1855 A Kabel

Eigenschaften
  • Impedanz: 75 Ω
  • Biegeradius: mind. 38,1 mm
  • Kapazität: 55,7 pF/Meter
  • Betriebstemperatur: -30 ºC bis +75 ºC
  • Frequenzbereich: max. 3,5 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
  • 23 AWG, Belden 1855 A-Kabel
  • Mit hochdichten BNC- oder DIN-Steckverbindern erhältlich
75 Ohm HF-Kabelkonfektion, 1855 A Kabel

DIN7A-CA

75 Ohm DIN 1.0/2.3 Stecker, Kabel-Steckverbinder

Eigenschaften
  • 75-Ohm-Impedanz
  • DIN 1.0/2.3 Kabel-Steckverbinder
  • Gerader Push-Pull-Stecker erhältlich für RG 179, RG 6 oder Belden 1694A/1855A/4694R/4855R-Kabel
75 Ohm DIN 1.0/2.3 Stecker, Kabel-Steckverbinder

DIN7A-TH

75 Ohm DIN 1.0/2.3 Stecker, bedrahtet

Eigenschaften
  • Optimiert für 12G-SDI Broadcast-Videolösungen
  • 75-Ohm-Impedanz
  • Vertikale Ausrichtung
75 Ohm DIN 1.0/2.3 Stecker, bedrahtet

DIN7A-BH

75 Ohm DIN 1.0/2.3 Einbaubuchse, bedrahtet

Eigenschaften
  • Optimiert für 12G-SDI Broadcast-Videolösungen
  • 75-Ohm-Impedanz
  • abgewinkelte Ausrichtung
75 Ohm DIN 1.0/2.3 Einbaubuchse, bedrahtet
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
Emerging system requirements are driven by industry advancements in areas such as data centers, artificial intelligence, machine learning, and quantum computing, among others. Samtec 224 Gbps PAM4 interconnect systems are carefully […] The post New 224 G Interconnect Family In A ...
Many military and/or aerospace designs require production lot testing of components in order to determine if the parts are quality compliant. These full-lot tests can be time consuming and expensive. […] The post Sample-Size Lot Screen Testing Saves Time and Money appeared first ...
In the dynamic landscape of modern corporations, the essence of an organization often resides in the collective spirit of its people and culture. Companies like Samtec, that prioritize fostering a […] The post Harmonizing Culture, Service, and People at Samtec appeared first on T...
As we approach Thanksgiving this year, the shorter days and the holiday season inspire thoughts of family on a dark night. Although we do not celebrate Thanksgiving here in the […] The post Family at Thanksgiving appeared first on The Samtec Blog....
As we enter the season of gratitude and reflection, we extend a warm welcome to our valued customers around the globe. Just as Thanksgiving here in the States brings families […] The post Samtec's Interactive Demo Rooms Welcoming Global Innovators appeared first on The Samtec Blo...