MCX-Steckverbinder und Kabelkonfektionen mit 50 und 75 Ohm Impedanz und einem platzsparenden Design, das etwa 30 Prozent kleiner ist als SMBs.

Eigenschaften

  • 30 % kleiner als SMB
  • Vertikale und abgewinkelte Ausführungen
  • Leistung: bis 6 GHz
  • 50 Ohm: Kabelabschlüsse RG 174, RG 316 oder RG 178
  • 50 Ohm: Nichtmagnetische Optionen für Anwendungen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
  • 75 Ohm: RG 179 Kabel verfügbar

Produkte

RF174

50 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 174 Kabel

Eigenschaften
  • VSWR: Siehe RF174-Graph
  • Impedanz: 50 Ω
  • Biegeradius: mind. 25,4 mm
  • Kapazität: 101 pF/Meter
  • Betriebstemperatur: -20 ºC bis +80 ºC
  • Frequenzbereich: max. 6 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
  • Steckverlust: Siehe RF174-Graph
  • 24 AWG, RG 174 Kabel
  • Einzel- oder doppelendig
  • Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
50 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 174 Kabel

RF316

50 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 316 Kabel

Eigenschaften
  • VSWR: Siehe RF316-Graph
  • Impedanz: 50 Ω
  • Biegeradius: mind. 12,8 mm
  • Kapazität: 96 pF/Meter
  • Betriebstemperatur: -50 ºC bis +165 ºC
  • Frequenzbereich: max. 6 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
  • Steckverlust: Siehe RF316-Graph
  • 24 AWG, RG 316 Kabel
  • Einzel- oder doppelendig
  • Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
50 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 316 Kabel

RS316

50 Ohm HF-Kabelkonfektion, doppelt abgeschirmtes RG-316-Kabel

Eigenschaften
  • Impedanz: 50 Ω
  • Biegeradius: mind. 12,8 mm
  • Kapazität: 95,8 pF/Meter
  • Betriebstemperatur: -50 ºC bis +165 ºC
  • Frequenzbereich: max. 6 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
  • Doppelt abgeschirmtes 24 AWG, RG-Kabel
  • Erhältlich mit SMA-Anschluss
  • Einzel- oder doppelendig
  • Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
50 Ohm HF-Kabelkonfektion, doppelt abgeschirmtes RG-316-Kabel

RF178

50 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 178 Kabel

Eigenschaften
  • VSWR: Siehe RF178-Graph
  • Impedanz: 50 Ω
  • Biegeradius: mind. 10,2 mm
  • Kapazität: 96 pF/Meter
  • Betriebstemperatur: -50 ºC bis +165 ºC
  • Frequenzbereich: max. 5 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
  • Steckverlust: Siehe RF178-Graph
  • 28 AWG, RG 178 Kabel
  • Einzel- oder doppelendig
  • Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
50 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 178 Kabel

IJ5H

4.00 mm IsoRate® 50 Ohm gruppierte HF-Hybrid-Kabelkonfektion mit guter Isolierung

Eigenschaften
  • Steckverlust: Siehe IJ5H-Bericht
  • Impedanz: 50 Ω
  • Biegeradius: mind. 12,8 mm
  • Kapazität: 96 pF/Meter
  • Betriebstemperatur: -50 ºC bis +165 ºC
  • Frequenzbereich: max. 9,5 GHz
  • Steckverlust: Siehe IJ5H-Bericht
  • 24 AWG, RG 316 Kabel
  • 90 % Leistung bei 50 % der Kosten von traditioneller HF
  • 4,00-mm-Raster (0,1575")
4.00 mm IsoRate® 50 Ohm gruppierte HF-Hybrid-Kabelkonfektion mit guter Isolierung

GRF1H-C

5.00 mm 50 Ohm Mehrfach-Hybrid-Mikro-Miniatur-HF-Stecker, Kabelkonfektion

Eigenschaften
  • Impedanz: 50 Ω
  • Biegeradius: mind. 12,8 mm
  • Kapazität: 96 pF/Meter
  • Betriebstemperatur: -40 ºC bis +90 ºC
  • Frequenzbereich: max. 6 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
  • 24 AWG, RG 316 Kabel
  • Hohe Leistung, robuster Kontakt
  • 5,00-mm-Raster (0,1969")
  • Optional fixierte Paneelschrauben
  • Doppelendig
5.00 mm 50 Ohm Mehrfach-Hybrid-Mikro-Miniatur-HF-Stecker, Kabelkonfektion

MCX-CA

50 Ohm MCX-Buchse oder -Stecker, Kabelanschluss

Eigenschaften
  • MCX Kabel-Steckverbinder
  • 50-Ohm-Impedanz
  • Gerader Stecker und gerade oder abgewinkelte Buchse an RG 174, RG 316 oder RG 178 Kabel erhältlich
  • Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
50 Ohm MCX-Buchse oder -Stecker, Kabelanschluss

MCX

50 Ohm MCX-Buchse oder -Stecker, Board-Steckverbinder

Eigenschaften
  • Durchsteckmontage, Oberflächenmontage, gemischte Technologie oder Kantenmontage
  • 50-Ohm-Impedanz
  • Leistung bis zu 6 GHz
  • Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
50 Ohm MCX-Buchse oder -Stecker, Board-Steckverbinder

RF179

75 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 179 Kabel

Eigenschaften
  • VSWR: Siehe RF179-Graph
  • Impedanz: 75 Ω
  • Biegeradius: mind. 10,2 mm
  • Kapazität: 64 pF/Meter
  • Betriebstemperatur: -50 ºC bis +165 ºC
  • Frequenzbereich: max. 4 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
  • Steckverlust: Siehe RF179-Graph
  • 28 AWG, RG 179 Kabel
  • Erhältlich mit BNC-, Mini BNC-, DIN-, MCX- oder SMB-Anschlüssen
  • Einzel- oder doppelendig
75 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 179 Kabel

MCX7-CA

75 Ohm MCX-Stecker, Kabelanschluss

Eigenschaften
  • MCX Kabel-Steckverbinder
  • Gerader oder abgewinkelter Stecker an RG 179-Kabel erhältlich
75 Ohm MCX-Stecker, Kabelanschluss

MCX7

75 Ohm MCX-Buchse oder -Stecker, Board-Steckverbinder

Eigenschaften
  • Through hole oder SMT Befestigung
  • 75 Ohm Leistung
  • Leistung bis zu 6 GHz
  • Optimiert für 3G SDI-Lösungen
  • 75 Ohm-Mikro-Mini-Verbindungen ebenfalls erhältlich (MMCX7 Serie)
75 Ohm MCX-Buchse oder -Stecker, Board-Steckverbinder
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
Next month, two Samtec engineers will participate in EDI CON ONLINE, a free annual online training event from the publisher of Microwave Journal and Signal Integrity Journal. In separate talks, […] The post Tips on Power Distribution and Breakout Region Design appeared first on T...
Starting last month, we began rolling out an update across the site to upgrade about 500,000 parts with part-specific images. These are some of our most popular and best-selling parts. […] The post Come See the New Part Number Specific Images Across Samtec.com appeared first on T...
The worldwide cable assembly market is expected to hit $218.6 billion in 2023. The Automotive and Telecom industries are the two largest markets for cable assemblies, and China and North […] The post Discrete Wire Cable Assemblies: An Overview and Quick Tutorial appeared first o...
Samtec's multi-year co-op program is part of our commitment to education and investment in young talent. The program supports different disciplines. This month's post focuses on the IT and Signal […] The post Advantages of Being a Samtec Co-Op appeared first on The Samtec Blog....
Samtec Inc., a global leader in the design and manufacturer of electronic interconnect solutions, announced the opening of its newest manufacturing facility in Royersford, Pennsylvania. The 24,000 square foot facility […] The post Samtec Expands with a New Cable and RF Connector ...