Diese IsoRate® RF-Steckverbinder und Kabel mit guter Isolierung bieten im Vergleich zu herkömmlichen RF-Bauteilen erhebliche Kosteneinsparungen bei etwa dem halben Preis.

Eigenschaften

  • Halb so teuer wie traditionelle HF-Bauteile bei gleichbleibender Leistung
  • Edge Rate®-Kontakte mit guter Isolierung
  • 50 Ohm Board-to-Board-Systeme
  • 50 Ohm Gruppen-Systeme oder mit  handelsüblichen Anschlussoptionen an Ende 2 gruppiert
  • Positive Verriegelung möglich

VIDEOS

Samtec Advanced Interconnect Design Technology Center

IsoRate® Kabelkonfektion – isolierte Edge Rate™-Kontakte

Produkte

IJ5C

4.00 mm IsoRate® 50 Ohm HF-Kabelkonfektion mit guter Isolierung

Eigenschaften
  • Impedanz: 50 Ω
  • Frequenzbereich: max. 9,5 GHz
  • Zwei Kabeloptionen: 1) Samtec AWG 26, Hochtemperatur-Koaxialkabel (CTB-2650F-01), oder 2) RG 316 (AWG 24)
  • RG 316 (AWG 24): Weitere Angaben
  • Samtec AWG 26, Hochtemperatur-Mikrokoaxialkabel: Weitere Angaben
  • Steckverlust (Samtec AWG 26): Siehe IJ5C-Graph
  • 90 % Leistung bei 50 % der Kosten von traditioneller HF
  • 4,00-mm-Raster (0,1575")
  • Robuste, formschlüssige Verriegelung
4.00 mm IsoRate® 50 Ohm HF-Kabelkonfektion mit guter Isolierung

IJ5H

4.00 mm IsoRate® 50 Ohm gruppierte HF-Hybrid-Kabelkonfektion mit guter Isolierung

Eigenschaften
  • Steckverlust: Siehe IJ5H-Bericht
  • Impedanz: 50 Ω
  • Biegeradius: mind. 12,8 mm
  • Kapazität: 96 pF/Meter
  • Betriebstemperatur: -50 ºC bis +165 ºC
  • Frequenzbereich: max. 9,5 GHz
  • Steckverlust: Siehe IJ5H-Bericht
  • 24 AWG, RG 316 Kabel
  • 90 % Leistung bei 50 % der Kosten von traditioneller HF
  • 4,00-mm-Raster (0,1575")
4.00 mm IsoRate® 50 Ohm gruppierte HF-Hybrid-Kabelkonfektion mit guter Isolierung

IJ5

4.00 mm IsoRate® 50 Ohm HF-Buchsenleiste mit guter Isolierung

Eigenschaften
  • Leistung: bis zu 9.5 GHz/19 Gbps
  • 90 % Leistung bei 50 % der Kosten von traditioneller HF
  • 4,00-mm-Raster (0,1575")
  • Reihen: einzel
  • Positionen: 1, 2, 4, 6, 8, 12, 16
  • Bauteilhöhe: 10.00 mm
4.00 mm IsoRate® 50 Ohm HF-Buchsenleiste mit guter Isolierung

IP5

4.00 mm IsoRate® 50 Ohm HF-Steckerleiste mit guter Isolierung

Eigenschaften
  • Leistung: bis zu 9.5 GHz/19 Gbps
  • 90 % Leistung bei 50 % der Kosten von traditioneller HF
  • 4,00-mm-Raster (0,1575")
  • Reihen: einzel
  • Positionen: 1, 2, 4, 6, 8, 12, 16
  • Bauteilhöhe: 10.00 mm
4.00 mm IsoRate® 50 Ohm HF-Steckerleiste mit guter Isolierung

VERTRIEB KONTAKTIEREN

Vorname
Nachname
E-Mail
Unternehmen
Branche
Geschätzter Jahresbedarf
Familie
Nachricht

Sie wollen kein Formular ausfüllen?
Direkt mit einem Produktexperten chatten.

.
As the world gears up to celebrate the 150th running of the Kentucky Derby,the excitement is intense. This iconic event isn't just about horse racing;it's a celebration of tradition, athleticism, […] The post Celebrating Community and Innovation: Samtec's Connection to the 150th ...
Wait . . . An AI hardware platform without a GPU? Is that even possible? Obviuolsy, I jest. GPUs are the workhorse solutions for ever larger LLMs and cutting-edge generative […] The post New AMD Versal AI Edge SoM and Carrier Card From Avnet Feature Samtec Interconnects appeared ...
Artificial Intelligence. Or, the intelligence of computers. It's all around us, but I think it's important to remember that this intelligence is driven by human intelligence. It's the human innovation behind […] The post Artificial Intelligence: How to Manage High Amounts of Dat...
Our modern industrial world depends on raw materials. Whether oil, steel or cotton, raw materials have been of huge importance to the development of the industriaized world. While these physical […] The post Connectors for HPC and Supercomputing appeared first on The Samtec Blog....
Nvidia had its annual GTC gathering of AI developers, fans, media, and gamers recently. The newly announced Nvidia Blackwell platform is scheduled for release in late 2024/early 2025. Blackwell will […] The post From AI to SI: Samtec Participates on Two Upcoming Webinars appeared...