ご登録いただいた方には、ご希望の部品番号のサンプルをいつでも無料で差し上げます。
送料も当社が負担いたします。
5G、ハイパフォーマンス コンピューティング、エミュレーション、AI、機械学習技術といった分野はいずれも、特に56および112G PAM4において、エッジの桁外れのスピードとリーチの恩恵を受けています。この動画では、56 Gbps PAM4および112 Gbps PAM4システムを可能にするSamtecのDirect Connect™技術の仕組みを説明します。
FireFly™低背型Micro Flyover System™ケーブルアッセンブリー
20 Gbps以上のFireFly™エッジカードソケットアッセンブリー
FireFly™ポジティブラッチング レセプタクル
倍密度Flyover® QSFPケーブルシステム
倍密度Flyover® QSFPケーブルシステム ケージ
フォームに記入したくありませんか?
製品エキスパートに直接ご相談ください。
お客様の情報を受領し、現在実装手続きを行っております。リクエストの実装が完了次第、詳細確認のお知らせをEメールでお送りいたします。
ご質問は当社のカスタマーサービスまでお気軽にお問い合わせください。
© 2024 Samtec. All rights reserved.