.050"ピッチ Tiger Eye™ディスクリートワイヤー システム

.050"ピッチ Tiger Eye™ディスクリートワイヤー システム

マイクロ ラギッド アプリケーション向けの高信頼性Tiger Eye™ケーブル、プラグ、ソケット、ターミナルストリップ。


特徴

  • 高信頼性Tiger Eye™コンタクトシステム
  • メタルラッチおよびスクリューダウンのオプションあり
  • シュラウド、極性、キー対応可
  • PVC または Teflon™ フッ素樹脂ケーブル
  • コンポーネントまたはアッセンブリー品として提供可
  • アッセンブリーツールあり(samtec.com/toolingをご覧ください)

ビデオ

Micro Rugged & Power Interconnects - Samtec

Samtec Discrete Wire Cable Assemblies

High Reliability Tiger Eye™ Discrete Wire Contact System

製品

SFSS

.050" Tiger Eye™ 1列ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー、ソケット

特徴
  • .050"(1.27 mm)ピッチ
  • 高信頼性Tiger Eye™コンタクト
  • 28および30 AWG PVCワイヤー
  • 1列ボディ(最大50ピン)、極性/ピン抜き対応可
  • メタルラッチのオプションあり
  • シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
.050" Tiger Eye™ 1列ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー、ソケット

SFSST

.050インチTiger Eye™1列ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー、Teflon™フッ素樹脂ワイヤー、ソケット

特徴
  • .050"(1.27 mm)ピッチ
  • 高信頼性Tiger Eye™コンタクト
  • 28および30 AWG Teflon™ フッ素樹脂ケーブル
  • 1列ボディ(最大50ピン)、極性/ピン抜き対応可
  • メタルラッチのオプションあり
  • シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
  • Teflon™は、Samtecのライセンスのもとで使用されているThe Chemours Company FC, LLCの商標です。
.050インチTiger Eye™1列ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー、Teflon™フッ素樹脂ワイヤー、ソケット

SFSD

.050" Tiger Eye™ 2列ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー、ソケット

特徴
  • .050"(1.27 mm)ピッチ
  • 高信頼性Tiger Eye™コンタクト
  • 28および30 AWG PVCワイヤー
  • 2列ボディ(最大100ピン)、極性/ピン抜き対応可
  • メタルラッチおよびスクリューダウンのオプションあり
  • シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
.050" Tiger Eye™ 2列ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー、ソケット

SFSDT

0.50インチ Tiger Eye™複列ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー 、Teflon™フッ素樹脂ワイヤー、ソケット

特徴
  • .050"(1.27 mm)ピッチ
  • 高信頼性Tiger Eye™コンタクト
  • 28および30 AWG Teflon™ フッ素樹脂ケーブル
  • 2列ボディ(最大100ピン)、極性/ピン抜き対応可
  • メタルラッチおよびスクリューダウンのオプションあり
  • シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
  • Teflon™は、Samtecのライセンスのもとで使用されているThe Chemours Company FC, LLCの商標です。
0.50インチ Tiger Eye™複列ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー 、Teflon™フッ素樹脂ワイヤー、ソケット

TFSD

.050" Tiger Eye™ 2列ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー、ターミナル

特徴
  • .050"(1.27 mm)ピッチ
  • 28および30 AWG PVCワイヤー
  • 2列ボディ(最大100ピン)、極性/ピン抜き対応可
  • Tiger Eye™ソケットストリップとの嵌合
.050" Tiger Eye™ 2列ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー、ターミナル

TFSDT

.050インチTiger Eye™複列ディスクリートワイヤーケーブルアセンブリ、Teflon™フッ素樹脂ワイヤー、端子

特徴
  • .050"(1.27 mm)ピッチ
  • 28および30 AWG Teflon™ フッ素樹脂ケーブル
  • 2列ボディ(最大100ピン)、極性/ピン抜き対応可
  • Tiger Eye™ソケットストリップとの嵌合
  • Teflon™は、Samtecのライセンスのもとで使用されているThe Chemours Company FC, LLCの商標です。
.050インチTiger Eye™複列ディスクリートワイヤーケーブルアセンブリ、Teflon™フッ素樹脂ワイヤー、端子

TFSS

.050" Tiger Eye™ 1列ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー、ターミナル

特徴
  • .050"(1.27 mm)ピッチ
  • 28および30 AWG PVCワイヤー
  • 1列ボディ(最大50ピン)、極性/ピン抜き対応可
  • Tiger Eye™ソケットストリップとの嵌合
.050" Tiger Eye™ 1列ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー、ターミナル

TFSST

.050インチTiger Eye™1列ディスクリートワイヤーケーブルアセンブリ、Teflon™フッ素樹脂ワイヤー、端子

特徴
  • .050"(1.27 mm)ピッチ
  • 28および30 AWG Teflon™ フッ素樹脂ケーブル
  • 1列ボディ(最大50ピン)、極性/ピン抜き対応可
  • Tiger Eye™ソケットストリップとの嵌合
  • Teflon™は、Samtecのライセンスのもとで使用されているThe Chemours Company FC, LLCの商標です。
.050インチTiger Eye™1列ディスクリートワイヤーケーブルアセンブリ、Teflon™フッ素樹脂ワイヤー、端子

SFM

高信頼性Tiger Eye™ソケットストリップ、.050"ピッチ

特徴
  • アプリケーション:多接点ベリリウム銅コンタクトを使用した、極性対応の1列または2列ボディ(最大100ピン)
  • コンタクトシステム:Tiger Eye™
  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス
  • SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください
  • MIL-DTL-55302 テストを満たす、または上回る
  • ピッチ:.050" (1.27 mm)
  • 特色:ほとんどの堅牢性要件に対応するスクリューダウンおよび、はんだネイルのオプションあり
  • 取付方向:バーティカル、ホリゾンタル
  • ターミネーション:スルーホール、表面実装
  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)
高信頼性Tiger Eye™ソケットストリップ、.050"ピッチ

TFM

高信頼性Tiger Eye™ターミナルストリップ、.050"ピッチ

特徴
  • 非目視嵌合に適したシュラウド付きボディ
  • ピッチ:.050" (1.27 mm)
  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス
  • SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください
  • MIL-DTL-55302 テストを満たす、または上回る
  • コンタクトシステム:直径.018"(0.46 mm)ポスト
  • 取付方向:バーティカル、ライトアングル、ホリゾンタル
  • ターミネーション:スルーホール、表面実装
  • アプリケーション:高信頼性Tiger Eye™コンタクトソケットおよびケーブル アッセンブリーとの嵌合
  • スタック高さ複数あり
  • 特色:ほとんどの堅牢性要件に対応するスクリューダウン、溶接タブ、はんだネイルのオプションあり
高信頼性Tiger Eye™ターミナルストリップ、.050"ピッチ

SFC

.050" Tiger Eye™高コスト効率&高信頼性ソケットストリップ

特徴
  • 低コストのTiger Eye™ライトコンタクトを使用
  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス
  • 表面実装およびスルーホール実装
  • バーティカルタイプ
  • テープ&リール梱包可
.050" Tiger Eye™高コスト効率&高信頼性ソケットストリップ

TFC

Tiger Eye™高コスト効率ターミナルストリップ、.050"ピッチ

特徴
  • アプリケーション:高信頼性Tiger Eye™コンタクトソケットおよびケーブル アッセンブリーとの嵌合
  • コンタクトシステム:直径.018"(0.46 mm)ポスト
  • ピッチ:.050" (1.27 mm)
  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス
  • スタック高さ複数あり
  • 取付方向:バーティカル、ライトアングル
  • 特色:より低コストのめっきオプションあり
  • ターミネーション:スルーホール、表面実装
Tiger Eye™高コスト効率ターミナルストリップ、.050"ピッチ

ISDF

.050" Tiger Eye™ディスクリートワイヤー ソケットハウジング

特徴
  • .050"(1.27 mm)ピッチ
  • 28および30 AWGケーブルに対応
  • 1列ボディ(最大50ピン)、極性/ピン抜き対応可
  • 2列ボディ(最大100ピン)、極性/ピン抜き対応可
  • メタルラッチおよびスクリューダウンのオプションあり
.050" Tiger Eye™ディスクリートワイヤー ソケットハウジング

CC03M

.050" Tiger Eye™クリンプコンタクト、ミニリールパッケージ

特徴
  • .050"(1.27 mm)ピッチ
  • 高性能多接点ベリリウム銅コンタクト
  • 28および30 AWGのケーブルに対応
  • リール梱包(5k/1リール)
.050" Tiger Eye™クリンプコンタクト、ミニリールパッケージ

CC03R

.050" Tiger Eye™クリンプコンタクト、リールパッケージ

特徴
  • .050"(1.27 mm)ピッチ
  • 高性能多接点ベリリウム銅コンタクト
  • 28および30 AWGのケーブルに対応
  • リール梱包(35k/1リール)
.050" Tiger Eye™クリンプコンタクト、リールパッケージ

TSDF

.050" Tiger Eye™ディスクリートワイヤー、ターミナルハウジング

特徴
  • .050"(1.27 mm)ピッチ
  • 28および30 AWGケーブルに対応
  • 1列ボディ(最大50ピン)、極性/ピン抜き対応可
  • 2列ボディ(最大100ピン)、極性/ピン抜き対応可
.050" Tiger Eye™ディスクリートワイヤー、ターミナルハウジング

T1M44-M

.050" Tiger Eye™クリンプ端子、ミニリール

特徴
  • .050"(1.27 mm)ピッチ
  • ベリリウム銅クリンプ端子コンタクト
  • 28および30 AWGのケーブルに対応
  • ミニリール コンタクト
  • アッセンブリーツールあり(samtec.com/toolingをご覧ください)
.050" Tiger Eye™クリンプ端子、ミニリール

T1M44-R

.050" Tiger Eye™クリンプ端子、リールパッケージ

特徴
  • .050"(1.27 mm)ピッチ
  • ベリリウム銅クリンプ端子コンタクト
  • 28および30 AWGのケーブルに対応
  • リール梱包(35k/1リール)
  • アッセンブリーツールあり(samtec.com/toolingをご覧ください)
.050" Tiger Eye™クリンプ端子、リールパッケージ

お問い合わせ 営業所

名(ファーストネーム)
姓(ラストネーム)
Eメール
会社
業界
推定年間使用量
製品群
メッセージ

フォームに記入したくありませんか?
製品エキスパートに直接ご相談ください

.
In the dynamic landscape of modern corporations, the essence of an organization often resides in the collective spirit of its people and culture. Companies like Samtec, that prioritize fostering a […] The post Harmonizing Culture, Service, and People at Samtec appeared first on T...
As we approach Thanksgiving this year, the shorter days and the holiday season inspire thoughts of family on a dark night. Although we do not celebrate Thanksgiving here in the […] The post Family at Thanksgiving appeared first on The Samtec Blog....
As we enter the season of gratitude and reflection, we extend a warm welcome to our valued customers around the globe. Just as Thanksgiving here in the States brings families […] The post Samtec’s Interactive Demo Rooms Welcoming Global Innovators appeared first on The Samtec Blo...
It’s the best time of the year – the holidays are coming and Samtec’s new 2024 catalog is here! It features over 50 new product series, so get out your […] The post The New 2024 Catalog appeared first on The Samtec Blog....
Samtec is excited to introduce our first podcast series. The Samtec Transmission Line℠ Podcast is hosted by Samtec’s own Matt Burns and David Pike. Each episode will feature a guest […] The post The Samtec Transmission Line℠ Podcast appeared first on The Samtec Blog....