2.00 mmピッチ ディスクリートワイヤーIDCシステム

現場でのアプリケーションで終端を容易にするケーブル・ツー・ボード システム。

特徴

  • コンポーネントのみ、お客様による組み立て
  • 特殊ツール不要
  • 極数は2、3、4、5のオプションあり
  • 24 AWGディスクリートワイヤーケーブルに対応
  • 標準シングル ラッチによるロック

ビデオ

Samtec Discrete Wire IDC System

製品

I2SS

2.00 mm単列ディスクリートワイヤーIDCシステム ケーブルアッセンブリー ハウジング、 ソケット

特徴
  • 2.00 mm (.0787")ピッチ
  • 24 AWGケーブル
  • プラスチックラッチ
  • UL:File # E111594
2.00 mm単列ディスクリートワイヤーIDCシステム ケーブルアッセンブリー ハウジング、 ソケット

T2I

2.00 mmディスクリートワイヤーIDCターミナル ストリップ

特徴
  • ピッチ:2.00 mm (.0787")
  • 取付方向:バーティカル
  • 終端:スルーホール
  • 特色:ラッチング
2.00 mmディスクリートワイヤーIDCターミナル ストリップ

お問い合わせ 営業所

名(ファーストネーム)
姓(ラストネーム)
Eメール
会社
業界
推定年間使用量
製品群
メッセージ

フォームに記入したくありませんか?
製品エキスパートに直接ご相談ください

.
Samtec demonstrated many high-performance RF test and measurement solutions at DesignCon 2024. In this video, David Beraun, Samtec’s RF Product Manager, takes a quick look at some of those high-performance […] The post New Samtec RF Test and Measurement Solutions At DesignCon 202...
Samtec will be demonstrating next-gen, high-performance optical and copper interconnect solutions at the upcoming OFC 2024 Exhibition at the San Diego Convention Center, San Diego, CA March 26-28, 2024. OFC […] The post Samtec Exhibits at OFC 2024 in San Diego appeared first on T...
We have come to expect unprecedented reliability from our electronic devices, whether in the consumer market or in the industrial world.  Ensuring the highest performance of semiconductors requires manufacturers to […] The post Connectors for Semiconductor Manufacturing appeared ...
224 Gbps PAM4; CXL over optics; 112 Gbps PAM4 cable with excellent performance while subjected to dynamic flexing; 800 G; 90 GHz test and validation solutions. Samtec showcased a variety […] The post An Array of High-Performance Front Panel and Backplane Solutions appeared first ...
I am a big fan of the TV show Modern Marvels and I recently watched an episode on the evolution of the Assembly Line. The clip focused on the basic […] The post Samtec’s Five New Solution Videos for Industrial Applications appeared first on The Samtec Blog....