2.00 mm (.0787") ピッチ IDC コネクタ、ターミナル、ソケット

0.50mm(.0197")角ポスト ターミナルストリップに嵌合する2mm ピッチのIDC コネクター。

特徴

  • ハイパフォーマンスTiger Eye™コンタクト
  • ソケットおよびプラグの終端を選択可
  • 5.08 mm(.200")の低背型
  • ストレインリリーフを含む各種オプション
  • シュラウド嵌合&エジェクター ターミナルストリップ
  • 幅広い標準配線構成

製品

TCSD

IDCソケット ケーブル アッセンブリー、2.00mmピッチ

特徴
  • 2.00 mm (.0787")ピッチ
  • 高信頼性Tiger Eye™コンタクト
  • すべての共通ピン数 4極~25極
  • ストレインリリーフのオプションあり
  • リバース、デイジーチェーンなど幅広い配線オプション
  • 嵌合シュラウドターミナルストリップとイジェクターヘッダー
IDCソケット ケーブル アッセンブリー、2.00mmピッチ

TCMD

2.00 mm IDCリボンケーブル アッセンブリー、ターミナル

特徴
  • 2.00 mm (.0787")ピッチ
  • すべての共通ピン数 4極~25極
  • ストレインリリーフのオプションあり
  • リバース、デイジーチェーンなど幅広い配線オプション
  • ソケットで終端するダブルエンドストリップも可能
2.00 mm IDCリボンケーブル アッセンブリー、ターミナル

EHT

2.00 mmシュラウドIDCエジェクター ヘッダー

特徴
  • ケーブルをヘッダーにロックするキャップのオプションあり
  • 極性ノッチ
  • 2.00 mm (.0787")ピッチ
  • スルーホール実装、ライトアングル実装、表面実装
  • すべての共通ピン数 5極~25極
2.00 mmシュラウドIDCエジェクター ヘッダー

STMM

2.00 mmシュラウド ターミナルストリップ、ケーブルメイト

特徴
  • 2.00 mm (.0787")ピッチ
  • すべての共通ピン数 4極~25極
  • 極性ノッチ
  • スルーホール実装、ライトアングル実装、表面実装
2.00 mmシュラウド ターミナルストリップ、ケーブルメイト

ZSTMM

2.00 mmシュラウド可変スタック高さターミナルストリップ、ケーブルメイト

特徴
  • 2.00 mm (.0787")ピッチ
  • すべての共通ピン数 4極~25極
  • 上昇型嵌合向けのフレックススタック設計
  • 極性ノッチ
2.00 mmシュラウド可変スタック高さターミナルストリップ、ケーブルメイト

ETMM

TCSD用2.00 mmシュラウド ターミナルストリップ、 ストレインリリーフ付き

特徴
  • 極性ノッチ
  • 2.00 mm (.0787")ピッチ
  • すべての共通ピン数 5極~25極
  • スルーホール実装、ライトアングル実装、表面実装
TCSD用2.00 mmシュラウド ターミナルストリップ、 ストレインリリーフ付き

お問い合わせ 営業所

名(ファーストネーム)
姓(ラストネーム)
Eメール
会社
業界
推定年間使用量
製品群
メッセージ

フォームに記入したくありませんか?
製品エキスパートに直接ご相談ください

.
In the dynamic landscape of modern corporations, the essence of an organization often resides in the collective spirit of its people and culture. Companies like Samtec, that prioritize fostering a […] The post Harmonizing Culture, Service, and People at Samtec appeared first on T...
As we approach Thanksgiving this year, the shorter days and the holiday season inspire thoughts of family on a dark night. Although we do not celebrate Thanksgiving here in the […] The post Family at Thanksgiving appeared first on The Samtec Blog....
As we enter the season of gratitude and reflection, we extend a warm welcome to our valued customers around the globe. Just as Thanksgiving here in the States brings families […] The post Samtec’s Interactive Demo Rooms Welcoming Global Innovators appeared first on The Samtec Blo...
It’s the best time of the year – the holidays are coming and Samtec’s new 2024 catalog is here! It features over 50 new product series, so get out your […] The post The New 2024 Catalog appeared first on The Samtec Blog....
Samtec is excited to introduce our first podcast series. The Samtec Transmission Line℠ Podcast is hosted by Samtec’s own Matt Burns and David Pike. Each episode will feature a guest […] The post The Samtec Transmission Line℠ Podcast appeared first on The Samtec Blog....