RFオリジナルソリューション

Samtec独自の高周波および低周波RF製品です。この製品には、テストおよび測定用Bulls Eye®、Magnum RF™マルチポジションブロックおよびケーブル アッセンブリー、Eバンド用フレキシブル導波管、ギャングシステムおよびマイクロミニシステム、100Ωシールドツイストペア アッセンブリー、IsoRate®高絶縁性RF、75Ω​​​​​​​または高振動MMCXソリューションが含まれます。


Bulls Eye®Bulls Eye® RFハイパフォーマンス テスト(最大90 GHz)

Bulls Eye® 高性能テストアセンブリは、テストおよび測定アプリケーションにおいて、評価ボードの小型化とトレース長の短縮を可能にする高密度省スペース設計を特徴としています。Bulls Eye®ブロックは、特性評価中のSerDesに直接隣接するように基板にコンプレッション実装されます。ソルダーレス設計により、全体的なコストが改善され、ラボ環境での使用が容易になります。

特徴
  • 90 GHz, 70 GHz, 50 GHz および 40 GHz のテスト アッセンブリー
  • 特性評価対象のSerDesに直接隣接して配置するための基板へのコンプレッションマウント
  • ソルダーレス設計がコストを削減
  • ラボ環境での使用が容易
  • マイクロストリップ/CPW またはストリップラインのPCB伝送
  • 計装機器​​​​​​​へのエンド2接続:1.00 mm, 1.85 mm, 2.40 mm または 2.92 mm
  • 高密度、省スペース設計
  • 1列または2列
  • パフォーマンス検証向けにテストボードあり
  • RFグループ:専任のRFエンジニアがRF関連の問題について個別にサポートを提供
製品
V
  • BE90A
  • BE70A
  • BE40A
Bulls Eye®

Magnum RF™ MagnumRF™連動型、マルチポジション、高周波コネクター

ミリ波ケーブル アッセンブリー用の連動式マルチポジションRFブロックとケーブル アッセンブリー。スペースが制限され、高い動作周波数が要求される場合に最適です。

特徴
  • 高密度、省スペース設計
  • さまざまな保持力を備えたプッシュオン インターフェイス
  • 連動式SMPMコネクター:最大65モードフリー動作 GHz
  • 超小型のSMPMスタイルにより、より小さなバンドルサイズを実現し、軽量化とエアフローの向上
  • 50 Ωインピーダンス
  • ケーブル・ツー・ボード、および ボード・ツー・ボード ソリューション
  • アキシャル/ラジアル方向のずれに適した、ブラインド嵌合の銃弾型アダプター
製品
V
  • GC47
  • GC86
  • GPPC
  • GPPB
  • PRFIA
Magnum RF™

フレキシブル導波管フレキシブル導波管 ケーブル アッセンブリーおよびアダプター

サムテックの新しい高周波マイクロ導波管技術は、次世代ミリ波システムのニーズを実現しました。柔軟性と小型化を可能にするケーブル設計を採用し、従来の導波管と同様に、損失パフォーマンスにも対応しています。

特徴
  • フレキシブルでダイナミックな安定性
  • 限りなくゼロに近い損失パフォーマンス
  • 超コンパクトなフォームファクタ
  • 高周波、マイクロ
  • 対応周波数帯: Eバンド および Vバンド
  • Eバンド(60 GHz~90 GHz)
  • Vバンド(50 GHz~75 GHz)
製品
V
  • WF12
  • WGBA
  • WF15
フレキシブル導波管

連動型マクロスケール連動型マクロスケールRFジャック、プラグ、ケーブル

Samtecの連動型マイクロミニチュア ハイパフォーマンスRFジャック、プラグ、ケーブルは、5.00 mmピッチで、ボード・ツー・ボードまたはケーブル・ツー・ボードのシステムとして使用できます。

特徴
  • パフォーマンス最大6 GHz
  • 50Ωと75Ωのソリューション
  • 完全連動システムまたは業界標準エンド2オプションと連動
  • マイクロミニチュア、堅牢なコンタクト
  • キャプティブパネル スクリューのオプションあり
  • シングルエンドまたはダブルエンドのケーブル アッセンブリー
  • ねじ式インサートのオプションあり
製品
V
  • GRF1-C
  • GRF1H-C
  • GRF7-C
  • GRF7H-C
  • GRF1-J
  • GRF1-P
  • GRF7-J
  • GRF7-P
連動型マクロスケール

シールド ツイストペア ケーブルシールド ツイストペア ケーブルシステム

100 Ωのアプリケーションに適したハイスピード シールド ツイストペア ケーブル アッセンブリー。

特徴
  • 100 Ωシグナル ルーティング
  • 28 AWGシールド ツイストペア ケーブル
  • ターミナルおよびソケットエンドのオプションあり
  • 選べるケーブル長
製品
V
  • C28S
  • CJT-TH
  • CJT-BH
シールド ツイストペア ケーブル

IsoRate®IsoRate®高絶縁性RFコネクター&ケーブル

IsoRate®高絶縁性RFコネクター&ケーブルは、従来のRFコネクターと比べておよそ半分という大幅なコスト削減を実現します。

特徴
  • 従来のRFと比較して、実質的に同じパフォーマンスでコストを半分に節減
  • 高い絶縁性を提供するEdge Rate®コンタクト
  • 50Ωのボード・ツー・ボード システム
  • 50Ωの完全連動システムまたは業界標準エンド2オプションと連動
  • ポジティブラッチングも利用可能
製品
V
  • IJ5C
  • IJ5H
  • IJ5
  • IP5
IsoRate®

マイクロミニ75 Ωマイクロミニ75Ω RFコネクター&ケーブル

高抜去力のマイクロミニ インターコネクト

特徴
  • パフォーマンス最大6 GHz
  • シンプルなスナップ式カップリング
  • ストレート プラグまたはジャック
  • RG 179ケーブル終端
製品
V
  • MMCX7-TH
  • MMCX7-CA
  • RF179
  • GRF7H-C
マイクロミニ75 Ω

高振動MMCX高振動MMCX

高振動アプリケーション向けスナップ式カップリングのマイクロミニ インターコネクト。

特徴
  • シンプルなスナップ式カップリング
  • 高振動環境に最適
  • 50 Ωインピーダンス
  • RG 316 およびRG 174のケーブルオプション
  • 医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
製品
V
  • MMCXV-CA
  • MMCXV-TH
  • MMCXV-EM
高振動MMCX

In November, we rolled out several exciting updates to the website, including a brand-new catalog, a few new content pages for newer products, an update to Samtec Reserve, and the […] The post Here are the November 2023 Samtec Website Updates appeared first on The Samtec Blog....
The upcoming PCIe® 7.0 specification is intended to enable 128 GT/s data rates. It continues PCIe’s trend of double speeds every generation. According to PCI-SIG, “PCIe 7.0 technology is targeted […] The post New Proof-of-Concept High-Speed Cable Solution Performs At 128 GT/s app...
In this blog, we will go back to the basics and learn a little about just what is an RF connector. If you are a signal Integrity wizard head on […] The post What is an RF Connector? appeared first on The Samtec Blog....
Emerging system requirements are driven by industry advancements in areas such as data centers, artificial intelligence, machine learning, and quantum computing, among others. Samtec 224 Gbps PAM4 interconnect systems are carefully […] The post New 224 G Interconnect Family In A ...
Many military and/or aerospace designs require production lot testing of components in order to determine if the parts are quality compliant. These full-lot tests can be time consuming and expensive. […] The post Sample-Size Lot Screen Testing Saves Time and Money appeared first ...