2.00 mmピッチ ディスクリートワイヤーIDCシステム

現場でのアプリケーションで終端を容易にするケーブル・ツー・ボード システム。

特徴

  • コンポーネントのみ、お客様による組み立て
  • 特殊ツール不要
  • 極数は2、3、4、5のオプションあり
  • 24 AWGディスクリートワイヤーケーブルに対応
  • 標準シングル ラッチによるロック

ビデオ

Samtec Discrete Wire IDC System

製品

I2SS

2.00 mm単列ディスクリートワイヤーIDCシステム ケーブルアッセンブリー ハウジング、 ソケット

特徴
  • 2.00 mm (.0787")ピッチ
  • 24 AWGケーブル
  • プラスチックラッチ
  • UL:File # E111594
2.00 mm単列ディスクリートワイヤーIDCシステム ケーブルアッセンブリー ハウジング、 ソケット

T2I

2.00 mmディスクリートワイヤーIDCターミナル ストリップ

特徴
  • ピッチ:2.00 mm (.0787")
  • 取付方向:バーティカル
  • 終端:スルーホール
  • 特色:ラッチング
2.00 mmディスクリートワイヤーIDCターミナル ストリップ

お問い合わせ 営業所

名(ファーストネーム)
姓(ラストネーム)
Eメール
会社
業界
推定年間使用量
製品群
メッセージ

フォームに記入したくありませんか?
製品エキスパートに直接ご相談ください

.
In the dynamic landscape of modern corporations, the essence of an organization often resides in the collective spirit of its people and culture. Companies like Samtec, that prioritize fostering a […] The post Harmonizing Culture, Service, and People at Samtec appeared first on T...
As we approach Thanksgiving this year, the shorter days and the holiday season inspire thoughts of family on a dark night. Although we do not celebrate Thanksgiving here in the […] The post Family at Thanksgiving appeared first on The Samtec Blog....
As we enter the season of gratitude and reflection, we extend a warm welcome to our valued customers around the globe. Just as Thanksgiving here in the States brings families […] The post Samtec’s Interactive Demo Rooms Welcoming Global Innovators appeared first on The Samtec Blo...
It’s the best time of the year – the holidays are coming and Samtec’s new 2024 catalog is here! It features over 50 new product series, so get out your […] The post The New 2024 Catalog appeared first on The Samtec Blog....
Samtec is excited to introduce our first podcast series. The Samtec Transmission Line℠ Podcast is hosted by Samtec’s own Matt Burns and David Pike. Each episode will feature a guest […] The post The Samtec Transmission Line℠ Podcast appeared first on The Samtec Blog....