ご登録いただいた方には、ご希望の部品番号のサンプルをいつでも無料で差し上げます。
送料も当社が負担いたします。
IDCケーブル、IDCコネクター、FFCケーブルおよびコネクター、リボンケーブルコネクターは、1.27 mm ピッチおよび2.00 mm ピッチの高信頼性 Tiger Eye™コンタクト、ならびに2.54 mm ピッチのデュアルビーム・コンタクトを装備しています。ソケットとプラグの終端、低背型でスリムなボディデザイン、嵌合用のイジェクタ、シュラウド、高架ヘッダー、より堅牢なアプリケーション用オプションありのロッククリップとキャップから選択可能です。
.025"(0.635 mm)角型ポスト ターミナルストリップと嵌合。
スリムボディ型2列IDCソケット アッセンブリー、0.100"ピッチ
スリムボディ1列IDCソケット アッセンブリー、0.100"ピッチ
スリムボディ2列IDCオス型アッセンブリー、0.100"ピッチ
スリムボディ1列IDCオス型アッセンブリー、0.100"ピッチ
IDCソケットおよびターミナル ケーブル アッセンブリー、0.100"ピッチ
IDCソケットおよびターミナル ケーブル アッセンブリー、0.100"ピッチ
IDCソケットおよびターミナル ケーブル アッセンブリー、0.100"ピッチ
IDCソケットおよびターミナル ケーブル アッセンブリー、0.100"ピッチ
.100"シュラウドIDCイジェクターヘッダー
シュラウドPCBヘッダー、0.100"ピッチ
.100"高温シュラウド ターミナルストリップ、ケーブルメイト
.100"シュラウド エレベーテッド ターミナルストリップ、ケーブルメイト
0.50mm(.0197")角ポスト ターミナルストリップに嵌合する2mm ピッチのIDC コネクター。
IDCソケット ケーブル アッセンブリー、2.00mmピッチ
2.00 mm IDCリボンケーブル アッセンブリー、ターミナル
2.00 mmシュラウドIDCエジェクター ヘッダー
2.00 mmシュラウド ターミナルストリップ、ケーブルメイト
2.00 mmシュラウド可変スタック高さターミナルストリップ、ケーブルメイト
TCSD用2.00 mmシュラウド ターミナルストリップ、 ストレインリリーフ付き
.016"(0.41 mm)角型ポスト ターミナルストリップと嵌合。
.050"低背型Tiger Eye™ IDCリボンケーブル アッセンブリー
.050" Tiger Eye™ IDCリボンケーブル アッセンブリー、ターミナル/ソケット
低背型ツイストペア リボンケーブル アッセンブリー、0.050"ピッチ
.050" Tiger Eye™ IDCツイストペアケーブル アッセンブリー、ターミナル
エジェクター付き.050"シュラウドIDCヘッダー
シュラウド ターミナルストリップ、0.050"ピッチ
.050" FFSD用シュラウドヘッダー ストレインリリーフ付き
現場でのアプリケーションで終端を容易にするケーブル・ツー・ボード システム。
2.00 mm単列ディスクリートワイヤーIDCシステム ケーブルアッセンブリー ハウジング、 ソケット
2.00 mmディスクリートワイヤーIDCターミナル ストリップ
フラットフレキシブルケーブル システムとジャンパーは、0.50mm(.0197")と1.00mm(.0394")を標準およびゼロ挿入力嵌合(ZIF)コネクター付きのピッチシステムで提供
フラットフレキシブルケーブル ジャンパー、0.50 mmピッチ
FFC向けゼロ挿入力嵌合コネクター、0.50 mm(.0197")ピッチ
1.00 mm Flat Flexケーブル
1.00 mmゼロ挿入力嵌合フラットフレキシブルケーブル ソケットストリップ
1.00 mmフラットフレキシブルケーブル(FFC)ソケット ストリップ
© 2023 Samtec. All rights reserved.