堅牢なアプリケーション向けの高信頼性Tiger Eye™ケーブル、プラグ、ソケット、ターミナルストリップ。

特徴

  • 高信頼性Tiger Eye™コンタクトシステム
  • メタルラッチおよびスクリューダウンのオプションあり
  • シュラウド、極性、キー対応可
  • PVC または Teflon™ フッ素樹脂ケーブル
  • コンポーネントまたはアッセンブリー品として提供可
  • アッセンブリーツールあり(samtec.com/toolingをご覧ください)

ビデオ

High Reliability Tiger Eye™ Discrete Wire Contact System

Samtec Discrete Wire Cable Assemblies

Micro Rugged & Power Interconnects - Samtec

製品

S2SD

2.00 mm Tiger Eye™複列ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー、ソケット

特徴
  • 2.00 mm (.0787")ピッチ
  • ハイパフォーマンスTiger Eye™コンタクト
  • 24~30 AWG PVCワイヤー
  • 2列ボディ(最大60ピン)、極性/ピン抜き対応可
  • メタルラッチおよびスクリューダウンのオプションあり
  • シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
2.00 mm Tiger Eye™複列ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー、ソケット

S2SDT

2.00 mm Tiger Eye™複列ディスクリートケーブル アッセンブリー 、Teflon™フッ素樹脂ワイヤー、ソケット

特徴
  • 2.00 mm (.0787")ピッチ
  • ハイパフォーマンスTiger Eye™コンタクト
  • 24~30 AWG Teflon™ フッ素樹脂ケーブル
  • 2列ボディ(最大60ピン)、極性/ピン抜き対応可
  • メタルラッチおよびスクリューダウンのオプションあり
  • シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
  • Teflon™は、Samtecのライセンスのもとで使用されているThe Chemours Company FC, LLCの商標です。
2.00 mm Tiger Eye™複列ディスクリートケーブル アッセンブリー 、Teflon™フッ素樹脂ワイヤー、ソケット

T2SD

2.00 mm Tiger Eye™複列ディスクリートワイヤーケーブルアセンブリ、ターミナル

特徴
  • 2.00 mm (.0787")ピッチ
  • 24~30 AWG PVCワイヤー
  • 2列ボディ(最大60ピン)、極性/ピン抜き対応可
  • Tiger Eye™ソケットストリップとの嵌合
2.00 mm Tiger Eye™複列ディスクリートワイヤーケーブルアセンブリ、ターミナル

T2SDT

2.00 mm Tiger Eye™複列ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー 、Teflon™フッ素樹脂ワイヤー、端子

特徴
  • 2.00 mm (.0787")ピッチ
  • 24~30 AWG Teflon™ フッ素樹脂ケーブル
  • 2列ボディ(最大60ピン)、極性/ピン抜き対応可
  • Tiger Eye™ソケットストリップとの嵌合
  • Teflon™は、Samtecのライセンスのもとで使用されているThe Chemours Company FC, LLCの商標です。
2.00 mm Tiger Eye™複列ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー 、Teflon™フッ素樹脂ワイヤー、端子

S2M

高信頼性Tiger Eye™ディスクリートワイヤー ソケット、2.00 mmピッチ

特徴
  • アプリケーション:2列ボディ(最大60 ピン)、極性/ピン抜き対応可
  • MIL-DTL-55302 テストを満たす、または上回る
  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス
  • コンタクトシステム:Tiger Eye™
  • SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください
  • 取付方向:バーティカル
高信頼性Tiger Eye™ディスクリートワイヤー ソケット、2.00 mmピッチ

T2M

高信頼性Tiger Eye™ディスクリートワイヤー ヘッダー、2.00 mmピッチ

特徴
  • ピッチ:2.00 mm (.0787")
  • コンタクトシステム:0.50 mm(.020")角型ポスト
  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス
  • SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください
  • MIL-DTL-55302 テストを満たす、または上回る
  • 取付方向:バーティカル、ライトアングル
  • ターミネーション:スルーホール、表面実装
  • アプリケーション:堅牢なTiger Eye™コンタクト ソケットとの嵌合
  • 特色:ほとんどの堅牢性要件に対応するスクリューダウンおよび溶接タブの機能あり
高信頼性Tiger Eye™ディスクリートワイヤー ヘッダー、2.00 mmピッチ

ISD2

2.00 mm Tiger Eye™ディスクリートワイヤー ソケットハウジング

特徴
  • 2.00 mm (.0787")ピッチ
  • 24~30 AWGのケーブルに対応
  • メタルラッチおよびスクリューダウンのオプションあり
  • 2列ボディ(最大60ピン)、極性/ピン抜き対応可
2.00 mm Tiger Eye™ディスクリートワイヤー ソケットハウジング

CC81L

2.00 mm Tiger Eye™クリンプコンタクト、バラ品

特徴
  • 2.00 mm (.0787")ピッチ
  • 高性能多接点ベリリウム銅コンタクト
  • 24および30 AWGのケーブルに対応
  • ゆるみ接触
2.00 mm Tiger Eye™クリンプコンタクト、バラ品

CC81R

2.00 mm Tiger Eye™クリンプコンタクト、リールパッケージ

特徴
  • 2.00 mm (.0787")ピッチ
  • 高性能多接点ベリリウム銅コンタクト
  • 24および30 AWGのケーブルに対応
  • リール梱包
2.00 mm Tiger Eye™クリンプコンタクト、リールパッケージ

ITD2

2.00 mm Tiger Eye™ディスクリートワイヤー ターミナル ハウジング

特徴
  • 2.00 mm (.0787")ピッチ
  • 24~30 AWGのケーブルに対応
  • 2列ボディ(最大60ピン)、極性/ピン抜き対応可
2.00 mm Tiger Eye™ディスクリートワイヤー ターミナル ハウジング

T1M82-L

2.00 mm Tiger Eye™クリンプ端子、バラ品

特徴
  • 2.00 mm (.0787")ピッチ
  • リン青銅
  • 24および30 AWGのケーブルに対応
  • バラ品
2.00 mm Tiger Eye™クリンプ端子、バラ品

T1M82-R

2.00 mm Tiger Eye™クリンプ端子、リールパッケージ

特徴
  • 2.00 mm (.0787")ピッチ
  • リン青銅
  • 24および30 AWGのケーブルに対応
  • リール梱包
2.00 mm Tiger Eye™クリンプ端子、リールパッケージ

お問い合わせ 営業所

名(ファーストネーム)
姓(ラストネーム)
Eメール
会社
業界
推定年間使用量
製品群
メッセージ

フォームに記入したくありませんか?
製品エキスパートに直接ご相談ください

.
In the dynamic landscape of modern corporations, the essence of an organization often resides in the collective spirit of its people and culture. Companies like Samtec, that prioritize fostering a […] The post Harmonizing Culture, Service, and People at Samtec appeared first on T...
As we approach Thanksgiving this year, the shorter days and the holiday season inspire thoughts of family on a dark night. Although we do not celebrate Thanksgiving here in the […] The post Family at Thanksgiving appeared first on The Samtec Blog....
As we enter the season of gratitude and reflection, we extend a warm welcome to our valued customers around the globe. Just as Thanksgiving here in the States brings families […] The post Samtec’s Interactive Demo Rooms Welcoming Global Innovators appeared first on The Samtec Blo...
It’s the best time of the year – the holidays are coming and Samtec’s new 2024 catalog is here! It features over 50 new product series, so get out your […] The post The New 2024 Catalog appeared first on The Samtec Blog....
Samtec is excited to introduce our first podcast series. The Samtec Transmission Line℠ Podcast is hosted by Samtec’s own Matt Burns and David Pike. Each episode will feature a guest […] The post The Samtec Transmission Line℠ Podcast appeared first on The Samtec Blog....