標準ボード・ツー・ボードターミナルストリップ

低背型、エレベーテッド、パススルー、および堅牢なアプリケーションに適した.100"(2.54 mm)および2.00 mmピッチのボードスタッキング ターミナルストリップおよびコネクター。

x

.100"ピッチ角型ポスト ソケット&ターミナル

.100"ピッチ角型ポスト ソケット&ターミナル

低背型、エレベーテッド、高密度の各種デザインがそろった、複数のボードを接続する.100"(2.54 mm)ピッチのソケット、ヘッダー、ターミナル、ボードスタッカー。オプションとして、バーティカルおよびライトアングル方向、スルーホール、表面実装、複合技術、プレスフィット、パススルーの終端があります。


SI LiteソリューションSI Lite - ラギッド8 Gbpsハイスピード コネクター

さまざまなアプリケーションでハイスピードシグナルを実行する、最大定格8 Gbpsのコスト効率に優れたボードスタッキング ソリューション。

特徴
  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス
  • PCIe® 1.0、2.0、3.0、JTAG、LVDSなど、一般的な業界標準規格との互換性あり
  • コスト効率に優れたソリューション
  • Tiger Eye™ラギッド コンタクトシステム
  • フレキシブル ボードスタッカー
製品
V
  • FTSH
  • CLP
  • SFM
  • TFM
  • SFC
  • TFC
  • FOLC
  • MOLC
  • S2M
  • T2M
  • SFMC
  • TSM
  • SSM
  • SSW
  • MMS
  • CLT
  • TW-SM
  • TW-TH
SI Liteソリューション

.100"(2.54 mm)ピッチ ソケットストリップ.100"ピッチのソケットストリップ、2.54mm角ポストソケットストリップで、コンタクトとデザインの柔軟性を備えています。

.100"ピッチのソケットストリップ、2.54mm角ポストソケットストリップで、コンタクトとデザインの柔軟性を備えています。

特徴
  • 3つのコンタクトシステムから選択可能
  • バーティカルおよびライトアングル/ホリゾンタル
  • スルーホール、表面実装、プレスフィット端子
  • 標準、低背型、エレベーテッドの各種設計
  • 一部シリーズでは1列、2列、3列の設計あり
  • 底面実装またはパススルー
  • E.L.P.™認定システムあり
製品
V
  • SSW
  • SSQ
  • ESW
  • ESQ
  • PHF
  • BSW
  • BCS
  • SSM
  • SMH
  • SLW
  • HLE
  • CES
.100"(2.54 mm)ピッチ ソケットストリップ

.100"(2.54 mm)ピッチ ターミナルストリップ.100"(2.54 mm)ピッチ角型ポスト ターミナルストリップ

.100"ピッチのソケットストリップ、2.54mm角ポストターミナルストリップで、コンタクトとデザインの柔軟性を備えています。

特徴
  • フレキシブルなターミナルストリップとボードスタッカー
  • シュラウド、超高型および低背型
  • スルーホール、表面実装、ミックステクノロジー、プレスフィット
  • 標準のポストおよびスタッカーの高さを変更可
  • バーティカル、ライトアングル、コプラナーの嵌合
  • 極性、ロッキングクリップ、位置決めピンなどの幅広い標準オプションと機能
製品
V
  • TSW
  • HTSW
  • TSM
  • MTSW
  • HMTSW
  • PHT
  • TLW
  • MTLW
  • TSSH
  • HTSS
  • ZSS
  • DW
  • ZW
  • HW-TH
  • HW-SM
  • EW
.100"(2.54 mm)ピッチ ターミナルストリップ

2.00 mmピッチソケット&ターミナル

2.00 mmピッチソケット&ターミナル

2.00mm ピッチのソケット、ヘッダー、ターミナル。複数の基板を接続するための低背型、エレベーテッド、高密度設計の2mmコネクターとボードスタッカーです。オプションとして、バーティカルおよびライトアングル方向、スルーホール、表面実装、混合技術、プレスフィット、パススルー終端があります。


SI LiteソリューションSI Lite - ラギッド8 Gbpsハイスピード コネクター

さまざまなアプリケーションでハイスピードシグナルを実行する、最大定格8 Gbpsのコスト効率に優れたボードスタッキング ソリューション。

特徴
  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス
  • PCIe® 1.0、2.0、3.0、JTAG、LVDSなど、一般的な業界標準規格との互換性あり
  • コスト効率に優れたソリューション
  • Tiger Eye™ラギッド コンタクトシステム
  • フレキシブル ボードスタッカー
製品
V
  • S2M
  • T2M
  • MMS
  • CLT
  • TW-SM
  • TW-TH
  • FTSH
  • CLP
  • SFM
  • TFM
  • SFC
  • TFC
  • FOLC
  • MOLC
  • SFMC
  • TSM
  • SSM
  • SSW
SI Liteソリューション

2.00 mm(.0787")ピッチのソケットストリップ2mmソケット、2.00mm(.0787")ピッチ ソケットストリップ

堅牢な2mmソケット、2.00mm(.0787")ピッチ ソケットストリップ

特徴
  • 4つのコンタクトシステムから選択可
  • バーティカルおよびライトアングル/ホリゾンタル
  • スルーホール、表面実装、プレスフィット
  • 標準、低背型、エレベーテッド
  • 1列~6列
  • 自己ネスティングPC/104-Plus™ソケット
  • パススルーおよびボトムエントリー コンタクト
製品
V
  • SQW
  • SQT
  • ESQT
  • PTF
  • PTHF
  • CLT
  • MMS
  • SMM
  • S2M
  • TLE
  • LS2
2.00 mm(.0787")ピッチのソケットストリップ

2.00 mm(.0787")ピッチ ターミナルストリップ2mmターミナル、(0787")ピッチターミナルストリップ

0.50mm(020")正方形の支柱と3つの軸の採用による高い柔軟性の、2mmターミナル(0787")ピッチターミナルストリップ

特徴
  • フレキシブルなターミナルストリップとボードスタッカー
  • 低背型、超高型、バーティカル、ライトアングル
  • スルーホール、表面実装、プレスフィット
  • 標準のポストおよびスタッカーの高さを変更可
  • 1列~6列
  • フレキシブルな3軸のFleXYZ™設計
  • 自己嵌合ソケット/ターミナルストリップ
製品
V
  • TMM
  • MTMM
  • TMMH
  • MMT
  • LTMM
  • ZLTMM
  • TSH
  • TMMS
  • T2M
  • TW-TH
  • TW-SM
  • PTT
  • LS2
2.00 mm(.0787")ピッチ ターミナルストリップ

PC/104™コネクター、PC/104-Plus™角型ポストシステム

PC/104™コネクター、PC/104-Plus™角型ポストシステム

スタックスルー、非スタックスルー、自己ネスティングのテール搭載PC/104™コネクターおよびPC/104-Plus™エレベーテッド コネクター。スルーホールまたはプレスフィットの終端を選択できます。


PC/104™システムPC/104™システム

エレベーテッド.100"(2.54 mm)ピッチ角型ポストシステム。

特徴
  • スタックスルーおよび非スタックスルーのコネクター
  • 自己ネスティング.025" (0.635 mm) SQポストテール
  • 堅牢なTiger Buy™コンタクト
  • 標準/低挿入力
  • 1列、2列、3列(最大108ピン)
製品
V
  • ESQ
PC/104™システム

PC/104-Plus™システムPC/104-Plus™システム

自己ネスティング2.00 mm(.0787")ピッチ角型ポストシステム。

特徴
  • スタックスルーおよび非スタックスルーのコネクター
  • はんだテールまたはプレスフィットテールから選択可
  • 自己ネスティング0.50 mm (.0197") SQポストテール
  • 堅牢なTiger Buy™コンタクト
製品
V
  • ESQT
  • PTHF
  • ATS
  • JSOM
PC/104-Plus™システム

スクリューマシーン ストリップ

スクリューマシーン ストリップ

.100" (2.54 mm) ピッチのソケットおよび端子ネジ付きマシーンストリップは、低背型および高背設計で、多接点ベリリウム銅コンタクトと精密機械加工シェルにより、究極の高信頼性を実現しています。


プレシジョン スクリューマシーン ストリッププレシジョン スクリューマシーン ストリップ

高信頼性ソケット&ターミナルストリップ、および.100"(2.54 mm)ピッチのボードスタッカー。

特徴
  • 多接点ベリリウム銅コンタクト
  • 精密機械シェル
  • 究極の高信頼性
  • 低背型からエレベーテッド型のボード間隔
  • 1列および2列
  • 幅広いソケットテールとターミナルの設計
製品
V
  • SL
  • SDL
  • SS
  • ESS
  • ESD
  • HSS
  • BBL
  • BDL
  • BHS
  • TS
  • TD
  • HTS
  • SD
プレシジョン スクリューマシーン ストリップ

ターミナルシャント、ターミナルジャンパー、ハードウェア

ターミナルシャント、ターミナルジャンパー、ハードウェア

Samtecは、シングルまたは連動シャントとジャンパー、嵌合支援用の精密スタンドオフ、コンプレッション位置決めハードウェア、信頼性向上のためのガイダンスモジュールなど、コネクターサポート用のさまざまなハードウェアを提供しています。


スタンドオフ、ガイドポスト、ハードウェアスタンドオフ、ガイドポスト、ハードウェア

精密スタンドオフ、コンプレッション位置決めハードウェア、ガイダンスモジュールは、嵌合をアシストし、確実な接続の実現に役立ちます。

特徴
  • スタック高さ4 mm~30 mmのスタンドオフ
  • ボード上の部品が損傷するリスクを軽減
  • ガイドポストスタンドオフ(GPSO)は、ブラインドメイトにより0.035インチの初期の位置ずれを許容します。
  • PCI/104-Express™およびVITA規格に対応したスタンドオフを採用
  • ExaMAX®バックプレーン システム用ガイダンスモジュール
製品
V
  • GPSO
  • GPSOM
  • SO
  • JSO
  • JSOM
  • GPSK
  • GPPK
  • EGBF
  • EGBM
スタンドオフ、ガイドポスト、ハードウェア

シャント&ジャンパーシャント&ジャンパー

ターミナルストリップ用シャント&ジャンパー

特徴
  • .100"&2.00 mmピッチ シャント&ジャンパー
  • シングルおよび連動システム
  • マイクロ シャントあり
  • 選べるカラー
製品
V
  • SNT
  • MNT
  • 2SN
  • SNM
  • BTMM
  • BTSW
  • JL
  • SO
シャント&ジャンパー

In November, we rolled out several exciting updates to the website, including a brand-new catalog, a few new content pages for newer products, an update to Samtec Reserve, and the […] The post Here are the November 2023 Samtec Website Updates appeared first on The Samtec Blog....
The upcoming PCIe® 7.0 specification is intended to enable 128 GT/s data rates. It continues PCIe’s trend of double speeds every generation. According to PCI-SIG, “PCIe 7.0 technology is targeted […] The post New Proof-of-Concept High-Speed Cable Solution Performs At 128 GT/s app...
In this blog, we will go back to the basics and learn a little about just what is an RF connector. If you are a signal Integrity wizard head on […] The post What is an RF Connector? appeared first on The Samtec Blog....
Emerging system requirements are driven by industry advancements in areas such as data centers, artificial intelligence, machine learning, and quantum computing, among others. Samtec 224 Gbps PAM4 interconnect systems are carefully […] The post New 224 G Interconnect Family In A ...
Many military and/or aerospace designs require production lot testing of components in order to determine if the parts are quality compliant. These full-lot tests can be time consuming and expensive. […] The post Sample-Size Lot Screen Testing Saves Time and Money appeared first ...