ご登録いただいた方には、ご希望の部品番号のサンプルをいつでも無料で差し上げます。
送料も当社が負担いたします。
Samtec の RF Cable Solutionator® を使用して RF ケーブル アッセンブリーを構築します。 RF Cable Solutionator® では、エンジニアはコネクターとケーブルタイプを選択し、1 分未満で最終製品番号を作成することができます。結果には、製品仕様、価格、在庫状況、モデル、製品図面などが含まれます。Samtecは、047から277までの低損失マイクロ波/ミリ波ケーブル、RGタイプケーブル(316, 174, 178, 58, 179, 6), 12G-SDI Beldenケーブル、高密度ギャングタイプおよびSamtec最適化の各種RFケーブル アッセンブリーを幅広く提供しています。インターフェースは、1.00 mm、1.35 mm、1.85 mm、2.40 mm、2.92 mm、SMA、SMPM、SMP、MCX、MMCX、BNC、高密度BNC、MHF U.FL/W.FL などの種類をご用意しています。
Phase and amplitude stable high-performance microwave cable assemblies designed to support extended frequency ranges for emerging applications.
43.5 GHzハイパフォーマンスマイクロ波ケーブルアッセンブリー
開発中:71 GHzハイパフォーマンスマイクロ波ケーブルアッセンブリー
開発中:110 GHzハイパフォーマンスマイクロ波ケーブルアッセンブリー
開発中:95 GHzハイパフォーマンスマイクロ波ケーブルアッセンブリー
開発中:32 GHzハイパフォーマンスマイクロ波ケーブルアッセンブリー
開発中:18 GHzハイパフォーマンスマイクロ波ケーブルアッセンブリー
高周波精密RFインターコネクト〜110 GHz
50Ω、.047" RFミリ波ケーブル アッセンブリー
精密1.0 mmケーブルコネクター
高周波精密RFインターコネクト〜90 GHz
50Ω、.047" RFミリ波ケーブル アッセンブリー
精密1.35 mmケーブルコネクター
50Ω 1.35 mmジャック、コンプレッション実装
1.85 mm コネクターおよびケーブル アッセンブリー、50 Ω 精密RF 高周波インターコネクト〜65 GHz
50 Ohm .086" RFミリ波ケーブル アッセンブリー
50Ω、.047" RFミリ波ケーブル アッセンブリー
精密1.85 mmケーブルコネクター
50Ω 1.85 mmジャック、バーティカル コンプレッション実装
50Ω 1.85 mmジャック、エッジローンチ コンプレッション実装
高周波精密RFインターコネクト〜50 GHz
50 Ohm .086" RFミリ波ケーブル アッセンブリー
50Ω、.047" RFミリ波ケーブル アッセンブリー
50 Ω .085"直径RF 50 GHzケーブルアッセンブリー
銅はくシールド ハイパフォーマンス マイクロ波ケーブル
精密2.40 mmケーブルコネクター
50Ω 2.40 mmジャック、バーティカル コンプレッション実装
50Ω 2.40 mmジャック、エッジローンチ コンプレッション実装
40 GHz対応2.92mm 精密RF ケーブル アッセンブリーおよびコネクター。ハイパフォーマンスなテストアプリケーションに最適。さまざまなボードの厚さでのボードレベル コンプレッション実装インターコネクト、および低損失マイクロ波ケーブル アッセンブリーあり。
50 Ohm .086" RFミリ波ケーブル アッセンブリー
50Ω、.047" RFミリ波ケーブル アッセンブリー
50 Ω .085"直径RF 50 GHzケーブルアッセンブリー
銅はくシールド ハイパフォーマンス マイクロ波ケーブル
精密2.92 mmケーブルコネクター
50 Ω SMA 2.92ジャック、バーティカル コンプレッション実装
50Ω 2.92 mmジャック、エッジローンチ コンプレッション実装
高周波精密RFインターコネクト〜34 GHz
固体誘電体、23 AWGマイクロ波ケーブルアッセンブリー
精密3.50 mmケーブルコネクター
50 Ω RF SMA コネクターとケーブル アセンブリー。スクリュータイプカップリングによるサブミニチュアインターコネクト。
50Ω、.047" RFミリ波ケーブル アッセンブリー
50 Ohm .086" RFミリ波ケーブル アッセンブリー
銅はくシールド ハイパフォーマンス マイクロ波ケーブル
50Ω、RFマイクロ波ケーブルアッセンブリー
50Ω、RFマイクロ波ケーブルアッセンブリー
固体FEP誘電体、25 AWGマイクロ波ケーブルアッセンブリー
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、24 AWGセミフレキシブル ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、19 AWGセミフレキシブル ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 174ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 316ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、ダブルシールド RG 316ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 178ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 58ケーブル
5.00 mm 50Ωの連動型ハイブリッド マイクロミニチュアRFプラグ、ケーブルアッセンブリー
4.00 mm IsoRate® 50Ω高絶縁性ハイブリッド連動RFケーブルアッセンブリー
精密SMAケーブルコネクター
6GHz, 50ΩSMAジャックおよびプラグ、ケーブルコネクター
50 Ω SMAジャックボードコネクター
SMPMコネクター、ケーブル アッセンブリー、精密RF、65GHzの高周波精密RF相互接続から65GHz、シングルポートSMPMまたはマルチポート連動型 Magnum RF™ソリューション。
50 Ohm .086" RFミリ波ケーブル アッセンブリー
50Ω、.047" RFミリ波ケーブル アッセンブリー
銅はくシールド ハイパフォーマンス マイクロ波ケーブル
精密SMPMケーブルコネクター
50 Ω 直列アダプター
最大65 GHz対応50Ω SMPMプラグ、表面実装
最大65 GHz対応50Ω SMPMプラグ、複合技術
最大65 GHz対応50Ω SMPMプラグ、スルーホール
最大65 GHz対応50Ω SMPMプラグ、ライトアングル
最大65 GHz対応50Ω SMPMプラグ、エッジ実装
MagnumRF™ 連動型、マルチぽSMPMケーブルアッセンブリー、.047" ケーブル
Magnum RF™ ギャング・マルチポートSMPMブロック
Magnum RF™ ギャング・マルチポートSMPMブロック
40 GHz対応SMP精密RFケーブル テストアッセンブリー。ハイパフォーマンスなテストアプリケーションに最適。SMPインターコネクトがアキシアル方向のずれでブラインド嵌合を実現。Samtecのハイパフォーマンスな低損失マイクロ波ケーブル アッセンブリーあり。
固体FEP誘電体、25 AWGマイクロ波ケーブルアッセンブリー
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、24 AWGセミフレキシブル ケーブル
銅はくシールド ハイパフォーマンス マイクロ波ケーブル
50 Ohm .086" RFミリ波ケーブル アッセンブリー
50Ω、.047" RFミリ波ケーブル アッセンブリー
精密SMPケーブルコネクター、 40 GHz
50ΩSMPジャック、銃弾型アダプター、40 GHz
50 Ω SMPプラグ、表面実装、40 GHz
50ΩSMPプラグ、Through-hole、40GHz
50 Ω SMPプラグ、複合技術、40 GHz
50ΩSMPプラグ、エッジマウント、40GHz
50ΩSMPプラグ、Through-hole、20GHz
50ΩSMPプラグ、エッジマウント、20GHz
高周波精密RFインターコネクト〜18 GHz
50Ω、RFマイクロ波ケーブルアッセンブリー
50Ω、RFマイクロ波ケーブルアッセンブリー
精密TNCAケーブルコネクター
ネジ式カップリングによる堅牢なRF タイプ N コネクターインターフェース、50 Ω
50Ω、RFマイクロ波ケーブルアッセンブリー
50Ω、RFマイクロ波ケーブルアッセンブリー
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 174ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 316ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 178ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 58ケーブル
5.00 mm 50Ωの連動型ハイブリッド マイクロミニチュアRFプラグ、ケーブルアッセンブリー
精密Nタイプ ケーブルコネクター
BNCコネクタ、ケーブル、ケーブル アッセンブリー、75 & 50 Ω、ミニチュア簡単着脱式RFインターフェイス。
12G-SDI、75Ω RFケーブル アッセンブリー、4694Rケーブル
75 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 179ケーブル
75 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 6ケーブル
75 Ω RFケーブルアッセンブリー、1694Aケーブル
75Ω BNCジャック&プラグ、ケーブルコネクター
75 Ω BNC低背型、混合技術ダイカスト バルクヘッドジャック
75 ΩBNCジャック、エッジ実装
75 Ω BNCバルクヘッドジャック
75 Ω BNCジャック、スルーホール
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 174ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 316ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 178ケーブル
5.00 mm 50Ωの連動型ハイブリッド マイクロミニチュアRFプラグ、ケーブルアッセンブリー
50Ω BNCジャックまたはプラグ、ケーブルコネクター
プッシュプル型カプリングを備えたSamtecの75 Ω DIN 1.0/2.3コネクタ。高密度アプリケーションに最適です。
12G-SDI、75Ω RFケーブル アッセンブリー、4694Rケーブル
12G-SDI、75Ω RFケーブル アッセンブリー、4855Rケーブル
75 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 179ケーブル
75 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 6ケーブル
75 Ω RFケーブルアッセンブリー、1694Aケーブル
75 Ω RFケーブルアッセンブリー、1855Aケーブル
75Ω DIN 1.0/2.3プラグ、ケーブルコネクター
75 Ω DIN 1.0/2.3ジャック、スルーホール
75 Ω DIN 1.0/2.3ジャック、バルクヘッド スルーホール
パネル密度が標準BNCソリューションの4倍で75 Ω 12G-SDIパフォーマンスのHD-BNC。
12G-SDI、75Ω RFケーブル アッセンブリー、4694Rケーブル
12G-SDI、75Ω RFケーブル アッセンブリー、4855Rケーブル
75 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 6ケーブル
75 Ω RFケーブルアッセンブリー、1694Aケーブル
75 Ω RFケーブルアッセンブリー、1855Aケーブル
75Ω高密度BNCプラグ、ケーブルコネクター
75Ω高密度BNCバルクヘッド ジャック、複合技術、ダイカスト
75 Ω高密度BNCバルクヘッドジャック、スルーホール
75 Ω高密度BNCジャック、スルーホール
75 Ω高密度BNCジャック、エッジ実装
パフォーマンスとスペースの制約が懸案の時に利用できるマイクロ高周波システム。
50 Ω 直径 .047" RFフレキシブルケーブル アッセンブリー
マイクロ高周波数RFケーブル アッセンブリー、0.81 mm DIA同軸ケーブル
マイクロ高周波数RFケーブル アッセンブリー、1.13 mm DIA同軸ケーブル
50 および 75 Ω インピーダンスを備えた MCX コネクターおよびケーブル アッセンブリーは、SMB よりも約 30 パーセント小さい省スペース設計を特徴としています。
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 174ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 316ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、ダブルシールド RG 316ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 178ケーブル
4.00 mm IsoRate® 50Ω高絶縁性ハイブリッド連動RFケーブルアッセンブリー
5.00 mm 50Ωの連動型ハイブリッド マイクロミニチュアRFプラグ、ケーブルアッセンブリー
50 Ω MCXジャックまたはプラグ、ケーブル終端
50 Ω MCXジャックまたはプラグ、ボードコネクター
75 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 179ケーブル
75 Ω MCXプラグ、ケーブル ターミネーション
75 Ω MCXジャックまたはプラグ、ボードコネクター
50 および 75 Ωのインピーダンスを備えた MMCX コネクタおよびケーブル アッセンブリーは、スナップ式カップリングと非磁性オプションが特徴です。
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 174ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 316ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、ダブルシールド RG 316ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 178ケーブル
4.00 mm IsoRate® 50Ω高絶縁性ハイブリッド連動RFケーブルアッセンブリー
5.00 mm 50Ωの連動型ハイブリッド マイクロミニチュアRFプラグ、ケーブルアッセンブリー
50 Ω MMCXプラグ、ケーブル終端
50 Ω MMCX高振動用ジャックまたはプラグ、ケーブル終端
50 Ω MMCXジャックまたはプラグ、スルーホール
50 Ω MMCXジャックまたはプラグ、表面実装
50 Ω MMCXジャックまたはプラグ、複合技術
50 Ω MMCXジャックまたはプラグ、エッジ実装
50 Ω MMCX切替可能ジャック
50 Ω MMCX高振動ジャックまたはプラグ、スルーホール
50 Ω MMCX高振動用ジャック、エッジ実装
75 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 179ケーブル
5.00 mm 75Ωの連動型ハイブリッド マイクロミニチュアRFプラグ、ケーブルアッセンブリー
75 Ω MMCXジャックまたはプラグ、ケーブルコネクター
75 Ω MMCXジャックまたはプラグ、スルーホール実装
BNC コネクター&ケーブルおよびケーブル アッセンブリー、 50 & 75 Ω RF、SMAに代わりスナップ式カプリングと省スペースを特徴とする超小型インターコネクト。
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 174ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 316ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 178ケーブル
4.00 mm IsoRate® 50Ω高絶縁性ハイブリッド連動RFケーブルアッセンブリー
5.00 mm 50Ωの連動型ハイブリッド マイクロミニチュアRFプラグ、ケーブルアッセンブリー
50 Ohm SMBジャックまたはプラグ、ケーブル終端
50 Ω SMBジャック、スルーホール
75 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 179ケーブル
75 Ω SMBプラグ、ケーブル終端
75 Ω SMBジャック、スルーホール
75 Ω SMBジャック、エッジ実装
TNCコネクタ、ケーブル、ケーブル アッセンブリー、50Ω、標準および逆極性のネジ式カップリングインターフェース。
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 174ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 316ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、ダブルシールド RG 316ケーブル
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 178ケーブル
5.00 mm 50Ωの連動型ハイブリッド マイクロミニチュアRFプラグ、ケーブルアッセンブリー
50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 58ケーブル
50 Ω TNCジャックまたはプラグ、ケーブル ターミネーション
50 Ω TNCジャック、スルーホール
ミリ波ケーブル アッセンブリー用の連動式マルチポートRFブロックとケーブル アッセンブリー。スペースが制限され、高い動作周波数が要求される場合に最適です。
MagnumRF™ 連動型、マルチぽSMPMケーブルアッセンブリー、.047" ケーブル
MagnumRF™ 連動型、マルチぽSMPMケーブルアッセンブリー、.086" ケーブル
Magnum RF™ ギャング・マルチポートSMPMブロック
Magnum RF™ ギャング・マルチポートSMPMブロック
50 Ω 直列アダプター
Bulls Eye® 高性能テストアセンブリは、テストおよび測定アプリケーションにおいて、評価ボードの小型化とトレース長の短縮を可能にする高密度省スペース設計を特徴としています。Bulls Eye®ブロックは、特性評価中のSerDesに直接隣接するように基板にコンプレッション実装されます。ソルダーレス設計により、全体的なコストが改善され、ラボ環境での使用が容易になります。
90 GHz、Bulls Eye® ハイパフォーマンス テストシステム
70 GHz、Bulls Eye® ハイパフォーマンス テストシステム
50 GHz、Bulls Eye® ハイパフォーマンス テストシステム
100 Ωのアプリケーションに適したハイスピード シールド ツイストペア ケーブル アッセンブリー。
丸型RFシールド ツイストペアTwinaxケーブル アッセンブリー
丸型RF Twinaxジャック、スルーホール
丸型RF Twinaxジャック、バルクヘッド スルーホール
IsoRate®高絶縁性RFコネクター&ケーブルは、従来のRFコネクターと比べておよそ半分という大幅なコスト削減を実現します。
4.00 mm IsoRate® 50Ω高絶縁性RFケーブルアッセンブリー
4.00 mm IsoRate® 50Ω高絶縁性ハイブリッド連動RFケーブルアッセンブリー
4.00 mm IsoRate® 50Ω高絶縁性RFジャック ストリップ
4.00 mm IsoRate® 50Ω高絶縁性RFプラグ ストリップ