RFアダプター

Samtecは、優れたVSWRと挿入損失を備えた直列および直列間の精密RFアダプタを提供します。プラグ-プラグ(オス-オス)、ジャック-ジャック(メス-メス)、プラグ-ジャック(オス-メス)アダプタは、ネジ式またはプッシュオン式カップリングで利用可能です。インターフェースは、SMPM、1.00 mm、1.85 mm、2.40 mm、2.92 mm、そして高周波アプリケーションにおいては110 GHz.まで対応します。への高周波アプリケーションをサポートする。GHzまで対応します。SMPM-to-SMPM(PRFIAシリーズ)スプリング付き銃弾型アダプターは、高振動アプリケーションにおいて一貫したシグナルコンタクトを維持し、システムを通して優れた性能を保証します。


インシリーズアダプタ、精密RF、50 ΩインシリーズRFアダプタ、精密RF、50 Ω

SMPM、1.85 mm、2.40 mmまたは2.92 mmインターコネクト用高周波精密RFインシリーズRFアダプタ

特徴
  • SMPM、1.85 mm、2.40 mm、2.92 mmインシリーズ精密アダプタ
  • ストレート方向、50 Ωインピーダンス
  • オス型-メス型(プラグ-プラグ)、メス型-メス型(ジャック-ジャック)またはオス型-メス型(プラグ-ジャック)オプション
  • 高周波精密試験および測定アプリケーションで使用可能
  • SMPMアダプターは高密度のブラインドメイトアプリケーションで軸方向および半径方向のミスアライメントを可能にします
製品
V
  • PRFIA
インシリーズアダプタ、精密RF、50 Ω

シリーズ間アダプタ、精密RF、50 Ωシリーズ間RFアダプタ、精密RF、50 Ω

1.00 mmから1.85 、またはSMPMから2.92 mmへの接続用 高周波精密RFシリーズ間アダプタ

特徴
  • 1.00 mmから1.85 mmへのシリーズ間精密RFアダプタ
  • SMPMから2.92 mmへのシリーズ間精密RFアダプタ
  • オス型-メス型(プラグ-プラグ)、メス型-メス型(ジャック-ジャック)またはオス型-メス型(プラグ-ジャック)オプション
  • ストレート方向、50 Ωインピーダンス
  • 2.92mmは一般的な3.50mmやSMAコネクタと相互嵌合が可能です
  • 高周波精密試験および測定アプリケーションで使用可能
製品
V
  • PRFBA
シリーズ間アダプタ、精密RF、50 Ω

In the dynamic landscape of modern corporations, the essence of an organization often resides in the collective spirit of its people and culture. Companies like Samtec, that prioritize fostering a […] The post Harmonizing Culture, Service, and People at Samtec appeared first on T...
As we approach Thanksgiving this year, the shorter days and the holiday season inspire thoughts of family on a dark night. Although we do not celebrate Thanksgiving here in the […] The post Family at Thanksgiving appeared first on The Samtec Blog....
As we enter the season of gratitude and reflection, we extend a warm welcome to our valued customers around the globe. Just as Thanksgiving here in the States brings families […] The post Samtec’s Interactive Demo Rooms Welcoming Global Innovators appeared first on The Samtec Blo...
It’s the best time of the year – the holidays are coming and Samtec’s new 2024 catalog is here! It features over 50 new product series, so get out your […] The post The New 2024 Catalog appeared first on The Samtec Blog....
Samtec is excited to introduce our first podcast series. The Samtec Transmission Line℠ Podcast is hosted by Samtec’s own Matt Burns and David Pike. Each episode will feature a guest […] The post The Samtec Transmission Line℠ Podcast appeared first on The Samtec Blog....