ご登録いただいた方には、ご希望の部品番号のサンプルをいつでも無料で差し上げます。
送料も当社が負担いたします。
56 Gbps PAM4のパフォーマンスを提供するExaMAX®ハイスピード バックプレーン システムや、設計の柔軟性を高めるXCede® HD高密度バックプレーン ソリューション、およびエッジカード ソケット、高密度アレー、内蔵型グランドプレーン、堅牢なEdge Rate®インターコネクトを含むマイクロバックプレーン ソリューション。
ハイスピード、高密度バックプレーンシステムをさまざまなペア数/列数でご用意しています。ExaMAX®は、最大56 Gbpsの伝送速度に対応しており、密度の最適化やボード層数の最小化が可能です。XCede® HDはモジュラー設計のコンパクトなフォームファクタシステムにより、大幅な省スペース化と柔軟性を実現します。
コンパクトなフォームファクタの高密度バックプレーン システムは、密度が重要となるアプリケーションに最適です。モジュラー設計とオプションにより、柔軟性とカスタマイズ可能なソリューションを提供します。
XCede® HD 1.80 mmライトアングルバックプレーンレセプタクル
XCede® HD 1.80 mmバーティカルバックプレーンヘッダー
XCede® HDカスタムライトアングル モジュール
3.20 mm XCede® HD電源モジュール
ExaMAX® ハイスピード バックプレーン インターコネクトは、 56 Gbpsの伝送速度に対応する電気性能を備えています。
ExaMAX® 2.00 mmバーティカルヘッダーアッセンブリー
ExaMAX® 2.00 mmライトアングルヘッダー アッセンブリー
ExaMAX® 2.00 mmライトアングルレセプタクル
ExaMAX® 2.00 mm直交型ダイレクト嵌合ヘッダー
ExaMAX®バックプレーン ケーブル ヘッダー
ExaMAX®バックプレーン ケーブル ソケット
ExaMAX®ターミナルガイドモジュール
ExaMAX®ソケットガイドモジュール
ExaMAX®ターミナル電源モジュール
ExaMAX®ソケット電源モジュール
ExaMAX®バックプレーン ケーブル ソケット用バーティカル ラッチング シュラウド
ExaMAX®バックプレーン ケーブル ヘッダー用パネル リテンション ブラケット
さまざまなピッチ、方向、終端のハイスピード エッジカード ソケット、高密度アレー、内蔵型グランドプレーン、堅牢なEdge Rate®インターコネクトを含むマイクロバックプレーン システム。
シグナルインテグリティ パフォーマンス向けに最適化された堅牢なEdge Rate®コンタクト。
0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナルストリップ
0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ソケットストリップ
0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナルストリップ、ライトアングル
0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ソケットストリップ、ライトアングル
0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナルストリップ、エッジ実装
0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ソケットストリップ、エッジ実装
0.50 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナルストリップ
0.50 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ソケットストリップ
0.50 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ソケットストリップ、ライトアングル
0.635 mm Edge Rate®高密度2列ソケット
0.635 mm Edge Rate®高密度2列ヘッダー
堅牢なEdge Rate®コンタクトを備えたハイスピード エッジカード ソケット。
0.80 mm Edge Rate®ハイスピードエッジカードコネクター、バーティカル
0.80 mm Edge Rate®ハイスピード エッジカード コネクター、ライトアングル
0.80 mm Edge Rate®ハイスピード エッジカード コネクター、エッジ実装
0.80 mm Edge Rate®ハイスピード エッジカード 電源コンボコネクター
0.80 mmハイスピード エッジカード コネクター/ライザー キット
0.80 mmハイスピード ライザーカード
堅牢なEdge Rate®コンタクトを備え、不整合を低減する工夫が施された1.00 mmピッチのハイスピード エッジカード ソケット。
1.00 mm Edge Rate®ハイスピードエッジカードコネクター、バーティカル
各種センターラインおよび方向がそろったマイクロピッチ エッジカード ソケット。
0.80 mmミニエッジカード コネクター、バーティカル
0.80 mmミニ エッジカード コネクター、バーティカルプレスフィット
0.80 mmミニ エッジカード コネクター、ライトアングル
0.80 mmミニ エッジカード コネクター、エッジ実装
0.635 mmミニエッジカード コネクター、バーティカル
0.635 mmミニ エッジカード コネクター、ライトアングル
1.00 mmミニ エッジカード ソケット、バーティカル
1.00 mmミニ エッジカード ソケット、ライトアングル
1.00 mmミニ エッジカード ソケット、エッジ実装
.050"ミニエッジカード コネクター、バーティカル
2.00 mmミニエッジカード コネクター、バーティカル
0.50 mmミニ エッジカード コネクター、ライトアングル
0.50 mmミニエッジカード コネクター、バーティカル
Samtec Q Rate®コネクターは、優れたSIパフォーマンスを発揮するためにスリムフットプリント、インテグラル型パワー/グランドプレーン、Edge Rate®コンタクトを備えています。
0.80 mm Q Rate®スリムボディ グランドプレーン ソケット
0.80 mm Q Rate®スリムボディ グランドプレーン ヘッダー
0.80 mm Q Rate®ハイスピード グランドプレーン スリムボディ ソケットストリップ、ディファレンシァル ペア
0.80 mm Q Rate®ハイスピード グランドプレーン スリムボディ ソケットストリップ、ライトアングル
0.80 mm Q Rate®ハイスピード グランドプレーン スリムボディ ターミナルストリップ、ディファレンシァル ペア
0.80 mm Q Rate®ハイスピード グランドプレーン スリムボディ ターミナルストリップ、ライトアングル
Samtec Q Strip®コネクターは、シグナルインテグリティが非常に重要であるハイスピード ボード・ツー・ボード アプリケーション向けに設計されています。
0.50 mm Q Strip® ハイスピード グランドプレーン ソケットストリップ
0.50 mm Q Strip® ハイスピード グランドプレーン ターミナルストリップ
0.635 mm Q Strip® ハイスピード グランドプレーン ソケットストリップ
0.635 mm Q Strip® ハイスピード グランドプレーン ターミナルストリップ
0.80 mm Q Strip® ハイスピード グランドプレーン ソケットストリップ
0.80 mm Q Strip® ハイスピード グランドプレーン ターミナルストリップ
0.635 mm Q Strip®ハイスピード グランドプレーン ターミナルストリップ、ライトアングル
0.635 mm Q Strip®ハイスピード グランドプレーン ソケットストリップ、ライトアングル
これらの堅牢なハイスピード コネクターは、グランドプレーンとハイワイプ コンタクトが特徴です。
0.635 mm Q2™ハイスピード ラギッド グランドプレーン ソケットストリップ
0.635 mm Q2™ハイスピード ラギッド グランドプレーン ターミナルストリップ
0.635 mm Q2™ハイスピード ラギッド グランドプレーン ソケットストリップ、ディファレンシァル ペア
0.635 mm Q2™ハイスピード ラギッド グランドプレーン ターミナルストリップ、ディファレンシァル ペア
0.635 mm Q2™ハイスピード ラギッド グランドプレーン ソケットストリップ、ライトアングル
0.635 mm Q2™ハイスピード ラギッド グランドプレーン ターミナルストリップ、ライトアングル
0.635 mm Q2™ハイスピード ラギッド グランドプレーン ソケットストリップ、エッジ実装
0.635 mm Q2™ハイスピード ラギッド グランドプレーン ターミナルストリップ、エッジ実装
0.635 mm Q2™ハイスピード ラギッド グランドプレーン コンボパワー ソケットストリップ
0.635 mm Q2™ハイスピード ラギッド グランドプレーン コンボパワー ターミナルストリップ
0.635 mm Q2™シールドグランドプレーン ソケットストリップ
0.635 mm Q2™シールドグランドプレーン ターミナルストリップ
0.635 mm Q2™シールドグランドプレーン ソケットストリップ、ディファレンシァル ペア
0.635 mm Q2™シールドグランドプレーン ターミナルストリップ、ディファレンシァル ペア
0.635 mm Q2™シールドグランドプレーン コンボパワー ソケットストリップ
0.635 mm Q2™シールドグランドプレーン コンボパワー ターミナルストリップ
0.635 mm Q2™シールドグランドプレーン コンボパワー ソケットストリップ、ディファレンシァル ペア
0.635 mm Q2™シールドグランドプレーン コンボパワー ターミナルストリップ、ディファレンシァル ペア
これらの高速で高密度なオープンピンフィールド アレーは、信号とグラウンドのルーティングに最大限の柔軟性を与えます。
.050" SEARAY™ハイスピード高密度オープンピンフィールド アレー ソケット
.050" SEARAY™ハイスピード高密度オープンピンフィールド アレー ターミナル
.050" SEARAY™ハイスピード高密度オープンピンフィールド アレー ソケット、ライトアングル
.050" SEARAY™ハイスピード高密度オープンピンフィールド アレー ターミナル、ライトアングル
.050" SEARAY™ハイスピード高密度オープンピンフィールド アレー ターミナル、プレスフィット
.050" SEARAY™ハイスピード オープンピンフィールド アレー ソケット、プレスフィット
.050" SEARAY™ハイスピード オープンピンフィールド アレー ソケット、ライトアングルプレスフィット
.050" SEARAY™ハイスピード高密度ライザー、85Ω
.050" SEARAY™ハイスピード高密度オープンピンフィールドアレー ターミナル、85 Ω
ジャックスクリュー プレシジョン ボードスタッキング スタンドオフ