マイクロピッチ ボード・ツー・ボード

ボード・ツー・ボードのファインピッチコネクタで、最小0.40mm、最小1mmのスタック高さが選択できます。

.050"システム

.050"システム

低背型、高いスタック高さ、パススルー、ラギッド、高密度、低コストな設計が特徴の.050"(1.27 mm)ピッチ ボードスタッキング ソケットおよびターミナルストリップ。


.050" x .050" マイクロピッチ システム.050" x .050"マイクロピッチ ボード・ツー・ボード ターミナルおよびソケットストリップ

.050" (1.27mm) x .050" (1.27mm) ピッチのボード・ツー・ボード ターミナルおよびソケットストリップで、さまざまな基板スタッキング高さ、方向、および端子の種類に対応します。

特徴
  • シリーズ最大10,000サイクル
  • 各種ボードスタック高さ
  • さまざまな嵌合方向
  • ラギッド オプション
  • 多数のコンタクトスタイル
  • スタック高さ:.235" (5.91 mm) - .754" (19.15 mm)
  • 最大100ピンまで対応
製品
V
  • TFM
  • TFML
  • TFC
  • FW-SM
  • FW-TH
  • FTSH
  • FTS
  • FSH
  • HPT
  • SFM
  • SFML
  • SFC
  • SFMC
  • SFMH
  • CLP
  • FLE
.050" x .050" マイクロピッチ システム

マイクロ ラギッド ボード・ツー・ボード

マイクロ ラギッド ボード・ツー・ボード

高嵌合サイクル、高衝撃および振動を伴うアプリケーションに適した、高信頼性を誇るTiger Eye™と堅牢なEdge Rate®コンタクトシステムを備えたマイクロピッチ インターコネクト。コンタクトワイプと挿入長が向上した、堅牢なアプリケーションに最適なグランドプレーン/パワープレーン内蔵のインターコネクト。一般的なマイクロピッチ コネクターよりも嵌合/抜去力が4~6倍優れた自己嵌合インターコネクト。


SI LiteソリューションSI Lite - ラギッド8 Gbpsハイスピード コネクター

さまざまなアプリケーションでハイスピードシグナルを実行する、最大定格8 Gbpsのコスト効率に優れたボードスタッキング ソリューション。

特徴
  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス
  • PCIe® 1.0、2.0、3.0、JTAG、LVDSなど、一般的な業界標準規格との互換性あり
  • コスト効率に優れたソリューション
  • Tiger Eye™ラギッド コンタクトシステム
  • フレキシブル ボードスタッカー
製品
V
  • FTSH
  • CLP
  • SFM
  • TFM
  • SFC
  • TFC
  • FOLC
  • MOLC
  • S2M
  • T2M
  • SFMC
  • TSM
  • SSM
  • SSW
  • MMS
  • CLT
  • TW-SM
  • TW-TH
SI Liteソリューション

堅牢なTiger Eye™システム堅牢な、ハイスピード、高信頼性コネクター、Tiger Eye™ システム

この堅牢な、ハイスピード、高信頼性コネクターシステムは、SamtecのTiger Eye™コンタクトシステムを採用しています。

特徴
  • 高信頼性Tiger Eye™スリーフィンガーベリリウム銅コンタクトシステム
  • より強い引抜力のロック&ラッチングシステム(オプション)
  • Extended Life製品試験あり
  • 標準設計と低コスト設計
製品
V
  • SFM
  • TFM
  • SEM
  • SEML
  • TEM
  • SMM
  • TMM
  • SFC
  • SFMC
  • SFML
  • TFML
  • SFMH
  • TFC
  • S2M
  • T2M
  • FSH
  • SEMS
  • TEMS
  • FOLC
  • MOLC
堅牢なTiger Eye™システム

Edge Rate®Edge Rate®コネクターストリップ

シグナルインテグリティ パフォーマンス向けに最適化された堅牢なEdge Rate®コンタクト。

特徴
  • シグナルインテグリティ パフォーマンス向けに最適化されたEdge Rate®コンタクト
  • 1.5 mmのコンタクトワイプ
  • 斜め嵌合/抜去されている場合の堅牢性
  • 最大56 Gbps PAM4のパフォーマンス
  • 0.50 mm、0.635 mm、または0.80 mmのピッチシステム
  • スタック高さ 5 mm~18 mm
  • 0.635 mmピッチシステムに極めてスリムな2.5 mmのボディ幅
  • 0.80 mmピッチシステムと比べて最大40%のPCBスペース削減を実現する0.50 mmピッチシステム
製品
V
  • ERM8
  • ERF8
  • ERM8-RA
  • ERF8-RA
  • ERM8-EM
  • ERF8-EM
  • ERM8-S
  • ERF8-S
  • ERM5
  • ERF5
  • ERF5-RA
  • ERM6
  • ERF6
  • GPSK
  • GPPK
Edge Rate®

Razor Beam™Razor Beam™

ハイスピード、高密度のRazor Beam™自己嵌合システムは、在庫保有コストを低減し、様々なピッチとリード形式を取り揃えてより優れた柔軟性を提供します。

特徴
  • 0.50 mm、0.635 mm、または0.80 mmのピッチシステム
  • 高速・ファインピッチシステムに対応したRazor Beam™ コンタクト
  • 挿抜力は通常のマイクロピッチコネクターよりも約4~6倍強力
  • EMI保護のためのシールドオプション
  • 自己嵌合コネクターは、在庫コストを削減し、様々なスタック高さに対応できるよう交換可能
  • 5 mmから12 mmまで、10のスタック高さオプション
  • 最大100のコンタクト
  • 並列、ライトアングル、およびコプラナーシステム
  • 嵌合時にクリック音あり
  • 潤滑オプションあり
製品
V
  • LSHM
  • LSHM-S
  • LSS
  • LSEM
  • JSO
  • GPSK
  • GPPK
Razor Beam™

Q Rate®Q Rate®スリム、ラギッド ハイスピード インターコネクト

Samtec Q Rate®コネクターは、優れたSIパフォーマンスを発揮するためにスリムフットプリント、インテグラル型パワー/グランドプレーン、Edge Rate®コンタクトを備えています。

特徴
  • 最大28 Gbpsのパフォーマンス
  • 堅牢なEdge Rate®のコンタクト
  • グランドプレーン/パワープレーン内蔵
  • 極数は最大156
  • スリムフットプリント(幅5.00 mm未満)
製品
V
  • QRF8
  • QRM8
  • QRF8-DP
  • QRF8-RA
  • QRM8-DP
  • QRM8-RA
Q Rate®

Q2™Q2™ラギッド/ハイスピード インターコネクト

これらの堅牢なハイスピード コネクターは、グランドプレーンとハイワイプ コンタクトが特徴です。

特徴
  • 25Gbps NRZの性能
  • 冗長性がある嵌合長
  • デュアルステージ ホットプラグ可能
  • グランドプレーン/パワープレーン内蔵
  • シールドオプションあり
  • 電源コンボオプション
  • コンタクト:最大208 I/O
  • スタック高さ: 10.00 mm~16.00 mm
製品
V
  • QFS
  • QMS
  • QFS-DP
  • QMS-DP
  • QFS-RA
  • QMS-RA
  • QFS-EM
  • QMS-EM
  • QFS-PC
  • QMS-PC
  • QFSS
  • QMSS
  • QFSS-DP
  • QMSS-DP
  • QFSS-PC
  • QMSS-PC
  • QFSS-DP-PC
  • QMSS-DP-PC
  • GPSK
  • GPPK
Q2™

mPOWER®ウルトラマイクロ電源コネクター2mm ピッチパワーコネクター、mPOWER® ウルトラマイクロ パワーコネクター

マイクロ2.00mm ピッチのパワーブレード相互接続で、ボード・ツー・ボード、 ケーブル・ツー・ボード、ボード・ツー・ボードのアプリケーションに最大18Ampsまで対応。

特徴
  • 一つの製品群で、ケーブル・ツー・ボード、ケーブル・ツー・ケーブル、ケーブル・ツー・パネルのアプリケーションをサポート​​​​​​​。
  • ブレードあたり最大18 A
  • 従来の電源システムに比べて40%の省スペース化
  • 2.00 mmピッチに2~10個のパワーブレード
  • 5 mm~16 mm、18 mm、20 mmのスタック高さ
  • 堅牢なラッチング付きディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリーは、ボードのレイアウトを簡素化し、システム内のアクティブコンポーネントに直接電力を供給
製品
V
  • UMPT
  • UMPT-RA
  • UMPS
  • GPSO
  • UMPC
  • UMPCT
  • IMPC
  • IMPCC
  • CC489
  • UMPI
  • UMPIT
  • UMPE
  • UMPET
  • IMPE
  • IMPEC
  • TC146
mPOWER®ウルトラマイクロ電源コネクター

フローティングコンタクト システムフローティングコンタクト システム

高速フローティングコンタクト システムで、嵌合アライメントのエラーを最小限に抑えます。

特徴
  • XおよびY方向に0.50 mm(.0197")のフロートを提供
  • 基板上の複数のコネクターに最適
  • 最大60のフローティングコンタクト
  • ボディ高さおよびライトアングル設計を選択可
製品
V
  • FT5
  • FS5
フローティングコンタクト システム

マイクロピッチ システム

マイクロピッチ システム

マイクロコネクター、スタック高さ2.3 mm~8 mm、バーティカルおよびライトアングルの0.40mm、0.50mm、0.635mm、0.80mm、1.00 mm ピッチのボードスタッキング インターコネクト。


マイクロブレード&ビームシステムマイクロブレード&ビーム ウルトラファインピッチ コネクター

0.40 mmおよび0.50 mmピッチのマイクロブレード&ビーム ウルトラスリム、超低背型コネクター。

特徴
  • ウルトラファインピッチ- 0.40 mm&0.50 mm
  • 最低2.00 mmのきわめて低いスタック高さ
  • ボードスペースを大幅に節約する、スリムボディ設計
製品
V
  • ST4
  • SS4
  • SS5
  • ST5
  • SLH
  • TLH
マイクロブレード&ビームシステム

0.50 mm (.0197")ピッチシステム0.50 mm (.0197")ピッチシステム

フレキシブル スタッキング用に様々なスタック高さと方向が選べるマイクロブレード&ビームシステム。

特徴
  • ベーシックブレード&ビームシステム
  • 低背型システムあり
  • 最大300 I/Oまで可能
  • E.L.P.™ (Extended Life製品) 基準に準拠する製品あり
  • ハイスピード雌雄同形コネクターあり
  • 様々な標準ポジション可能(最大300)
  • バーティカルおよびライトアングルスタイルあり
製品
V
  • BTH
  • BTH-RA
  • BSH
  • BSH-RA
  • LTH
  • LSHM
  • BSH-EM
  • BTH-EM
  • LSH
条件で選択する場合
0.50 mm (.0197")ピッチシステム

0.635 mm (.025")ピッチシステム0.635 mm (.025")ピッチシステム

フレキシブルなスタッキングが可能なベーシック ブレード&ビーム システム。

特徴
  • ベーシックブレード&ビームシステム
  • 低背型システムあり
  • 最大300 I/Oまで可能
  • E.L.P.™ (Extended Life製品) 基準に準拠する製品あり
  • エッジ実装あり
製品
V
  • BTS
  • BSS
  • LSS
条件で選択する場合
0.635 mm (.025")ピッチシステム

0.80 mm (.0315")ピッチシステム0.80 mm (.0315")ピッチシステム

フレキシブル スタッキング インターコネクトは様々なコンタクトシステム、極数、低背型スタイルで利用できます。

特徴
  • 複数のコンタクトスタイルを利用可能
  • 低背型システムあり
  • 最大300 I/Oまで可能
  • ハイスピード雌雄同形コネクターあり
  • エッジ実装スタイルあり
  • E.L.P.™ (Extended Life製品) 基準に準拠する製品あり
製品
V
  • BTE
  • BSE
  • LSEM
  • ERF8
  • ERM8
  • ERF8-S
  • ERM8-S
  • CLE
  • TEM
  • SEM
  • FTE
  • AW
条件で選択する場合
0.80 mm (.0315")ピッチシステム

1.00 mm (.0394")ピッチシステム1mm ピッチコネクターシステム(.0394")

1mm ピッチコネクターシステム、フレキシブル スタッキング、多様なコンタクトシステム、ポジション数、低背型スタイルが利用可能です。

特徴
  • 各種ボードスタッキングスタイルとオプション
  • ラギッド オプションあり
  • 最大100 I/O
  • 柔軟なスタック高さが特徴
  • E.L.P.™ (Extended Life製品)あり
製品
V
  • BKS
  • BKT
  • FTMH
  • CLM
  • MLE
  • MW
  • FTM
1.00 mm (.0394")ピッチシステム

フローティングコンタクト システムフローティングコンタクト システム

高速フローティングコンタクト システムで、嵌合アライメントのエラーを最小限に抑えます。

特徴
  • XおよびY方向に0.50 mm(.0197")のフロートを提供
  • 複数のコネクター、ボード・ツー・ボードアプリケーションに最適
  • 最大60のフローティングコンタクト
  • ボディ高さおよびライトアングル設計を選択可
製品
V
  • FT5
  • FS5
フローティングコンタクト システム

コンプレッション コネクター/ワンピース

コンプレッション コネクター/ワンピース

堅牢な、高衝撃および振動を伴うアプリケーション向けのワンピースコンプレッションコネクター。堅牢な設計と機械的なホールドダウン、スクリューダウンが特徴で、1.00mm、1.27mm、2.54mm、.100"ピッチの低背型設計です。


SUPERNOVA™ 低背型コンプレッション インターポーザーSUPERNOVA™ 低背型コンプレッション インターポーザー

1.27 mmの本体高さと両面コンプレッションのコンタクトが特徴のハイスピード低背型ワンピース インターポーザー。

特徴
  • 標準本体高さ:1.27 mm
  • 1.00 mmピッチ
  • 両面コンプレッションまたは、はんだボール付き片面コンプレッション
  • 計100~300個のピン
  • 低コストのボードスタッキング、モジュール・ツー・ボード、およびLGAインターフェイスに最適
  • 熱膨張を最小化
  • Analog Over Array™対応
製品
V
  • GMI
SUPERNOVA™ 低背型コンプレッション インターポーザー

マイクロピッチ ワンピースマイクロピッチ ワンピース

ラギッドおよび電源アプリケーションに適した1.00 mmおよび.050"ピッチのワンピース インターフェイス。

特徴
  • 高衝撃、振動、堅牢なアプリケーション向け
  • 3 mmから10 mmまでの高背型と低背型
  • スクリュー実装と位置決めピンのオプションあり
  • 1列および2列設計
製品
V
  • SEI
  • FSI
  • SIBF
マイクロピッチ ワンピース

.100"(2.54 mm)ピッチワンピース.100" (2.54 mm)ピッチのワンピース

コンタクト極性の大きいバーティカルおよびライトアングル設計のワンピースインターコネクト

特徴
  • 電流定格:ピンあたり2.4A
  • コンタクト:最大30 I/O
  • 堅牢な環境向けのスクリューインサートオプション
  • コネクターの両側に位置決めピン
  • 極性の大きいコンタクト
  • 位置合わせピンのオプションあり
製品
V
  • OPP
  • SIB
  • SIR1
.100"(2.54 mm)ピッチワンピース

.050" x .100"

.050" x .100"

ソケットおよびターミナルストリップ、ボードスタッカー、低背型および超高型のスタック、パススルー、ラギッド、および高密度設計がそろった.050" (1.27 mm) X .100" (2.54 mm)ピッチのボードスタッキング インターコネクト。


.050" x .100"ピッチシステム.050" x .100"ピッチシステム

スタックの高さが選べるマイクロピッチ、高密度ピンおよびソケットシステム。

特徴
  • 標準および高温設計
  • 低背型超高層ボードスタッキング
  • 極性、位置決めピンおよびロッキングクリップのオプションあり
  • フレックスシュラウドあり
製品
V
  • TMS
  • HTMS
  • MTMS
  • HMTMS
  • DWM
  • HDWM
  • TML
  • ZML
  • FTR
  • RSM
  • SLM
  • SMS
.050" x .100"ピッチシステム

4列高密度コネクター

4列高密度コネクター

高密度&4列コネクター、高信頼性 Tiger Eye™と高保持力 Tiger Buy™コンタクトシステムが付いた .050" (1.27 mm) X .050" (1.27) ピッチのボードスタッキング インターコネクト。


高信頼性4列システム高信頼性.050" x .050"ピッチ4列システム

高信頼性を実現する最大200個のTiger Eye™を有する4列ターミナルおよびソケットストリップ。

特徴
  • 最大200ピンの高密度コネクター
  • 高信頼性Tiger Eye™コンタクトシステム
  • 4列のスタッガードレイアウト
  • ロッキングクリップおよび位置決めピンのオプションあり
製品
V
  • MOLC
  • FOLC
高信頼性4列システム

コスト効率に優れた4列システムコスト効率に優れた.050" (1.27 mm)ピッチの4列コネクター

4列のコネクター、ターミナル、ソケットストリップは、スタッガードレイアウトで最大200 Tiger Buy™ピンを備えています。

特徴
  • 最大200ピンの高密度コネクター
  • 高保持力Tiger Buy™コンタクト
  • 4列設計
  • ロッキングクリップのオプションあり
製品
V
  • TOLC
  • SOLC
コスト効率に優れた4列システム

In November, we rolled out several exciting updates to the website, including a brand-new catalog, a few new content pages for newer products, an update to Samtec Reserve, and the […] The post Here are the November 2023 Samtec Website Updates appeared first on The Samtec Blog....
The upcoming PCIe® 7.0 specification is intended to enable 128 GT/s data rates. It continues PCIe’s trend of double speeds every generation. According to PCI-SIG, “PCIe 7.0 technology is targeted […] The post New Proof-of-Concept High-Speed Cable Solution Performs At 128 GT/s app...
In this blog, we will go back to the basics and learn a little about just what is an RF connector. If you are a signal Integrity wizard head on […] The post What is an RF Connector? appeared first on The Samtec Blog....
Emerging system requirements are driven by industry advancements in areas such as data centers, artificial intelligence, machine learning, and quantum computing, among others. Samtec 224 Gbps PAM4 interconnect systems are carefully […] The post New 224 G Interconnect Family In A ...
Many military and/or aerospace designs require production lot testing of components in order to determine if the parts are quality compliant. These full-lot tests can be time consuming and expensive. […] The post Sample-Size Lot Screen Testing Saves Time and Money appeared first ...