.250"ピッチPowerStrip™ / 40ディスクリートワイヤー システム

.250"ピッチ PowerStrip™/40

堅牢なアプリケーションに適した、ピンあたり最大40 Aまでに対応する高電源ケーブル&嵌合ソケット。

特徴

  • 40 Aの高電源システム
  • デュアルリーフ / デュアルブレード パワーブレード
  • Tiger Eye™シグナル コンタクト
  • 堅牢なラッチングシステム
  • コンポーネントまたはアッセンブリー品として提供可
  • アッセンブリーツールあり(samtec.com/toolingをご覧ください)

ビデオ

Micro Rugged & Power Interconnects - Samtec

PowerStrip™ High Power Systems

製品

IPS6

.250" PowerStrip™ / 40 Aディスクリートワイヤー ソケット ハウジング

特徴
.250" PowerStrip™ / 40 Aディスクリートワイヤー ソケット ハウジング

CC10R

.250" PowerStrip™/40 A クリンプコンタクト、リールパッケージ

特徴
  • .250"(6.35 mm)ピッチ
  • 銅合金クリンプ端子コンタクト
  • 10および12 AWGのケーブルに対応
  • リール梱包
.250" PowerStrip™/40 A クリンプコンタクト、リールパッケージ

PESS

.250" PowerStrip™ / 40 A 1列ディスクリートワイヤー ケーブル アッセンブリー、ソケット

特徴
  • .250"(6.35 mm)ピッチ
  • 高電源デュアルリーフスタイル コンタクト
  • 堅牢なラッチングシステムによる分極
  • 10および12 AWGケーブルに対応
  • 2~8の電源ポジション
  • 最大定格電流34.5 A
.250" PowerStrip™ / 40 A 1列ディスクリートワイヤー ケーブル アッセンブリー、ソケット

PET

.250" PowerStrip™/40 A高電力ターミナルストリップ

特徴
  • .250"(6.35 mm)ピッチ
  • 高電力デュアルブレード コンタクト
  • 2~8の電源ポジション
  • 最大電流定格:27.6A
.250" PowerStrip™/40 A高電力ターミナルストリップ

お問い合わせ 営業所

名(ファーストネーム)
姓(ラストネーム)
Eメール
会社
業界
推定年間使用量
製品群
メッセージ

フォームに記入したくありませんか?
製品エキスパートに直接ご相談ください

.
In the dynamic landscape of modern corporations, the essence of an organization often resides in the collective spirit of its people and culture. Companies like Samtec, that prioritize fostering a […] The post Harmonizing Culture, Service, and People at Samtec appeared first on T...
As we approach Thanksgiving this year, the shorter days and the holiday season inspire thoughts of family on a dark night. Although we do not celebrate Thanksgiving here in the […] The post Family at Thanksgiving appeared first on The Samtec Blog....
As we enter the season of gratitude and reflection, we extend a warm welcome to our valued customers around the globe. Just as Thanksgiving here in the States brings families […] The post Samtec’s Interactive Demo Rooms Welcoming Global Innovators appeared first on The Samtec Blo...
It’s the best time of the year – the holidays are coming and Samtec’s new 2024 catalog is here! It features over 50 new product series, so get out your […] The post The New 2024 Catalog appeared first on The Samtec Blog....
Samtec is excited to introduce our first podcast series. The Samtec Transmission Line℠ Podcast is hosted by Samtec’s own Matt Burns and David Pike. Each episode will feature a guest […] The post The Samtec Transmission Line℠ Podcast appeared first on The Samtec Blog....