ご登録いただいた方には、ご希望の部品番号のサンプルをいつでも無料で差し上げます。
送料も当社が負担いたします。
高嵌合サイクル、高衝撃および振動を伴うアプリケーションに適した、高信頼性を誇るTiger Eye™と堅牢なEdge Rate®コンタクトシステムを備えたマイクロピッチ インターコネクト。コンタクトワイプと挿入長が向上した、堅牢なアプリケーションに最適なグランドプレーン/パワープレーン内蔵のインターコネクト。一般的なマイクロピッチ コネクターよりも嵌合/抜去力が4~6倍優れた自己嵌合インターコネクト。
さまざまなアプリケーションでハイスピードシグナルを実行する、最大定格8 Gbpsのコスト効率に優れたボードスタッキング ソリューション。
高信頼性ヘッダーストリップ、 .050" ピッチ
低背型デュアルワイプ ソケット、050"ピッチ
高信頼性Tiger Eye™ソケットストリップ、.050"ピッチ
高信頼性Tiger Eye™ターミナルストリップ、.050"ピッチ
.050" Tiger Eye™高コスト効率&高信頼性ソケットストリップ
Tiger Eye™高コスト効率ターミナルストリップ、.050"ピッチ
.050" FOURRAY™ 4列Tiger Eye™ソケットストリップ
.050" FOURRAY™ 4列ターミナルストリップ
高信頼性Tiger Eye™ディスクリートワイヤー ソケット、2.00 mmピッチ
高信頼性Tiger Eye™ディスクリートワイヤー ヘッダー、2.00 mmピッチ
.050" Tiger Eye™高信頼性フレキシブル ピンカウント ソケットストリップ
.100"表面実装ターミナル ストリップ
表面実装 PCB ソケットストリップ、.100"ピッチ
PCBテール付き Tiger Buy™ ソケットストリップ、.100"ピッチ
クラシック ソケットストリップ、2.00 mm(.0787")ピッチ
低背型デュアルワイプ ソケット、2.00mm ピッチ
フレキシブル表面実装ボードスタッキング ヘッダー、2.00mmピッチ
フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、2.00mm ピッチ
この堅牢な、ハイスピード、高信頼性コネクターシステムは、SamtecのTiger Eye™コンタクトシステムを採用しています。
高信頼性Tiger Eye™ソケットストリップ、.050"ピッチ
高信頼性Tiger Eye™ターミナルストリップ、.050"ピッチ
マイクロTiger Eye™ソケットストリップ、0.80 mmピッチ
0.80 mm Tiger Eye™フリクションロック マイクロ ソケットストリップ
マイクロTiger Eye™ヘッダーストリップ、0.80 mmピッチ
低背型ソケットストリップ、2.00 mmピッチ
低背型Tiger Eye™ヘッダーストリップ、2.00 mmピッチ
.050" Tiger Eye™高コスト効率&高信頼性ソケットストリップ
.050" Tiger Eye™高信頼性フレキシブル ピンカウント ソケットストリップ
.050" Tiger Eye™高信頼性ロッキング ソケットストリップ
Tiger Eye™高信頼性ロッキング ターミナルストリップ、0.050"ピッチ
.050" Tiger Eye™高信頼性ソケットストリップ、ホリゾンタル実装
Tiger Eye™高コスト効率ターミナルストリップ、.050"ピッチ
高信頼性Tiger Eye™ディスクリートワイヤー ソケット、2.00 mmピッチ
高信頼性Tiger Eye™ディスクリートワイヤー ヘッダー、2.00 mmピッチ
.050"シュラウドホリゾンタル表面実装ターミナルストリップ
0.80 mm Tiger Eye™マイクロ ソケットストリップ、スリム
0.80 mm Tiger Eye™マイクロ ターミナルストリップ、スリム
.050" FOURRAY™ 4列Tiger Eye™ソケットストリップ
.050" FOURRAY™ 4列ターミナルストリップ
シグナルインテグリティ パフォーマンス向けに最適化された堅牢なEdge Rate®コンタクト。
0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル
0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ソケット
0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル、ライトアングル
0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ソケット、ライトアングル
0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル、エッジ実装
0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ソケット、エッジ実装
0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル、シールド
0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ソケット、シールド
0.50 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル
0.50 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ソケット
0.50 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル、ライトアングル
0.635 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル
0.635 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ソケット
SureWare™ Right-Angle Guide Post Socket
SureWare™ Guide Post, Mates with GPSK
ハイスピード、高密度のRazor Beam™自己嵌合システムは、在庫保有コストを低減し、様々なピッチとリード形式を取り揃えてより優れた柔軟性を提供します。
0.50 mm Razor Beam™ハイスピード 雌雄同形ターミナル/ソケットストリップ、防水/防塵オプションあり
0.50 mm Razor Beam™シールド ハイスピード雌雄同形ストリップ
0.635 mm Razor Beam™ハイスピード 雌雄同形ターミナル/ソケットストリップ
0.80 mm Razor Beam™ハイスピード 雌雄同形ターミナル/ソケットストリップ
SureWare™ Jack Screw Precision Board Stacking Standoff
SureWare™ Right-Angle Guide Post Socket
SureWare™ Guide Post, Mates with GPSK
Samtec Q Rate®コネクターは、優れたSIパフォーマンスを発揮するためにスリムフットプリント、インテグラル型パワー/グランドプレーン、Edge Rate®コンタクトを備えています。
0.80 mm Q Rate®スリムボディ グランドプレーン ソケット
0.80 mm Q Rate®スリムボディ グランドプレーン ヘッダー
0.80 mm Q Rate®ハイスピード グランドプレーン スリムボディ ソケットストリップ、ディファレンシァル ペア
0.80 mm Q Rate®ハイスピード グランドプレーン スリムボディ ソケットストリップ、ライトアングル
0.80 mm Q Rate®ハイスピード グランドプレーン スリムボディ ターミナルストリップ、ディファレンシァル ペア
0.80 mm Q Rate®ハイスピード グランドプレーン スリムボディ ターミナルストリップ、ライトアングル
これらの堅牢なハイスピード コネクターは、グランドプレーンとハイワイプ コンタクトが特徴です。
0.635 mm Q2™ハイスピード ラギッド グランドプレーン ソケットストリップ
0.635 mm Q2™ハイスピード ラギッド グランドプレーン ターミナルストリップ
0.635 mm Q2™ハイスピード ラギッド グランドプレーン ソケットストリップ、ディファレンシァル ペア
0.635 mm Q2™ハイスピード ラギッド グランドプレーン ターミナルストリップ、ディファレンシァル ペア
0.635 mm Q2™ハイスピード ラギッド グランドプレーン ソケットストリップ、ライトアングル
0.635 mm Q2™ハイスピード ラギッド グランドプレーン ターミナルストリップ、ライトアングル
0.635 mm Q2™ハイスピード ラギッド グランドプレーン ソケットストリップ、エッジ実装
0.635 mm Q2™ハイスピード ラギッド グランドプレーン ターミナルストリップ、エッジ実装
0.635 mm Q2™ハイスピード ラギッド グランドプレーン コンボパワー ソケットストリップ
0.635 mm Q2™ハイスピード ラギッド グランドプレーン コンボパワー ターミナルストリップ
0.635 mm Q2™シールドグランドプレーン ソケットストリップ
0.635 mm Q2™シールドグランドプレーン ターミナルストリップ
0.635 mm Q2™シールドグランドプレーン ソケットストリップ、ディファレンシァル ペア
0.635 mm Q2™シールドグランドプレーン ターミナルストリップ、ディファレンシァル ペア
0.635 mm Q2™シールドグランドプレーン コンボパワー ソケットストリップ
0.635 mm Q2™シールドグランドプレーン コンボパワー ターミナルストリップ
0.635 mm Q2™シールドグランドプレーン コンボパワー ソケットストリップ、ディファレンシァル ペア
0.635 mm Q2™シールドグランドプレーン コンボパワー ターミナルストリップ、ディファレンシァル ペア
SureWare™ Right-Angle Guide Post Socket
SureWare™ Guide Post, Mates with GPSK
マイクロ2.00mm ピッチのパワーブレード相互接続で、ボード・ツー・ボード、 ケーブル・ツー・ボード、ボード・ツー・ボードのアプリケーションに最大18Ampsまで対応。
2.00 mm mPOWER® ウルトラマイクロ電源ターミナル、バーティカル
2.00 mm mPOWER®ウルトラマイクロ電源ターミナル、ライトアングル
2.00 mm mPOWER® ウルトラマイクロ電源ソケット
SureWare™ ガイドポスト スタンドオフ
2.00 mm mPOWER®ウルトラマイクロ電源ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー、ソケット
2.00 mm mPOWER® ウルトラマイクロ電源ディスクリートワイヤーケーブルアッセンブリー Teflon™ フッ素樹脂ワイヤーソケット
2.00 mm mPOWER®ディスクリートワイヤー ソケットハウジング
ソケットハウジング用mPOWER®ケーブルホルダー
2.00 mm mPOWER®クリンプコンタクト
2.00mm mPOWER®ウルトラマイクロ・ケーブルツーケーブル電源ソケット
開発中:2.00 mm mPOWER® ウルトラマイクロ 電源 ケーブル・ツー・ケーブル アセンブリ、Teflon™フッ素樹脂ワイヤー、ソケット
2.00mm mPOWER®ウルトラマイクロ・ケーブルツーケーブル端子
開発中:2.00 mm mPOWER® ウルトラマイクロ 電源 ケーブル・ツー・ケーブル アセンブリ、Teflon™フッ素樹脂ワイヤー、ソケット
2.00 mm mPOWER® ディスクリートワイヤー ターミナル ハウジング
MPEC - mPOWER® ターミナル ハウジング用ケーブルホルダー
2.00 mm mPOWER® クリンプ端子
高速フローティングコンタクト システムで、嵌合アライメントのエラーを最小限に抑えます。
0.50 mmハイスピード フローティングコンタクト ターミナルストリップ
0.50 mmハイスピード フローティングコンタクト ソケットストリップ