ご登録いただいた方には、ご希望の部品番号のサンプルをいつでも無料で差し上げます。
送料も当社が負担いたします。
同じ敷地で比較した場合に、従来のSMAテストシステムよりも短いボードトレース長と低いコスト、より高いパフォーマンス、そして4倍の帯域幅信号を提供するBulls Eye®テスト ポイント システム。厳しいエミュレーション条件に対応する同軸、Twinax、およびシールド ツイストペア設計のテスト&デバッグ ケーブルシステムです。
厳しいエミュレーション条件に対応するよう設計されたテスト&デバッグ ケーブルシステム。
0.80 mm Edge Rate®同軸ケーブル アッセンブリー
0.80 mm Edge Rate® Twinaxケーブル アッセンブリー
0.80 mmエッジカードTwinaxケーブル アッセンブリー
0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル
0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ソケット
0.80 mmハイスピード エッジカード コネクター、バーティカル
.050" SEARAY™ハイスピード高密度アレー ケーブル アッセンブリー
.050" SEARAY™ハイスピード高密度オープンピンフィールド アレー ソケット
SEARAY™ハイスピード ライトアングル オープンピンフィールド アレー ソケット、.050"ピッチ
0.80 mm Q Rate®同軸ケーブル アッセンブリー
0.80 mm Q Rate®スリムボディ グランドプレーン ソケット
0.80 mm Q Rate®スリムボディ グランドプレーン ヘッダー
0.50 mm Q Strip®同軸ケーブル アッセンブリー
0.50 mm Q Pairs® Twinaxケーブル アッセンブリー
0.80 mm Q Strip®同軸ケーブル アッセンブリー
0.80 mm Q Pairs® Twinaxケーブル アッセンブリー
0.50 mm Q Strip® ハイスピード グランドプレーン ターミナルストリップ
0.50 mm Q Strip® ハイスピード グランドプレーン ソケットストリップ
0.50 mm Q Pairs®ハイスピード グランドプレーン ターミナルストリップ、ディファレンシァル ペア
0.50 mm Q Pairs®ハイスピード グランドプレーン ソケットストリップ、ディファレンシァル ペア
Q Strip®ハイスピード グランドプレーン ヘッダー、0.80mmピッチ
0.80 mm Q Strip® ハイスピード グランドプレーン ソケットストリップ
0.80 mm Q Pairs®ハイスピード グランドプレーン ターミナルストリップ、ディファレンシァル ペア
0.80 mm Q Pairs®ハイスピード グランドプレーン ソケットストリップ、ディファレンシァル ペア
.100" JTAGリボン同軸ケーブル アッセンブリー
PCBテール付き Tiger Buy™ ソケットストリップ、.100"ピッチ
角型テール付きTiger Buy™ソケットストリップ、0.100"ピッチ
.100"エレベーテッド ソケットストリップ
エレベーテッド ソケットストリップ、0.100"ピッチ
パススルー ソケットストリップ、0.100"ピッチ
表面実装 PCB ソケットストリップ、.100"ピッチ
クラシックPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ
可変高さPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ
.100"表面実装ターミナル ストリップ
.100"シュラウド ターミナルストリップ
.100"シュラウド エレベーテッド ターミナル ストリップ
0.80 mmハイスピード高コスト効率マイクロ同軸ケーブル、PCBレセプタクル
丸型RF Twinaxジャック、スルーホール
丸型RF Twinaxジャック、バルクヘッド スルーホール
1.00 mm PCI Express® Gen 3エッジカード コネクター
PCI Express®ジャンパー ケーブル アッセンブリー
0.80 mmハイスピード高コスト効率マイクロ同軸ケーブル アッセンブリー
丸型RFシールド ツイストペアTwinaxケーブル アッセンブリー
低背型PCI Express® GEN 4コネクター
0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ソケット、シールド
Bulls Eye® 高性能テストアセンブリは、テストおよび測定アプリケーションにおいて、評価ボードの小型化とトレース長の短縮を可能にする高密度省スペース設計を特徴としています。Bulls Eye®ブロックは、特性評価中のSerDesに直接隣接するように基板にコンプレッション実装されます。ソルダーレス設計により、全体的なコストが改善され、ラボ環境での使用が容易になります。
90 GHz、Bulls Eye® ハイパフォーマンス テストシステム
70 GHz、Bulls Eye® ハイパフォーマンス テストシステム
50 GHz、Bulls Eye® ハイパフォーマンス テストシステム
© 2023 Samtec. All rights reserved.