パネル&I/O

堅牢なラッチングシステムとシールドEMI保護を備えた、堅牢なパネル・ツー・パネルのアプリケーション向けハイスピード光および低スキューペア銅、防水/防塵 IP68/IP67 パネルおよびI/O コネクター&ケーブルシステム。

ハイスピード I/Oシステム

ハイスピード I/Oシステム

堅牢なラッチングシステムとシールドEMI保護を備えた、堅牢なパネル・ツー・パネルのアプリケーション向けハイスピード光および低スキューペア銅I/Oアッセンブリー。このアッセンブリーには、業界で最も密度の高いI/OシステムにおけるHyperTransport™ HT 3.1性能、ボードスペースの削減を可能にするマイクロピッチ設計、そしてデータ伝送速度最大20 GbpsのSFP+ジャンパーが含まれています。


Flyover QSFP ケーブルシステムFlyover QSFP ケーブルシステム

これらのダイレクトアタッチFlyover QSFP ケーブル アッセンブリーは、シグナルインテグリティを改善し、より高いデータレートでのシグナルパスの長さを増加させます。

特徴
  • 全てのMSA QSFPプラガブルと互換性あり
  • 4つまたは8つのチャネルシステム
  • Eye Speed® 100ΩTwinaxケーブル
  • PCBへの低速シグナル/電源用プレスフィット テール
  • リタイマーが不要なためコストと電力消費量が低減
  • ICを任意の位置に配置できるため、熱散逸能力が向上
  • 複数のエンド2オプションあり
  • ベリー・ツー・ベリー嵌合による最大密度(FQSFP-DDシリーズ)
製品
V
  • FQSFP
  • FQSFP-DD
  • FQSFP-D8
  • QSFPC
  • QSFPC-DD
  • QSFPC-D8
  • HS-QSFP
  • HS-QSFP-DD
  • HS-QSFP-D8
  • LP-FQSFP
Flyover QSFP ケーブルシステム

NovaRay® I/ONovaRay®I/O超高性能パネルマウントケーブルシステム

NovaRay® I/Oは、Flyover®ケーブル技術を用いて、ICパッケージからパネルまで、さらにその先まで、最大3584 Gbps PAM4のアグリゲートデータをルーティングします。

特徴
  • 市場で最も高いアグリゲートデータレート - 3,584 Gbps PAM4
  • 16と32のディファレンシャルペア構成、PCIe® x4またはx8プラスサイドバンドに対応
  • Flyover®ケーブル技術を使ったケーブル間バルクヘッドパネル接続
  • 外部ケーブル:28 または 34 AWG Twinax
  • 内部ケーブル:34 AWG twinax
  • シングルエンドの同軸オプションも利用可能
  • 完全な外部EMIシールド
  • ASICに隣接するFlyover®インターコネクト用の複数のエンド2高速コネクターオプション
製品
V
  • NVACE
  • NVACP
  • NVC
  • NVA3E
  • NVA3P
NovaRay® I/O

URSA™I/OURSA™I/O超堅牢電源ケーブルシステム

URSA™I/Oは、EMI保護を備え、高い耐久性と高嵌合サイクルに対応した、超過酷な環境下でのアプリケーションのためのハイパーボロイド接点です。

特徴
  • 高い信頼性を確保する4つの接点
  • 極めて高い嵌合サイクル向けハイパーボロイド接点
  • 二列省スペース設計1.00mmマイクロピッチ
  • 1RUパネル向け最高1,450の超高密度I/O(計50I/Oあたりケーブル29本)
  • ケーブル・トゥ・ケーブルおよびケーブル・基盤間ソリューション
  • EMIシールドが信号劣化を防止し、最適なパフォーマンスを実現
製品
V
  • B1SD
  • B1SDT
  • P1PD
  • P1PDT
  • P1M
  • IBT1
  • B1SDS
  • CC508
  • IPP1
  • P1PDS
  • TC145
URSA™I/O

Firefly™ Micro Flyover System™FireFly™ Micro Flyover System™

同じマイクロコネクターシステムを用いて銅線と光ケーブルの互換を可能にしたFireFly™を採用し、レーンあたり最大28 Gbpsのパフォーマンスを実現する、将来性を考慮したシステム。

特徴
  • レーンあたり28 Gbpsまでのハイスピード パフォーマンス
  • x4およびx12設計
  • 様々な内蔵型ヒートシンクおよびエンド2オプション
  • 銅線と光ケーブルの互換性
  • マイクロラギッド ツーピースコネクター
  • 拡張温度とPCIe®-Over-Fiberソリューション
製品
V
  • ECUO
  • PCUO
  • ETUO
  • ETMO
  • PTUO
  • ECUE
  • PCUE
  • UEC5-1
  • UEC5-2
  • UCC8
  • PCOA
Firefly™ Micro Flyover System™

Eye Speed® I/OEye Speed® I/O

ポジティブラッチングシステムを備え、複数のプロトコルに対応する堅牢なハイスピード ケーブルシステム。

特徴
  • 均等化したケーブル(1.00 m)で最大25.5 Gbpsのパフォーマンス
  • 均等化オプションにより、使用可能なケーブル長およびデータレートが増加
  • 省スペースアプリケーションに適したコンパクトなフォームファクタ
  • マイクロ ラギッド ラッチングシステム
  • EMI保護に適した密閉型ハウジングまたはIP68アプリケーションに適したシールドケーブル
  • SAS、SATA、ファイバーチャネル、イーサネット、PCIe®、InfiniBand™のプロトコルに対応
  • 高信頼性Edge Rate®コンタクト
製品
V
  • EPLSP
  • ERI8
  • ERC
  • RCH
  • RPBH
Eye Speed® I/O

Eye Speed® HDEye Speed® HDハイスピードI/Oシステム

堅牢なアプリケーションとEMI保護に適した設計の、HyperTransport™ HT3.1パフォーマンスを備えた超高密度のハイスピード ケーブルシステム。

特徴
  • HyperTransport HT3.1パフォーマンスによる優れたシグナルインテグリティ
  • 業界で最も密度の高いI/Oケーブルシステム
  • 堅牢なラッチングシステム
  • EMI保護に適したシールド設計
  • ケーブル、コネクター、ケージあり
  • 堅牢な設計
製品
V
  • HDLSP
  • HDI6
  • HDC
Eye Speed® HD

SFPSFP+ケーブルシステム

SamtecのSFP+システムには、ハイスピード アプリケーション向けパネル実装コネクターとジャンパーケーブルが含まれています。

特徴
  • 最大10 Gbpsのパフォーマンス
  • SFP+対応
  • ケーブル、コネクター、ケージあり
  • コネクターおよびケージキットあり
  • シングルおよびマルチポート ケージあり
製品
V
  • SFPE
  • MECT
  • SFPC
  • SFPK
SFP

USBボードレベル インターコネクトおよびケーブル アッセンブリーUSBボードレベル インターコネクトおよびケーブル アッセンブリー

インターフェースの選択が可能な、標準ラギッド、USB タイプ A、USB タイプ B、Type AM、Mini USB 2.0 を含む SamtecのUSBシステム

特徴
  • USBおよびミニUSB
  • さまざまな方向、種類、終端
  • ラギッド オプションあり
  • 各種エンドオプションがある堅牢なオーバーモールド ケーブル
  • 2.0バージョンあり
  • ハイサイクル
製品
V
  • USB-A
  • USB-AM
  • USB-B
  • MUSB
  • SPM
  • MUSBS
  • USBR-A
  • USBR-B
  • BCU
  • BPCU
  • BRU
  • RCU
  • RPCU
  • RPBU
  • SCPU
  • SCRUS
  • SCRU
USBボードレベル インターコネクトおよびケーブル アッセンブリー

丸型/角型、防水/防塵

丸型/角型、防水/防塵

当社の IP67/IP68は、防塵・防水機能を備えたシステムのコネクターとケーブルで、過酷な環境下での使用に最適な信頼性の高いコンポーネントです。シールドシステムには、12mm、16mm、22mmのシェルサイズのバヨネットサーキュラー、ミニチュアプッシュプルラッチングケーブルアセンブリ、イーサネットとUSB信号アセンブリが含まれます。


AccliMate™バイオネット防水/防塵丸型AccliMate™バイオネット防水/防塵丸型

AccliMate™バイオネット防水/防塵丸型は、IP68に準拠した防塵・防水試験を行っています。

特徴
  • 3つの標準シェルサイズ:12 mm、16 mm、22 mm
  • 金属、プラスチック、またはフィールド ターミネーションのハウジング
  • シグナル、電源、およびその組み合わせを利用可能
  • 標準またはカスタムのアッセンブリーを簡単にオンラインで構築
製品
V
  • ACP-12
  • ACR-12
  • ACPK-12
  • ACRK-12
  • ACP-16
  • ACR-16
  • ACPK-16
  • ACRK-16
  • ACP-22
  • ACR-22
  • ACPK-22
  • ACRK-22
AccliMate™バイオネット防水/防塵丸型

AccliMate™防水/防塵角型AccliMate™ IP67および IP68防水/防塵パネル実装コネクター

AccliMate™ IP67および IP68防水/防塵パネル実装コネクターは、省スペースな長方形のデザインが特徴で、IP68規格に準拠した防塵・防水性能を有しています。

特徴
  • 省スペースの角型デザイン
  • 低背型1U防水/防塵アプリケーションに対して最大密度を提供
  • イーサネットおよびUSBシグナル システム
  • 標準またはカスタムのアッセンブリーを簡単にオンラインで構築
製品
V
  • RCH
  • RPBH
  • ERI8
  • RCE
  • RPCE
  • RPBE
  • RCEF
  • RCU
  • RPCU
  • RPBU
AccliMate™防水/防塵角型

AccliMate™ねじ式丸型AccliMate™ねじ式丸型

AccliMate™ねじ式丸型は、IP68に準拠した防塵・防水試験済みです。

特徴
  • 堅牢なオーバーモールド構造
  • ミニUSB、USB、イーサネットの各システムで提供
  • フィールド ターミネーション向けにイーサネット バージョンあり
  • ダストキャップあり
製品
V
  • BCU
  • BPCU
  • BRU
  • SCPE
  • SCRE
  • SCRES
  • SCPFE
  • SCPU
  • SCRU
  • SCRUS
AccliMate™ねじ式丸型

AccliMate™ミニ プッシュプルAccliMate™ミニ プッシュプル システム

防塵/防水機能が求められるアプリケーションについてIP67テスト済み。

特徴
  • 軽量のプラスチックシステム
  • 堅牢なプッシュプル ラッチング
  • Hirose HR30と相互嵌合可能
  • 極性キー
  • 視覚的な位置決めインジケーター
  • ケーブル・ツー・ケーブルまたはケーブル・ツー・パネル ソリューション
製品
V
  • MCPK
  • CC393
  • TC114
  • MCRK
  • MCP
  • MCR
AccliMate™ミニ プッシュプル

USBインターフェイス

USBインターフェイス

標準ラギッド、USB タイプ A、USB タイプ B、Type AM、Mini USB 2.0 インターフェースの選択が可能。


USBボードレベル インターコネクトおよびケーブル アッセンブリーUSBボード コネクター​​​​​​​およびケーブル アッセンブリー

SamtecのUSBボード コネクター​​​​​​​およびケーブル アッセンブリーは、標準ラギッド、USB タイプ A、USB タイプ B、Type AM、Mini USB 2.0 インターフェースの選択が可能です。

特徴
  • USBおよびミニUSB
  • さまざまな方向、種類、終端
  • ラギッド オプションあり
  • 各種エンドオプションがある堅牢なオーバーモールド ケーブル
  • 2.0バージョンあり
  • ハイサイクル
製品
V
  • USB-A
  • USB-AM
  • USB-B
  • MUSB
  • SPM
  • MUSBS
  • USBR-A
  • USBR-B
  • BCU
  • BPCU
  • BRU
  • RCU
  • RPCU
  • RPBU
  • SCPU
  • SCRUS
  • SCRU
USBボードレベル インターコネクトおよびケーブル アッセンブリー

In November, we rolled out several exciting updates to the website, including a brand-new catalog, a few new content pages for newer products, an update to Samtec Reserve, and the […] The post Here are the November 2023 Samtec Website Updates appeared first on The Samtec Blog....
The upcoming PCIe® 7.0 specification is intended to enable 128 GT/s data rates. It continues PCIe’s trend of double speeds every generation. According to PCI-SIG, “PCIe 7.0 technology is targeted […] The post New Proof-of-Concept High-Speed Cable Solution Performs At 128 GT/s app...
In this blog, we will go back to the basics and learn a little about just what is an RF connector. If you are a signal Integrity wizard head on […] The post What is an RF Connector? appeared first on The Samtec Blog....
Emerging system requirements are driven by industry advancements in areas such as data centers, artificial intelligence, machine learning, and quantum computing, among others. Samtec 224 Gbps PAM4 interconnect systems are carefully […] The post New 224 G Interconnect Family In A ...
Many military and/or aerospace designs require production lot testing of components in order to determine if the parts are quality compliant. These full-lot tests can be time consuming and expensive. […] The post Sample-Size Lot Screen Testing Saves Time and Money appeared first ...