製品タイプ |
---|
|
Samtecのケーブル アッセンブリーには、マイクロ同軸ケーブルまたはTwinaxケーブル付きのハイスピード アッセンブリーが含まれています。シールドパネルおよびI/OシステムはIP67およびIP68保護付き。また、さまざまなハウジングやコンタクト、ハンドツール、半自動アプリケーションを含む幅広いディスクリートワイヤー、IDC、FFCケーブル アッセンブリーもご用意しています。
ハイスピード ケーブル アッセンブリー![]() |
---|
マイクロ同軸とTwinaxケーブルを備えた、ディファレンシアルおよびシングルエンドのアプリケーション向けハイスピード ケーブル アッセンブリー。 |
パネル&I/O![]() |
---|
堅牢なラッチングシステムとシールドEMI保護を備えた、堅牢なパネル・ツー・パネルのアプリケーション向けハイスピード光および低スキューペア銅、防水/防塵 IP68/IP67 パネルおよびI/O コネクター&ケーブルシステム。 |
ディスクリートワイヤー/ IDC / FFC![]() |
---|
堅牢なTiger Eye™コンタクト、絶縁シグナルおよび高電源システムを含む、ディスクリートワイヤーおよびIDCケーブル アッセンブリー。ソケットおよびターミナルの設計と、0.80 mmから6.35 mmまでの各種ピッチがあります。 |
業界標準規格![]() |
---|
ホストにメザニンガードを使用する組み込み型ハードウェアの開発には、さまざまな課題が伴うことがあります。Samtecでは、シグナル/パフォーマンスを低下させることなくホストから離れた場所にあるキャリアカードをテストするためのXMC、VNX、PC/104™ケーブル エクステンションを開発しました。 |