過酷な環境でも高い信頼性を発揮する、個別のシュラウド コンタクトを備えた堅牢な電源システム。

特徴

  • 最大定格電流7.6 A
  • プラスチック製ラッチ
  • 16 AWG~24 AWG PVCまたはフッ素樹脂 Teflon® ケーブル
  • コンポーネントまたはアッセンブリー品として提供可
  • アッセンブリーツールあり(samtec.com/toolingをご覧ください)

ビデオ

Micro Rugged & Power Interconnects - Samtec

製品

IPBD

.165" Power Mate®ディスクリートワイヤー ソケット ハウジング

特徴
  • .165"(4.19 mm)ピッチ
  • 16~24 AWG PVC または Teflon™ フッ素樹脂ケーブル
  • 極性、単列または2列システム
  • プラスチック製ラッチ
.165" Power Mate®ディスクリートワイヤー ソケット ハウジング

CC69L

.165" Power Mate®クリンプコンタクト、バラ品

特徴
  • .165"(4.19 mm)ピッチ
  • リン青銅クリンプ端子コンタクト
  • 16~24 AWG PVC または Teflon™ フッ素樹脂ケーブル
  • ゆるみ接触
  • アッセンブリーツールあり(samtec.com/toolingをご覧ください)
.165" Power Mate®クリンプコンタクト、バラ品

CC69R

.165" Power Mate®クリンプコンタクト、リールパッケージ

特徴
  • .165"(4.19 mm)ピッチ
  • リン青銅クリンプ端子コンタクト
  • 16~24 AWG PVC または Teflon™ フッ素樹脂ケーブル
  • リール梱包(1リールあたり4,000部品)
  • アッセンブリーツールあり(samtec.com/toolingをご覧ください)
.165" Power Mate®クリンプコンタクト、リールパッケージ

PMSD

.165" Power Mate®複列ディスクリートワイヤーケーブルアセンブリ、ソケット

特徴
  • .165"(4.19 mm)ピッチ
  • 個別に覆われたコンタクト
  • 16~24 AWG PVCワイヤー
  • 2列ボディ(最大10ピン)、極性/ピン抜き対応可
  • シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
  • 定格電流最大7 A @ 75°C
  • プラスチック製ラッチ
.165" Power Mate®複列ディスクリートワイヤーケーブルアセンブリ、ソケット

PMSDT

165インチPower Mate®複列ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー、Teflon™フッ素樹脂ワイヤー、ソケット

特徴
  • .165"(4.19 mm)ピッチ
  • 個別に覆われたコンタクト
  • 24 AWG Teflon™ フッ素樹脂ケーブル
  • 2列ボディ(最大10ピン)、極性/ピン抜き対応可
  • プラスチック製ラッチ
  • シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
  • 定格電流最大7 A @ 75°C
  • Teflon™は、Samtecのライセンスのもとで使用されているThe Chemours Company FC, LLCの商標です。
165インチPower Mate®複列ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー、Teflon™フッ素樹脂ワイヤー、ソケット

PMSS

.165" Power Mate® 1列ディスクリートワイヤー ケーブル アッセンブリー、ソケット

特徴
  • .165"(4.19 mm)ピッチ
  • 個別に覆われたコンタクト
  • 16~24 AWG PVCワイヤー
  • 1列ボディ(最大5ピン)、極性/ピン抜き対応可
  • シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
  • プラスチック製ラッチ
.165" Power Mate® 1列ディスクリートワイヤー ケーブル アッセンブリー、ソケット

PMSST

165インチPower Mate®1列ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー、Teflon™フッ素樹脂ワイヤー、ソケット

特徴
  • .165"(4.19 mm)ピッチ
  • 個別に覆われたコンタクト
  • 24 AWG Teflon™ フッ素樹脂ケーブル
  • 1列ボディ(最大5ピン)、極性/ピン抜き対応可
  • プラスチック製ラッチ
  • シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
  • Teflon™は、Samtecのライセンスのもとで使用されているThe Chemours Company FC, LLCの商標です。
165インチPower Mate®1列ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー、Teflon™フッ素樹脂ワイヤー、ソケット

IPBT

.165" Power Mate®絶縁電源ターミナルヘッダー

特徴
  • .165"(4.19 mm)ピッチ
  • 個別に覆われたコンタクト
  • 1列または2列
  • 極性ガイドポスト穴のオプションあり
  • バーティカルスルーホールと表面実装、ライトアングルスルーホール
  • 上昇型スタック高さのオプションあり
  • 定格電流最大5.3 A @ 75°C
.165" Power Mate®絶縁電源ターミナルヘッダー

お問い合わせ 営業所

名(ファーストネーム)
姓(ラストネーム)
Eメール
会社
業界
推定年間使用量
製品群
メッセージ

フォームに記入したくありませんか?
製品エキスパートに直接ご相談ください

.
In the dynamic landscape of modern corporations, the essence of an organization often resides in the collective spirit of its people and culture. Companies like Samtec, that prioritize fostering a […] The post Harmonizing Culture, Service, and People at Samtec appeared first on T...
As we approach Thanksgiving this year, the shorter days and the holiday season inspire thoughts of family on a dark night. Although we do not celebrate Thanksgiving here in the […] The post Family at Thanksgiving appeared first on The Samtec Blog....
As we enter the season of gratitude and reflection, we extend a warm welcome to our valued customers around the globe. Just as Thanksgiving here in the States brings families […] The post Samtec’s Interactive Demo Rooms Welcoming Global Innovators appeared first on The Samtec Blo...
It’s the best time of the year – the holidays are coming and Samtec’s new 2024 catalog is here! It features over 50 new product series, so get out your […] The post The New 2024 Catalog appeared first on The Samtec Blog....
Samtec is excited to introduce our first podcast series. The Samtec Transmission Line℠ Podcast is hosted by Samtec’s own Matt Burns and David Pike. Each episode will feature a guest […] The post The Samtec Transmission Line℠ Podcast appeared first on The Samtec Blog....