ハイスピード I/Oシステム

堅牢なラッチングシステムとシールドEMI保護を備えた、堅牢なパネル・ツー・パネルのアプリケーション向けハイスピード光および低スキューペア銅I/Oアッセンブリー。このアッセンブリーには、業界で最も密度の高いI/OシステムにおけるHyperTransport™ HT 3.1性能、ボードスペースの削減を可能にするマイクロピッチ設計、そしてデータ伝送速度最大20 GbpsのSFP+ジャンパーが含まれています。


Flyover QSFP ケーブルシステムFlyover QSFP ケーブルシステム

これらのダイレクトアタッチFlyover QSFP ケーブル アッセンブリーは、シグナルインテグリティを改善し、より高いデータレートでのシグナルパスの長さを増加させます。

特徴
  • 全てのMSA QSFPプラガブルと互換性あり
  • 4つまたは8つのチャネルシステム
  • Eye Speed® 100ΩTwinaxケーブル
  • PCBへの低速シグナル/電源用プレスフィット テール
  • リタイマーが不要なためコストと電力消費量が低減
  • ICを任意の位置に配置できるため、熱散逸能力が向上
  • 複数のエンド2オプションあり
  • ベリー・ツー・ベリー嵌合による最大密度(FQSFP-DDシリーズ)
製品
V
  • FQSFP
  • FQSFP-DD
  • FQSFP-D8
  • QSFPC
  • QSFPC-DD
  • QSFPC-D8
  • HS-QSFP
  • HS-QSFP-DD
  • HS-QSFP-D8
  • LP-FQSFP
Flyover QSFP ケーブルシステム

NovaRay® I/ONovaRay®I/O超高性能パネルマウントケーブルシステム

NovaRay® I/Oは、Flyover®ケーブル技術を用いて、ICパッケージからパネルまで、さらにその先まで、最大3584 Gbps PAM4のアグリゲートデータをルーティングします。

特徴
  • 市場で最も高いアグリゲートデータレート - 3,584 Gbps PAM4
  • 16と32のディファレンシャルペア構成、PCIe® x4またはx8プラスサイドバンドに対応
  • Flyover®ケーブル技術を使ったケーブル間バルクヘッドパネル接続
  • 外部ケーブル:28 または 34 AWG Twinax
  • 内部ケーブル:34 AWG twinax
  • シングルエンドの同軸オプションも利用可能
  • 完全な外部EMIシールド
  • ASICに隣接するFlyover®インターコネクト用の複数のエンド2高速コネクターオプション
製品
V
  • NVACE
  • NVACP
  • NVC
  • NVA3E
  • NVA3P
NovaRay® I/O

URSA™I/OURSA™I/O超堅牢電源ケーブルシステム

URSA™I/Oは、EMI保護を備え、高い耐久性と高嵌合サイクルに対応した、超過酷な環境下でのアプリケーションのためのハイパーボロイド接点です。

特徴
  • 高い信頼性を確保する4つの接点
  • 極めて高い嵌合サイクル向けハイパーボロイド接点
  • 二列省スペース設計1.00mmマイクロピッチ
  • 1RUパネル向け最高1,450の超高密度I/O(計50I/Oあたりケーブル29本)
  • ケーブル・トゥ・ケーブルおよびケーブル・基盤間ソリューション
  • EMIシールドが信号劣化を防止し、最適なパフォーマンスを実現
製品
V
  • B1SD
  • B1SDT
  • P1PD
  • P1PDT
  • P1M
  • IBT1
  • B1SDS
  • CC508
  • IPP1
  • P1PDS
  • TC145
URSA™I/O

Firefly™ Micro Flyover System™FireFly™ Micro Flyover System™

同じマイクロコネクターシステムを用いて銅線と光ケーブルの互換を可能にしたFireFly™を採用し、レーンあたり最大28 Gbpsのパフォーマンスを実現する、将来性を考慮したシステム。

特徴
  • レーンあたり28 Gbpsまでのハイスピード パフォーマンス
  • x4およびx12設計
  • 様々な内蔵型ヒートシンクおよびエンド2オプション
  • 銅線と光ケーブルの互換性
  • マイクロラギッド ツーピースコネクター
  • 拡張温度とPCIe®-Over-Fiberソリューション
製品
V
  • ECUO
  • PCUO
  • ETUO
  • ETMO
  • PTUO
  • ECUE
  • PCUE
  • UEC5-1
  • UEC5-2
  • UCC8
  • PCOA
Firefly™ Micro Flyover System™

Eye Speed® I/OEye Speed® I/O

ポジティブラッチングシステムを備え、複数のプロトコルに対応する堅牢なハイスピード ケーブルシステム。

特徴
  • 均等化したケーブル(1.00 m)で最大25.5 Gbpsのパフォーマンス
  • 均等化オプションにより、使用可能なケーブル長およびデータレートが増加
  • 省スペースアプリケーションに適したコンパクトなフォームファクタ
  • マイクロ ラギッド ラッチングシステム
  • EMI保護に適した密閉型ハウジングまたはIP68アプリケーションに適したシールドケーブル
  • SAS、SATA、ファイバーチャネル、イーサネット、PCIe®、InfiniBand™のプロトコルに対応
  • 高信頼性Edge Rate®コンタクト
製品
V
  • EPLSP
  • ERI8
  • ERC
  • RCH
  • RPBH
Eye Speed® I/O

Eye Speed® HDEye Speed® HDハイスピードI/Oシステム

堅牢なアプリケーションとEMI保護に適した設計の、HyperTransport™ HT3.1パフォーマンスを備えた超高密度のハイスピード ケーブルシステム。

特徴
  • HyperTransport HT3.1パフォーマンスによる優れたシグナルインテグリティ
  • 業界で最も密度の高いI/Oケーブルシステム
  • 堅牢なラッチングシステム
  • EMI保護に適したシールド設計
  • ケーブル、コネクター、ケージあり
  • 堅牢な設計
製品
V
  • HDLSP
  • HDI6
  • HDC
Eye Speed® HD

SFPSFP+ケーブルシステム

SamtecのSFP+システムには、ハイスピード アプリケーション向けパネル実装コネクターとジャンパーケーブルが含まれています。

特徴
  • 最大10 Gbpsのパフォーマンス
  • SFP+対応
  • ケーブル、コネクター、ケージあり
  • コネクターおよびケージキットあり
  • シングルおよびマルチポート ケージあり
製品
V
  • SFPE
  • MECT
  • SFPC
  • SFPK
SFP

USBボードレベル インターコネクトおよびケーブル アッセンブリーUSBボードレベル インターコネクトおよびケーブル アッセンブリー

インターフェースの選択が可能な、標準ラギッド、USB タイプ A、USB タイプ B、Type AM、Mini USB 2.0 を含む SamtecのUSBシステム

特徴
  • USBおよびミニUSB
  • さまざまな方向、種類、終端
  • ラギッド オプションあり
  • 各種エンドオプションがある堅牢なオーバーモールド ケーブル
  • 2.0バージョンあり
  • ハイサイクル
製品
V
  • USB-A
  • USB-AM
  • USB-B
  • MUSB
  • SPM
  • MUSBS
  • USBR-A
  • USBR-B
  • BCU
  • BPCU
  • BRU
  • RCU
  • RPCU
  • RPBU
  • SCPU
  • SCRUS
  • SCRU
USBボードレベル インターコネクトおよびケーブル アッセンブリー

In the dynamic landscape of modern corporations, the essence of an organization often resides in the collective spirit of its people and culture. Companies like Samtec, that prioritize fostering a […] The post Harmonizing Culture, Service, and People at Samtec appeared first on T...
As we approach Thanksgiving this year, the shorter days and the holiday season inspire thoughts of family on a dark night. Although we do not celebrate Thanksgiving here in the […] The post Family at Thanksgiving appeared first on The Samtec Blog....
As we enter the season of gratitude and reflection, we extend a warm welcome to our valued customers around the globe. Just as Thanksgiving here in the States brings families […] The post Samtec’s Interactive Demo Rooms Welcoming Global Innovators appeared first on The Samtec Blo...
It’s the best time of the year – the holidays are coming and Samtec’s new 2024 catalog is here! It features over 50 new product series, so get out your […] The post The New 2024 Catalog appeared first on The Samtec Blog....
Samtec is excited to introduce our first podcast series. The Samtec Transmission Line℠ Podcast is hosted by Samtec’s own Matt Burns and David Pike. Each episode will feature a guest […] The post The Samtec Transmission Line℠ Podcast appeared first on The Samtec Blog....