ご登録いただいた方には、ご希望の部品番号のサンプルをいつでも無料で差し上げます。
送料も当社が負担いたします。
FireFly™ Micro Flyover System™は、x56の単一方向または双方向設計で28 Gbpsのパフォーマンスを発揮する、将来性を考慮したボックス内ミッドボード光インターコネクト ソリューションです。同じ高性能コネクターセットを使用して銅線と光線の交換ができるように設計されており、組み立てが容易なこのシステムは、シグナルインテグリティを向上させ、信号経路長を増加させて、今日のデータレート要件と次世代に対応します。 FireFly™は、業界をリードする小型フットプリントにより、FireFly™はチップ・ツー・チップ、ボード・ツー・ボード、基板上、システム・ツー・システム接続のために、より高い密度とICへの近接を可能にします。
FireFly™の銅線と光線を同じmicro mxcコネクターシステムで交換可能な将来性を考慮したシステムで、レーンあたり最大28Gbpsを実現します。
FireFly™アクティブ光Micro Flyover System™ケーブルアッセンブリー
PCIe® オーバーファイバー FireFly™ 光ケーブル アッセンブリー
FireFly™拡張温度アクティブ光Micro Flyover®ケーブルアッセンブリー
FireFly™極限環境アクティブ光Micro Flyover®ケーブルアッセンブリー
拡張温度PCIe®-Over-Fiber、FireFly™光ケーブルアッセンブリー
FireFly™低背型Micro Flyover System™ケーブルアッセンブリー
PCIe® オーバーファイバー FireFly™ 銅ケーブル アッセンブリー
最大20 GbpsのFireFly™エッジカードソケットアッセンブリー
20 Gbps以上のFireFly™エッジカードソケットアッセンブリー
FireFly™ポジティブラッチング レセプタクル
PCI Express®オーバー ファイバーFireFly™アダプターカード
© 2023 Samtec. All rights reserved.