高信頼性と高サイクルが求められるアプリケーションに適した、Tiger Eye™コンタクトシステムを備えたマイクロ ディスクリートワイヤー システム。

特徴

  • 高信頼性Tiger Eye™コンタクトシステム
  • 1列あたり5個、10個、15個、20個のコンタクト
  • 32 AWGワイヤー
  • シングルエンドおよびダブルエンドのアッセンブリー
  • リテンションラッチ標準装備

ビデオ

Micro Rugged & Power Interconnects - Samtec

Samtec Discrete Wire Cable Assemblies

製品

SESDT

0.80 mm Tiger Eye™複列ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー 、Teflon™フッ素樹脂ワイヤー、ソケット

特徴
  • 0.80 mm (.0315")ピッチ
  • 高信頼性Tiger Eye™コンタクトシステム
  • 1列あたりの極数5、10、15、20
  • 32 AWG
  • ラッチング機能により引き抜き力が増加
  • UL:File # E111594
0.80 mm Tiger Eye™複列ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー 、Teflon™フッ素樹脂ワイヤー、ソケット

TEM

マイクロTiger Eye™ヘッダーストリップ、0.80 mmピッチ

特徴
  • ピッチ:0.80 mm (.0315")
  • コンタクトシステム:直径0.31 mm (.012") ポスト
  • 取付方向:バーティカル、ホリゾンタル
  • ターミネーション:表面実装
  • アプリケーション:高信頼性Tiger Eye™コンタクトソケットとの嵌合
  • 特色:ほとんどの堅牢性要件に対応するロッキングクリップと溶接タブのオプションあり
  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス
マイクロTiger Eye™ヘッダーストリップ、0.80 mmピッチ

ISDE

0.80 mm2列ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー ハウジング

特徴
  • 0.80 mm (.0315")ピッチ
  • ラッチング機能により引き抜き力が増加
  • 半自動アッセンブリーツールあり
  • ハンドツールあり
  • 1列あたりの極数5、10、15、20
  • UL:File # E111594
0.80 mm2列ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー ハウジング

CC396

0.80 mmクリンプコンタクト、リールパッケージ

特徴
  • 0.80 mm (.0315")ピッチ
  • アッセンブリーツールあり(samtec.com/toolingをご覧ください)
  • リール梱包(4k、15kまたは50k/1リール)
  • 高信頼性Tiger Eye™コンタクトシステム
0.80 mmクリンプコンタクト、リールパッケージ

お問い合わせ 営業所

名(ファーストネーム)
姓(ラストネーム)
Eメール
会社
業界
推定年間使用量
製品群
メッセージ

フォームに記入したくありませんか?
製品エキスパートに直接ご相談ください

.
In the dynamic landscape of modern corporations, the essence of an organization often resides in the collective spirit of its people and culture. Companies like Samtec, that prioritize fostering a […] The post Harmonizing Culture, Service, and People at Samtec appeared first on T...
As we approach Thanksgiving this year, the shorter days and the holiday season inspire thoughts of family on a dark night. Although we do not celebrate Thanksgiving here in the […] The post Family at Thanksgiving appeared first on The Samtec Blog....
As we enter the season of gratitude and reflection, we extend a warm welcome to our valued customers around the globe. Just as Thanksgiving here in the States brings families […] The post Samtec’s Interactive Demo Rooms Welcoming Global Innovators appeared first on The Samtec Blo...
It’s the best time of the year – the holidays are coming and Samtec’s new 2024 catalog is here! It features over 50 new product series, so get out your […] The post The New 2024 Catalog appeared first on The Samtec Blog....
Samtec is excited to introduce our first podcast series. The Samtec Transmission Line℠ Podcast is hosted by Samtec’s own Matt Burns and David Pike. Each episode will feature a guest […] The post The Samtec Transmission Line℠ Podcast appeared first on The Samtec Blog....