.100"ピッチMini Mate®ユニバーサル ディスクリートワイヤー システム

標準およびシュラウドの.025"(0.64 mm)角型ポスト ターミナルストリップと嵌合。

特徴

  • 標準およびシュラウドの.025"(0.64 mm)角型ポスト ターミナルストリップと嵌合
  • 24~28 AWGのケーブルに対応
  • 1列または2列のシステムから選択可
  • 極性キーのオプション
  • コンポーネントまたはアッセンブリー品として提供可
  • アッセンブリーツールあり(samtec.com/toolingをご覧ください)

ダウンロード・リソース

製品

ISSM

.100" Mini Mate®ユニバーサル ディスクリートワイヤー ソケット単列ハウジング

特徴
  • 単列
  • 極性、キー対応可
.100" Mini Mate®ユニバーサル ディスクリートワイヤー ソケット単列ハウジング

ISDM

.100" Mini Mate®ユニバーサル ディスクリートワイヤー ソケット2列ハウジング

特徴
  • 2列
  • 極性、キー対応可
.100" Mini Mate®ユニバーサル ディスクリートワイヤー ソケット2列ハウジング

CC83L

.100" Mini Mate®ユニバーサル クリンプコンタクト、バラ品

特徴
  • .100"(2.54 mm)ピッチ
  • 24および26 AWGのケーブルに対応
  • アッセンブリーツールあり(samtec.com/toolingをご覧ください)
  • ゆるみ接触
.100" Mini Mate®ユニバーサル クリンプコンタクト、バラ品

CC83R

.100" Mini Mate®ユニバーサル クリンプコンタクト、リールパッケージ

特徴
  • .100"(2.54 mm)ピッチ
  • 24および26 AWGのケーブルに対応
  • アッセンブリーツールあり(samtec.com/toolingをご覧ください)
  • リール梱包
.100" Mini Mate®ユニバーサル クリンプコンタクト、リールパッケージ

SMSS

.100" Mini Mate®ユニバーサル1列ディスクリートワイヤー ケーブル アッセンブリー、ソケット

特徴
  • すべての.025"(0.64 mm)角型ポスト非シュラウド型ターミナルストリップと嵌合
  • 1列システム(最大20ピン)
  • キーイングのオプション選択可
  • 24または26 AWGのケーブル
.100" Mini Mate®ユニバーサル1列ディスクリートワイヤー ケーブル アッセンブリー、ソケット

SMSD

.100" Mini Mate® ユニバーサル2列ディスクリートワイヤー ケーブル アッセンブリー、ソケット

特徴
  • 2列システム(最大40ピン)
  • キーイングのオプション選択可
  • 24または26 AWGのケーブル
.100" Mini Mate® ユニバーサル2列ディスクリートワイヤー ケーブル アッセンブリー、ソケット

TST

シュラウドPCBヘッダー、0.100"ピッチ

特徴
  • ほとんどの共通ピン数 10極~72極
  • 極性ノッチ
  • .100"(2.54 mm)ピッチ
  • スルーホールバーティカルおよびライトアングル
シュラウドPCBヘッダー、0.100"ピッチ

お問い合わせ 営業所

名(ファーストネーム)
姓(ラストネーム)
Eメール
会社
業界
推定年間使用量
製品群
メッセージ

フォームに記入したくありませんか?
製品エキスパートに直接ご相談ください

.
In the dynamic landscape of modern corporations, the essence of an organization often resides in the collective spirit of its people and culture. Companies like Samtec, that prioritize fostering a […] The post Harmonizing Culture, Service, and People at Samtec appeared first on T...
As we approach Thanksgiving this year, the shorter days and the holiday season inspire thoughts of family on a dark night. Although we do not celebrate Thanksgiving here in the […] The post Family at Thanksgiving appeared first on The Samtec Blog....
As we enter the season of gratitude and reflection, we extend a warm welcome to our valued customers around the globe. Just as Thanksgiving here in the States brings families […] The post Samtec’s Interactive Demo Rooms Welcoming Global Innovators appeared first on The Samtec Blo...
It’s the best time of the year – the holidays are coming and Samtec’s new 2024 catalog is here! It features over 50 new product series, so get out your […] The post The New 2024 Catalog appeared first on The Samtec Blog....
Samtec is excited to introduce our first podcast series. The Samtec Transmission Line℠ Podcast is hosted by Samtec’s own Matt Burns and David Pike. Each episode will feature a guest […] The post The Samtec Transmission Line℠ Podcast appeared first on The Samtec Blog....