ご登録いただいた方には、ご希望の部品番号のサンプルをいつでも無料で差し上げます。
送料も当社が負担いたします。
高電流アプリケーションに適した堅牢なハイパワーコネクターや、高信頼性、高保持力、長寿命が特長のマイクロ ラギッド インターコネクト。
高嵌合サイクル、高衝撃および振動を伴うアプリケーションに適した、高信頼性を誇るTiger Eye™と堅牢なEdge Rate®コンタクトシステムを備えたマイクロピッチ インターコネクト。コンタクトワイプと挿入長が向上した、堅牢なアプリケーションに最適なグランドプレーン/パワープレーン内蔵のインターコネクト。一般的なマイクロピッチ コネクターよりも嵌合/抜去力が4~6倍優れた自己嵌合インターコネクト。
堅牢で高信頼性を誇るこれらの高耐久性インターコネクトは、SamtecのTiger Eye™コンタクトシステムを採用しています。
高信頼性Tiger Eye™ソケットストリップ、.050"ピッチ
高信頼性Tiger Eye™ターミナルストリップ、.050"ピッチ
マイクロTiger Eye™ソケットストリップ、0.80 mmピッチ
0.80 mm Tiger Eye™フリクションロック マイクロ ソケットストリップ
マイクロTiger Eye™ヘッダーストリップ、0.80 mmピッチ
低背型ソケットストリップ、2.00 mmピッチ
低背型Tiger Eye™ヘッダーストリップ、2.00 mmピッチ
.050" Tiger Eye™高コスト効率&高信頼性ソケットストリップ
.050" Tiger Eye™高信頼性フレキシブル ピンカウント ソケットストリップ
.050" Tiger Eye™高信頼性ロッキング ソケットストリップ
Tiger Eye™高信頼性ロッキング ターミナルストリップ、0.050"ピッチ
.050" Tiger Eye™高信頼性ソケットストリップ、ホリゾンタル実装
Tiger Eye™高コスト効率ターミナルストリップ、.050"ピッチ
高信頼性Tiger Eye™ディスクリートワイヤー ソケット、2.00 mmピッチ
高信頼性Tiger Eye™ディスクリートワイヤー ヘッダー、2.00 mmピッチ
.050"シュラウドホリゾンタル表面実装ターミナルストリップ
0.80 mm Tiger Eye™マイクロ ソケットストリップ、スリム
0.80 mm Tiger Eye™マイクロ ターミナルストリップ、スリム
.050" FOURRAY™ 4列Tiger Eye™ソケットストリップ
.050" FOURRAY™ 4列ターミナルストリップ
シグナルインテグリティ パフォーマンス向けに最適化された堅牢なEdge Rate®コンタクト。
0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル
0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ソケット
0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル、ライトアングル
0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ソケット、ライトアングル
0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル、エッジ実装
0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ソケット、エッジ実装
0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル、シールド
0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ソケット、シールド
0.50 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル
0.50 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ソケット
0.50 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル、ライトアングル
0.635 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ソケット
0.635 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル
SureWare™ライトアングルガイドポストソケット
GPSK付きSureWare™ガイドポスト
ハイスピード、高密度のRazor Beam™自己嵌合システムは、在庫保有コストを低減し、様々なピッチとリード形式を取り揃えてより優れた柔軟性を提供します。
0.50 mm Razor Beam™ハイスピード 雌雄同形ターミナル/ソケットストリップ、防水/防塵オプションあり
0.50 mm Razor Beam™シールド ハイスピード雌雄同形ストリップ
0.635 mm Razor Beam™ハイスピード 雌雄同形ターミナル/ソケットストリップ
0.80 mm Razor Beam™ハイスピード 雌雄同形ターミナル/ソケットストリップ
SureWare™ジャックネジプレシジョンボードスタッキングスタンドオフ
SureWare™ライトアングルガイドポストソケット
GPSK付きSureWare™ガイドポスト
Samtec Q Rate®コネクターは、優れたSIパフォーマンスを発揮するためにスリムフットプリント、インテグラル型パワー/グランドプレーン、Edge Rate®コンタクトを備えています。
0.80 mm Q Rate®スリムボディ グランドプレーン ソケット
0.80 mm Q Rate®スリムボディ グランドプレーン ヘッダー
0.80 mm Q Rate®ハイスピード グランドプレーン スリムボディ ソケットストリップ、ディファレンシァル ペア
0.80 mm Q Rate®ハイスピード グランドプレーン スリムボディ ソケットストリップ、ライトアングル
0.80 mm Q Rate®ハイスピード グランドプレーン スリムボディ ターミナルストリップ、ディファレンシァル ペア
0.80 mm Q Rate®ハイスピード グランドプレーン スリムボディ ターミナルストリップ、ライトアングル
これらの堅牢なハイスピード コネクターは、グランドプレーンとハイワイプ コンタクトが特徴です。
0.635 mm Q2™ハイスピード ラギッド グランドプレーン ソケットストリップ
0.635 mm Q2™ハイスピード ラギッド グランドプレーン ターミナルストリップ
0.635 mm Q2™ハイスピード ラギッド グランドプレーン ソケットストリップ、ディファレンシァル ペア
0.635 mm Q2™ハイスピード ラギッド グランドプレーン ターミナルストリップ、ディファレンシァル ペア
0.635 mm Q2™ハイスピード ラギッド グランドプレーン ソケットストリップ、ライトアングル
0.635 mm Q2™ハイスピード ラギッド グランドプレーン ターミナルストリップ、ライトアングル
0.635 mm Q2™ハイスピード ラギッド グランドプレーン ソケットストリップ、エッジ実装
0.635 mm Q2™ハイスピード ラギッド グランドプレーン ターミナルストリップ、エッジ実装
0.635 mm Q2™ハイスピード ラギッド グランドプレーン コンボパワー ソケットストリップ
0.635 mm Q2™ハイスピード ラギッド グランドプレーン コンボパワー ターミナルストリップ
0.635 mm Q2™シールドグランドプレーン ソケットストリップ
0.635 mm Q2™シールドグランドプレーン ターミナルストリップ
0.635 mm Q2™シールドグランドプレーン ソケットストリップ、ディファレンシァル ペア
0.635 mm Q2™シールドグランドプレーン ターミナルストリップ、ディファレンシァル ペア
0.635 mm Q2™シールドグランドプレーン コンボパワー ソケットストリップ
0.635 mm Q2™シールドグランドプレーン コンボパワー ターミナルストリップ
0.635 mm Q2™シールドグランドプレーン コンボパワー ソケットストリップ、ディファレンシァル ペア
0.635 mm Q2™シールドグランドプレーン コンボパワー ターミナルストリップ、ディファレンシァル ペア
SureWare™ライトアングルガイドポストソケット
GPSK付きSureWare™ガイドポスト
高速フローティングコンタクト システムで、嵌合アライメントのエラーを最小限に抑えます。
0.50 mmハイスピード フローティングコンタクト ターミナルストリップ
0.50 mmハイスピード フローティングコンタクト ソケットストリップ
最大60 Aまでに対応する、コンビネーション ボード・ツー・ボード システム。バーティカルとライトアングルで、高密度パワーブレードを備えたコンパクトなフォームファクタ設計。
堅牢なEdge Rate®コンタクトとパワーバンクあたり最大60 Aのパフォーマンスを備えたコンビネーション シグナル&電源エッジカード システム。
0.80 mmハイスピード電源/シグナル コンボ エッジカード コネクター
グランドプレーン内蔵Q2™電源およびシグナル コンビネーション インターコネクト。
0.635 mm Q2™ハイスピード ラギッド グランドプレーン ソケットストリップ
0.635 mm Q2™ハイスピード ラギッド グランドプレーン ターミナルストリップ
SureWare™ライトアングルガイドポストソケット
GPSK付きSureWare™ガイドポスト
.100"シグナル/電源コンボ ソケットストリップ
.100"シグナル/電源コンボ ターミナルストリップ
2.00 mmシグナル/電源コンボ ソケットストリップ
2.00 mmシグナル/電源コンボ ターミナルストリップ
PowerStrip™/30およびPowerStrip™/40コンビネーション シグナル&電源システム。
.100" PowerStrip™/40 Aシグナル/P電源コンボ ソケットストリップ
.100" PowerStrip™/40 Aシグナル/電源コンボ ターミナルストリップ
5.00 mm PowerStrip™/30 Aシグナル/電源コンボ ソケットストリップ
5.00 mm PowerStrip™/30 Aシグナル/電源コンボ ターミナルストリップ
64Gbps PAM4の高速度を達成したこれらの0.635mmピッチ電源・信号アレイは、ブレードと簡素化されたブレークアウト領域(BOR)用、22アンペアの回転パワーブレードを備えています。AcceleRate®製品フルラインナップをご覧ください。
開発中:0.635 mm AcceleRate® mP 高密度、ハイスピード電源/シグナルソケット
開発中:0.635 mm AcceleRate® mP 高密度、ハイスピード電源/シグナルターミナル
コプラナー型およびライトアングルのボード・ツー・ボード アプリケーションに適したA 60 Ampのモジュラー式高電力&シグナル コンボ コネクター システム。既存のコネクターと比較して高電流かつ低背型のインターコネクトとして設計されたEXTreme Ten60Power™インターコネクトは、システム内のエアフローを高める高さ10 mmの低いハウジングで最大の電流対長さ比を提供します。
EXTreme Ten60Power™ 60 Ampシグナル/電源コンボ
EXTreme Ten60Power™ 60 Ampシグナル/電源コンボ
高電力、低背型システム。
.050" EXTreme LPHPower™ 30 Ampシグナル/電源コンボ ソケットストリップ
.050" EXTreme LPHPower™ 30 Ampシグナル/電源コンボ ターミナルストリップ
ExaMAX®ハイスピードバックプレーンインターコネクトは、64Gbps PAM4(32Gbps NRZ)の性能を備えています。
ExaMAX® 2.00 mmハイスピード バックプレーン バーティカルヘッダー
ExaMAX® 2.00 mmハイスピード バックプレーン ライトアングルヘッダー
ExaMAX® 2.00 mmハイスピード バックプレーン ライトアングル レセプタクル
ExaMAX® 2.00 mm直交型ダイレクト嵌合ヘッダー
ExaMAX® 2.00 mmハイスピード バックプレーン ケーブルヘッダー
ExaMAX® 2.00 mmハイスピード バックプレーン ケーブルソケット
ExaMAX®用SureWare™端子ガイドモジュール
ExaMAX®用SureWare™ソケットガイドモジュール
ExaMAX®ターミナル電源モジュール
ExaMAX®ソケット電源モジュール
ExaMAX®バックプレーン ケーブル ソケット用バーティカル ラッチング シュラウド
ExaMAX®バックプレーン ケーブル ヘッダー用パネル リテンション ブラケット
コンパクトなフォームファクタの高密度バックプレーン システムは、密度が重要となるアプリケーションに最適です。モジュラー設計とオプションにより、柔軟性とカスタマイズ可能なソリューションを提供します。
XCede® HD 1.80 mm高密度バックプレーン ライトアングル レセプタクル
XCede® HD 1.80 mm高密度バックプレーン バーティカルヘッダー
XCede® HD高密度バックプレーン カスタムライトアングル モジュール
XCede® HD電源モジュール
高電流コネクターと堅牢なコネクターの採用で、最大60Aまでの相互接続を実現。コンパクトな製品から電源プレードやシュラウド付き電源ピンなどの高度な設計まで対応しています。
高電力絶縁コネクター、個別のシュラウドコンタクトを備えたボード・ツー・ボード電源ソケット&ターミナルストリップ。
.165" Power Mate®絶縁電源ターミナルヘッダー
.100" Mini Mate®絶縁電源コネクター ソケットストリップ
.100" Mini Mate®絶縁電源コネクター ターミナルストリップ
.165" Power Mate®絶縁電源ソケットストリップ
1ピンあたり最大15 Aのアプリケーションに適した、Power Eyeコンタクトを備えた標準および高温コネクターストリップ。
.156" Power Eyeソケットストリップ
.156"電源ターミナルストリップ
.156"高温電源ターミナルストリップ
.156"フレックススタック、パワーフレキシブル ボードスタッカー
.200"電源ソケットストリップ
.200"電源ターミナルストリップ
.200"電源ボードスタッカー
マイクロ2.00mm ピッチのパワーブレード相互接続で、ボード・ツー・ボード、 ケーブル・ツー・ボード、ボード・ツー・ボードのアプリケーションに最大18Ampsまで対応。
2.00 mm mPOWER® ウルトラマイクロ電源ターミナル、バーティカル
2.00 mm mPOWER®ウルトラマイクロ電源ターミナル、ライトアングル
2.00 mm mPOWER® ウルトラマイクロ電源ソケット
SureWare™ ガイドポスト スタンドオフ
2.00 mm mPOWER®ウルトラマイクロ電源ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー、ソケット
2.00 mm mPOWER® ウルトラマイクロ電源ディスクリートワイヤーケーブルアッセンブリー Teflon™ フッ素樹脂ワイヤーソケット
2.00 mm mPOWER®ディスクリートワイヤー ソケットハウジング
ソケットハウジング用mPOWER®ケーブルホルダー
2.00 mm mPOWER®クリンプコンタクト
2.00mm mPOWER®ウルトラマイクロ・ケーブルツーケーブル電源ソケット
開発中:2.00 mm mPOWER® ウルトラマイクロ 電源 ケーブル・ツー・ケーブル アセンブリ、Teflon™フッ素樹脂ワイヤー、ソケット
2.00mm mPOWER®ウルトラマイクロ・ケーブルツーケーブル端子
開発中:2.00 mm mPOWER® ウルトラマイクロ 電源 ケーブル・ツー・ケーブル アセンブリ、Teflon™フッ素樹脂ワイヤー、ソケット
2.00 mm mPOWER® ディスクリートワイヤー ターミナル ハウジング
MPEC - mPOWER® ターミナル ハウジング用ケーブルホルダー
2.00 mm mPOWER® クリンプ端子
コンタクトあたり最大58.7 Aのパフォーマンスを提供する高電源システム。
.250" PowerStrip™/40 A高電力ソケットストリップ
.250" PowerStrip™/40 A高電力ターミナルストリップ
5.00 mm PowerStrip™/30 Aデュアルリーフ ソケットストリップ
5.00 mm PowerStrip™/30 Aデュアルブレード ターミナルストリップ
5.00 mm PowerStrip™/30 A雌雄同形ターミナル/ソケットストリップ
5.00 mm PowerStrip™/30 A "ヒンジング"電源ソケットストリップ
5.00 mm PowerStrip™/30 A"ヒンジング"電源ターミナルストリップ
.150" PowerStrip™/20 Aデュアルブレード電源ソケットストリップ
.150" PowerStrip™/20 Aデュアルブレード電源ターミナルストリップ
.150" PowerStrip™/20 A雌雄同形ターミナル/ソケットストリップ
60 Ampの電源コネクターは、コプラナー型およびライトアングルのボード・ツー・ボード アプリケーションに適したモジュラー式高電力&シグナル コンボです。既存のコネクターと比較して高電流かつ低背型のインターコネクトとして設計されたEXTreme Ten60Power™インターコネクトは、システム内のエアフローを高める高さ10 mmの低いハウジングで最大の電流対長さ比を提供します。
EXTreme Ten60Power™ 60 Ampシグナル/電源コンボ
EXTreme Ten60Power™ 60 Ampシグナル/電源コンボ
高電力、低背型システム。
.050" EXTreme LPHPower™ 30 Ampシグナル/電源コンボ ソケットストリップ
.050" EXTreme LPHPower™ 30 Ampシグナル/電源コンボ ターミナルストリップ
高衝撃および振動を伴うアプリケーションに適した、堅牢な設計と機械的な押さえが特徴のワンピースコネクター、ラギッド&電源コネクター。さまざまなピッチ設計と、1.65 mmから10 mmまでのプロファイルで提供。
ラギッドおよび電源アプリケーションに適した1.00 mmおよび.050"ピッチのワンピース インターフェイス。
1.00 mm 1列ワンピース インターフェイス
1.00 mmワンピース インターフェイス
.050"ワンピース インターフェース
電源またはシグナルのパフォーマンスと信頼性に優れた、.100" (2.54 mm) の堅牢なワンピース コネクター。
.100"ワンピース インターフェース
.100"ライトアングルワンピース インターフェース
E.L.P.™製品は、ストレージと現場の状況をシミュレーションしてコンタクトの抵抗を評価する、厳しい基準に基づいた試験に合格しています。これらのコネクターは10年間の混合ガス(MFG)試験に合格し、また高嵌合サイクル(250~2,500)を実現しています。
これらの高嵌合サイクルコネクターは、保管状態やフィールド状態をシミュレートして接触抵抗を評価する厳格な基準でテストされています。
0.50 mm Q Strip® ハイスピード グランドプレーン ソケットストリップ
0.50 mm Q Strip® ハイスピード グランドプレーン ターミナルストリップ
0.50 mmベーシックブレード&ビーム ソケットストリップ
0.50 mmベーシックブレード&ビーム ターミナルストリップ
0.635 mm Q Strip® ハイスピード グランドプレーン ソケットストリップ
0.635 mm Q Strip® ハイスピード グランドプレーン ターミナルストリップ
0.635 mmベーシックブレード&ビーム ソケットストリップ、エッジ実装
0.635 mmベーシックブレード&ビーム ターミナルストリップ
0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ソケット
0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル
0.80 mmハイスピード エッジカード コネクター、バーティカル
0.80 mmハイスピード エッジカード コネクター、ライトアングル
0.80 mmハイスピード カードコネクター、エッジ実装
0.80 mmハイスピード電源/シグナル コンボ エッジカード コネクター
0.80 mm Q Rate®スリムボディ グランドプレーン ソケット
0.80 mm Q Rate®スリムボディ グランドプレーン ヘッダー
0.80 mm Q Strip® ハイスピード グランドプレーン ソケットストリップ
Q Strip®ハイスピード グランドプレーン ヘッダー、0.80mmピッチ
0.80 mmベーシックブレード&ビーム ソケットストリップ
0.80 mmベーシックブレード&ビーム ターミナルストリップ
マイクロTiger Eye™ソケットストリップ、0.80 mmピッチ
マイクロTiger Eye™ヘッダーストリップ、0.80 mmピッチ
低背型デュアルワイプ ソケット、1.00mmピッチ
1.00 mm表面実装マイクロ ターミナルストリップ
.050" SEARAY™ハイスピード高密度オープンピンフィールド アレー ソケット
.050" SEARAY™ハイスピード高密度オープンピンフィールド アレー ターミナル
高信頼性Tiger Eye™ソケットストリップ、.050"ピッチ
高信頼性Tiger Eye™ターミナルストリップ、.050"ピッチ
低背型デュアルワイプ ソケット、050"ピッチ
高コスト効率表面実装ソケット、0.050"ピッチ
高信頼性ヘッダーストリップ、 .050" ピッチ
低背型ソケットストリップ、2.00 mmピッチ
低背型Tiger Eye™ヘッダーストリップ、2.00 mmピッチ
低背型デュアルワイプ ソケット、2.00mm ピッチ
エンド シュラウド付き低背型ヘッダーストリップ、2.00 mmピッチ
表面実装 PCB ソケットストリップ、.100"ピッチ
.100"表面実装ターミナル ストリップ
パススルー ソケットストリップ、0.100"ピッチ
クラシックPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ
0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ソケット、シールド
© 2023 Samtec. All rights reserved.