ハイスピード アッセンブリー

ディファレンシァル ペアおよびシングルエンド アプリケーションに適した、マイクロ同軸ケーブルおよびTwinaxケーブル付きハイスピード ケーブル アッセンブリー。このアッセンブリーには、将来性を考慮した高密度アレー、グランドプレーン内蔵型、雌雄同形、堅牢なEdge Rate®、およびハイスピードPCI Express®といったシステムが含まれます。


AcceleRate® MiniAcceleRate® Mini 非常に優れたパフォーマンスのミニフォームファクタ ケーブルシステム

AcceleRate® Mini Flyover® システムは、Eye Speed® Thinax™ 超高性能 Twinaxケーブル​​​​​​​を介して、信じられないほどコンパクトなフォームファクタで 112 Gbps PAM4 のパフォーマンスを実現します。

特徴
  • 112 Gbps PAM4のパフォーマンス
  • Eye Speed® 34 AWG、92 Ω Thinax™超高性能Twinaxケーブル
  • 1組または2組のディファレンシャルペア
  • バーティカル​​​​​​​およびライトアングル​​​​​​​の嵌合ボードコネクター
  • Flyover®アセンブリのエンド2オプションとしての設計の柔軟性
  • 確実な接続のための摩擦保持ラッチング
  • 標準の位置決めピン
製品
V
  • ARM6
  • AMF6
AcceleRate® Mini

AcceleRate® HP ケーブルシステムAccelerate® HP 超高密度ケーブルシステム

AcceleRate®HPケーブルアセンブリは、112Gbps、PAM4定格という業界最高の密度を持つ、ケーブル・ツー・ケーブルアプリケーション向けのソリューションです。AcceleRate®の製品ラインナップをご覧ください。

特徴
  • 業界最高密度の112Gbps PAM4 ケーブル・ツー・ボード システム
  • PCIe®6.0および100GbEと互換性のあるデータレート
  • 32または72のハイスピード ディファレンシァル ペア(ロードマップで最大96ペア)
  • 4 または 6列 (ロードマップで8列)
  • 34 AWG Eye Speed® ultra low skew twinax cable, or 34 AWG Eye Speed® ThinSE™ micro coax cable
  • シンプルな実装の基板BGAはんだボール
  • Mixed differential pair and single-ended option available
  • 迅速な切断のための堅牢なスクイーズラッチまたは最大密度のためのロックタブ(取り外しツールが必要)
  • シングルエンドマイクロ同軸構成と開発中のライトアングル
  • Analog Over Array™対応
  • AcceleRate®シリーズのラインナップを見る
製品
V
  • APF6-T
  • ARP6
  • APF6-L
AcceleRate® HP ケーブルシステム

AcceleRate®AcceleRate® 直接取り付けスリムケーブルアッセンブリー

AcceleRate®は、64Gbps PAM4速度に対応する、超低背型スキューTwinaxケーブルを使用した、業界最薄のダイレクトアタッチ ケーブル システムです。AcceleRate®製品の全ラインナップを見る。

特徴
  • 幅7.6 mmの超薄型
  • 高密度の2列設計
  • 64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート
  • PCIe® 6.0対応
  • 34 AWG、100 Ω Eye Speed®超低背型スキューTwinaxケーブル
  • 8、16および24 差動ペアオプションが利用可能
  • ケーブルに直接はんだ付けされた2列の高密度コンタクト
  • トランジションボードとそれに伴う変動を排除することでシグナルインテグリティを向上
  • AcceleRate®シリーズのラインナップを見る
製品
V
  • ARC6
  • ARF6
  • ARF6-RA
AcceleRate®

NovaRay®NovaRay® 112 Gbps PAM4、超高密度アレー

NovaRay®は、従来のアレーよりも40%少ないスペースに、超高密度でチャネルあたり112 Gbps PAM4のパフォーマンスを備えています。

特徴
  • チャネルあたり112 Gbps PAM4
  • 総合データレート4.0 Tbps - 9 IEEE 400Gチャネル
  • PCIe® 6.0対応
  • 革新的なフルシールド ディファレンシァル ペア設計により、きわめて低いクロストーク(最大40 GHz)と詳細なインピーダンス制御を実現
  • 2箇所の接触部でより確実に接続
  • 85 Ωと100 Ωのアプリケーション両方に対応する92 Ωソリューション
製品
V
  • NVAC
  • NVAM-CT
  • NVAM
  • NVAF
  • GPSO
NovaRay®

ExaMAX®Samtec ExaMAX®ハイスピード バックプレーン システム

ExaMAX® ハイスピード バックプレーン ケーブル アッセンブリーは、112 GbpsのPAM電気性能を備えています。

特徴
  • 112Gbps PAM4の電気性能を2.00mmの列ピッチで実現。
  • 超低背型スキューTwinaxケーブル技術を活用することにより、シグナルインテグリティや柔軟性、ルーティングの向上を実現した SamtecのEye Speed® を使用。
  • 30および34 AWGでさまざまなケーブル長さに対応
  • 2.4 mmのコンタクトワイプで2箇所の接触部を提供。
  • モジュラーの柔軟性によりフレキシブルなカスタマイズが可能
  • PCB 層数の削減によるコストダウン
  • ウエハー設計により、クロストークを低減するための絶縁を強化。各列に1つのサイドバンド信号を含む。
  • 16~96 スタッガード ディファレンシャル ペアでより高速なデータ転送を実現。
  • 市場で最も低い挿入力:コンタクトあたり最大0.36 N
  • スタブフリー嵌合
  • 電源およびガイドモジュール搭載可
製品
V
  • EBTM
  • EBTF-RA
  • EBDM-RA
  • EBCM
  • EBCF
  • EBCL
  • EBCB
  • EGBM
  • EGBF
  • EPTT
  • EPTS
ExaMAX®

Si-Fly™Si-Fly™ 112 Gbps、低背型高密度ケーブルシステム

BGAを回避し、112 Gbps PAM4以上の超チャネル パフォーマンスを実現する、超高密度のオンパッケージ プラグ対応インターコネクト。

特徴
  • 51.2 TBまでのパスを備えた総合25.6 TB
  • PCIe® 6.0対応
  • オンパッケージのプラグ対応インターコネクト
  • 超高密度
  • 直接接続技術を使用し、BGAを回避して長距離ケーブルでシリコンパッケージから信号を直接ルーティング
  • リーチが従来のPCBの5倍
  • 銅も開発中、将来的には光ソリューションを導入
製品
V
  • CPC
  • CPI
Si-Fly™

FireFly™ Micro Flyover System™FireFly™ Micro Flyover System™

同じマイクロコネクターシステムを用いて銅線と光ケーブルの互換を可能にしたFireFly™を採用し、レーンあたり最大28 Gbpsのパフォーマンスを実現する、将来性を考慮したシステム。

特徴
  • レーンあたり28 Gbpsまでのハイスピード パフォーマンス
  • x4およびx12設計
  • 様々な内蔵型ヒートシンクおよびエンド2オプション
  • 銅線と光ケーブルの互換性
  • マイクロラギッド ツーピースコネクター
  • 拡張温度とPCIe®-Over-Fiberソリューション
製品
V
  • ECUO
  • PCUO
  • ETUO
  • ETMO
  • PTUO
  • ECUE
  • PCUE
  • UEC5-1
  • UEC5-2
  • UCC8
  • PCOA
FireFly™ Micro Flyover System™

Flyover QSFP ケーブルシステムFlyover® QSFP ケーブルシステム、ケージとヒートシンク

Flyover® QSFP ケーブル アッセンブリーの直接取り付けにより、より高いデータレートでのシグナルインテグリティの向上と、信号経路長の増加が可能です。QSFP ケージとヒートシンクもご用意しています。

特徴
  • 全てのMSA QSFPプラガブルと互換性あり
  • 4つまたは8つのチャネルシステム
  • Eye Speed® 100ΩTwinaxケーブル
  • PCIe® 6.0対応
  • PCBへの低速シグナル/電源用プレスフィット テール
  • リタイマーが不要なためコストと電力消費量が低減
  • ICを任意の位置に配置できるため、熱散逸能力が向上
  • 複数のエンド2オプションあり
  • ベリー・ツー・ベリー嵌合による最大密度(FQSFP-DDシリーズ)
製品
V
  • FQSFP
  • FQSFP-DD
  • FQSFP-D8
  • QSFPC
  • QSFPC-DD
  • QSFPC-D8
  • HS-QSFP
  • HS-QSFP-DD
  • HS-QSFP-D8
  • LP-FQSFP
Flyover QSFP ケーブルシステム

直接接続ケーブルプレスフィットターミネーション付き直接接続ケーブル

PCBボードに直接プレスフィットするハイスピードで低コストの直接接続ケーブル。

特徴
  • PCB基盤に接続するプレスフィット端子
  • 3 mmの超低背型
  • 2メートルでPCIe® 3.0 以上の速度に対応
  • 100Ωのディファレンシァル ペア シグナル ルーティング
  • 30 AWG Twinaxリボンケーブル
製品
V
  • DCH
直接接続ケーブル

Q Series®Q Series®ハイスピード ケーブル アッセンブリー

内蔵型グランド/パワープレーン、マイクロ同軸ケーブルおよびマイクロTwinaxケーブルが特徴のハイスピード ケーブル アッセンブリー。

特徴
  • 最大14 Gbpsのパフォーマンス
  • 表面実装、エッジ実装、またはパネル実装の終端
  • 50Ωのシングルエンドおよび100Ωのディファレンシァル ペア シグナル ルーティング
  • 堅牢なスクリュー実装または保持ピンのオプション
製品
V
  • HQCD
  • HQDP
  • EQCD
  • EQDP
  • QTH
  • QSH
  • QTH-DP
  • QSH-DP
  • QTE
  • QSE
  • QTE-DP
  • QSE-DP
  • 6QCD
  • 6QDP
  • 6QDPS
Q Series®

SEARAY™SEARAY™ハイスピード ケーブル アッセンブリー

ハイスピードの高密度アレーケーブル アッセンブリーで、マイクロ同軸ケーブルと堅牢なEdge Rate® コンタクトが備わっています。

特徴
  • 最大14 Gbpsのパフォーマンス
  • Edge Rate®コンタクトによるブロードサイド カップリングの低減
  • ポジティブ ラッチング システム
  • ターミナルエンドのオプション
  • 堅牢なマイクロピッチ アプリケーションに適した設計
  • 36 AWG同軸ハイスピードケーブル
  • 50 Ωシングルエンド シグナル ルーティング
製品
V
  • SEAC
  • SEAFC
SEARAY™

SEARAY™ 0.80 mmSEARAY™ 0.80 mmピッチ超高密度アレー ケーブル アッセンブリー

超高密度、ハイスピードのアレー ケーブル アッセンブリーで、マイクロ同軸ケーブルと堅牢なEdge Rate®コンタクトが備わっています。

特徴
  • 最大14 Gbpsのパフォーマンス
  • .050" (1.27 mm) ピッチのアレーに比べて50%の省基板スペース
  • Edge Rate®コンタクトによるブロードサイド カップリングの低減
  • 50 Ωシングルエンド シグナル ルーティング
  • PCIe®3.0およびSAS3プロトコルをサポート
  • 堅牢なマイクロピッチ アプリケーションに適した設計
  • 34 AWGマイクロ リボン同軸ケーブル
  • 最大300 I/O
  • 8列および10列設計
製品
V
  • ESCA
  • SEAF8
  • SEAM8
SEARAY™ 0.80 mm

Edge Rate®Edge Rate®ハイスピード ケーブル アッセンブリー

堅牢なEdge Rate®コンタクトと、Eye Speed®マイクロ同軸ケーブルまたはTwinaxケーブルを採用したハイスピード ケーブル アッセンブリー。

特徴
  • 最大14 Gbpsのパフォーマンス
  • 50Ωのシングルエンドおよび100Ωのディファレンシァル ペア シグナル ルーティング
  • 堅牢なマイクロピッチ アプリケーションに適した設計
  • Edge Rate®コンタクトによるブロードサイド カップリングの低減
  • ラッチングシステム使用可能
  • ホットスワップ可能
製品
V
  • ERCD
  • ERDP
  • ERM8
  • ERF8
  • ERM8-S
  • ERF8-S
条件で選択する場合
Edge Rate®

エッジカード ケーブルシステムエッジカードTwinaxハイスピード ケーブル アッセンブリー

これらのハイスピード ケーブル アッセンブリーは、Eye Speed® 30 AWG Twinaxと34 AWG 超低背型スキューTwinaxケーブルを採用し、性能を最適化しています。

特徴
  • 14 Gbps (ECDP), 16 Gbps (FEDP) および64 Gbps PAM4/32 Gbps NRZ (GC6)に対する性能
  • 100Ωのディファレンシァル ペア シグナル ルーティング
  • マイクロ 0.50 mm、0.60 mm、0.80 mm ピッチ
  • カードの厚さ.062"(1.60 mm)
  • 堅牢なメタル ラッチング&防水/防塵
  • バーティカルおよびライトアングルPCBコネクター
製品
V
  • GC6
  • GC6-RF
  • HSEC6-DV
  • ECDP
  • HSEC8-DV
  • FEDP
  • FCDP-DV
  • FCDP-RA
エッジカード ケーブルシステム

PCI Express®ハイスピードPCI Express® PCIEケーブルおよびアセンブリ

ハイスピードPCI Express®PCIEケーブルおよびアセンブリ。これらのジャンパーケーブルは、1点、4点、8点でのPCI Express®との接続に対応しています。

特徴
  • 最大14 Gbpsのパフォーマンス
  • 1個、4個、8個、16個のPCI Express®リンクに対応
  • 標準極数:36、64、98、164
  • 30 AWG標準リボンケーブル&シールドTwinaxケーブル
製品
V
  • PCIE
  • PCIE-LP
  • PCIE-G4
  • PCIE-G5
  • PCIEC
  • PCIEC-G4
  • PCIEC-G5
  • PCRF
  • PCRF-G4
  • PCRF-G5
  • PCOA
  • PCUO
  • PCUE
PCI Express®

Q Rate®Q Rate®ハイスピード ケーブル アッセンブリー

グランドプレーン、マイクロ同軸ケーブルまたはTwinaxケーブル、堅牢なEdge Rate®コンタクトを備えたハイスピード ケーブル アッセンブリー。

特徴
  • 最大14 Gbpsのパフォーマンス
  • 50Ωのシングルエンドおよび100Ωのディファレンシァル ペア シグナル ルーティング
  • Edge Rate®コンタクトによるブロードサイド カップリングの低減
  • スリムボディ設計
  • 32 AWG twinaxおよび34 AWG同軸ハイスピード ケーブル
製品
V
  • EQRD
  • EQRP
  • QRM8
  • QRF8
  • QRM8-DP
  • QRF8-DP
Q Rate®

Razor Beam™Razor Beam™ハイスピード ケーブル アッセンブリー

Eye Speed®マイクロ同軸ケーブルが特徴のマイクロラギッド、ハイスピード ケーブル アッセンブリー。

特徴
  • 50 Ωシングルエンド シグナル ルーティング
  • 38 AWGマイクロ リボン同軸ケーブル
  • 堅牢なスクリューダウンのオプション
  • バーティカルまたはライトアングルのエンドオプション
  • 0.50 mm (.0197")ピッチ
製品
V
  • HLCD
  • LSHM
  • LSHM-S
Razor Beam™

低コスト同軸マイクロ同軸ケーブル アッセンブリー、高速・低コスト・省スペース

50Ω シングルエンド シグナル ルーティングを備えた高速・低コストのマイクロ同軸ケーブル アッセンブリーは、38 AWG マイクロ同軸ケーブルと省スペースのコンパクト設計を特徴としています。

特徴
  • 50 Ωシングルエンド シグナル ルーティング
  • 38 AWGマイクロ同軸ケーブル
  • 省スペースが求められるアプリケーションに適したコンパクトな設計
製品
V
  • FCS8
  • FCF8
低コスト同軸

シールド ツイストペア ケーブルシールド ツイストペア ケーブルシステム

100 Ωのアプリケーションに適したハイスピード シールド ツイストペア ケーブル アッセンブリー。

特徴
  • 100 Ωシグナル ルーティング
  • 28 AWGシールド ツイストペア ケーブル
  • ターミナルおよびソケットエンドのオプションあり
  • 選べるケーブル長
製品
V
  • C28S
  • CJT-BH
  • CJT-TH
シールド ツイストペア ケーブル

In the dynamic landscape of modern corporations, the essence of an organization often resides in the collective spirit of its people and culture. Companies like Samtec, that prioritize fostering a […] The post Harmonizing Culture, Service, and People at Samtec appeared first on T...
As we approach Thanksgiving this year, the shorter days and the holiday season inspire thoughts of family on a dark night. Although we do not celebrate Thanksgiving here in the […] The post Family at Thanksgiving appeared first on The Samtec Blog....
As we enter the season of gratitude and reflection, we extend a warm welcome to our valued customers around the globe. Just as Thanksgiving here in the States brings families […] The post Samtec’s Interactive Demo Rooms Welcoming Global Innovators appeared first on The Samtec Blo...
It’s the best time of the year – the holidays are coming and Samtec’s new 2024 catalog is here! It features over 50 new product series, so get out your […] The post The New 2024 Catalog appeared first on The Samtec Blog....
Samtec is excited to introduce our first podcast series. The Samtec Transmission Line℠ Podcast is hosted by Samtec’s own Matt Burns and David Pike. Each episode will feature a guest […] The post The Samtec Transmission Line℠ Podcast appeared first on The Samtec Blog....