これらのダイレクトアタッチFlyover® SFP/QSFP/OSFPケーブル アッセンブリーは、重要なハイスピード シグナルをEye Speed®ウルトラ低スキューTwinaxでルーティングし、シグナルインテグリティの向上と拡張を実現します。
FLYOVER®テクノロジー&ハイスピードケーブルソリューション
Samtecのハイスピード ボード・ツー・ケーブルおよびFlyover®ケーブル システムは、あらゆるアプリケーションに対応するソリューションを構築できる、業界をリードするサポート、社内製造、カスタマイズ機能により、次世代アーキテクチャに革新をもたらします。
Flyover®
アーキテクチャー
より高いデータレートでのシグナルインテグリティとリーチを改善
高い次元のインハウス設計とエンジニアリングサポート
システム全体のシグナルインテグリティに関する専門知識
柔軟性
&カスタマイゼーション
コネクターエンドオプションの組み合わせ
豊富なカスタマイズ機能
モジュラーバックプレーンの柔軟性
製造
&機能
精密押出ケーブルと次世代RFケーブルの研究開発・製造を世界各地で実施
数多くの超高性能ケーブル独自技術
製品の柔軟性
SAMTECのEYE SPEED®ケーブル技術を採用した幅広いハイスピードケーブルアッセンブリーが、あらゆる用途へ柔軟に対応します。
Flyover®次世代システム
損失の多いPCBに比べて超低スキューのTwinaxケーブルを使用して信号をルーティングすることにより、フライオーバー®システムは信号のリーチと密度を向上させた次世代の速度を実現します。アセンブリは、パネル、ミッドボード、およびバックプレーンアプリケーション向けの省スペース設計で、超高密度と性能を兼ね備えています。
NovaRay®I/Oパネル実装ケーブルシステム
NovaRay® I/Oは、Flyover®ケーブル技術を使用して、ICパッケージからパネルまで、らにその先まで最大4,096 Gbps PAM4の集約データをルーティングし、堅牢な38999シェルで利用できます。
ExaMAX® I/O
完全なシールドを施し、高い信頼性のExaMAX®テクノロジーを採用したEMI保護I/Oケーブルシステムです。ケーブル・ツー・パネル構成で64Gbps PAM4(32Gbps NRZ)の性能を持つ、信頼性の高い接点を2つ備えています。
Accelerate® HP 超高密度ケーブルシステム
AcceleRate® HPケーブル アッセンブリーは、ニアチップ ケーブル・ツー・ボード アプリケーションまたは共同パッケージ(ダイレクト・ツー・チップ パッケージ)ソリューションを対象とした、業界最高密度の112 Gbps PAM4定格ソリューションです。
® AcceleRate Boost 112 Gbps PAM4 最適化されたパフォーマンス ケーブルシステム
AcceleRate® Boost112 Gbps PAM4 Flyover®ケーブルシステムは、拡大した列間隔とSamtec独自のEye Speed Thinax™超低スキューTwinaxケーブル技術により、高いシグナルインテグリティ性能を有します。
AcceleRate® 直接取り付けスリムケーブルアッセンブリー
AcceleRate®は、64Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)速度およびPCIe® 6.0/CXL® 3.2対応のダイレクトアタッチ技術と超低背型スキューTwinaxケーブルを備えた業界最薄ケーブルシステムです。
AcceleRate® Mini
AcceleRate® Mini Flyover®システムは、Eye Speed Thinax™超低スキューTwinaxケーブルを介して、驚くべきコンパクトなフォームファクタで112Gbps PAM4のパフォーマンスを実現します。
Si-Fly® HD 224 Gbps PAM4、共同パッケージ&ニアチップシステム
Si-Fly®HDコパッケージおよびニアチップシステムは、今日の業界で最高密度となる224Gbps PAM4ソリューションです。SamtecのSFCMコネクタを使用した、95mm×95mm以下の基板上で電気的なプラグ接続を可能にする銅線とコパッケージオプティクスのソリューション(CPX)です。SFCMはパッケージ基板に直接実装が可能で、SamtecのSFCCケーブルアセンブリまたはお好みの光ケーブルアセンブリ(お問い合わせ [保護されたEメール] 詳細についてはお問い合わせください)。
Si-Fly®LP112Gbps PAM4、低背型高密度ケーブルアッセンブリー
Si-Fly®LPは、112Gbps PAM4の性能のヒートシンクやその他の冷却ハードウェアの下、ICパッケージに隣接して配置できる、SAMTECの低背型Flyover®ケーブルソリューションです。
FireFly™光トランシーバー
SamtecのFireFly™ Micro Flyover System™組み込みの堅牢な光トランシーバーは、より長距離の光ケーブル、またはコスト最適化のための銅経由の112 Gbps PAM4へのパスで、レーンあたり最大28 Gbpsのデータ接続を「オフボード」で実現します。
Halo® 次世代ミッドボード光トランシーバー
開発中 - 低背型の堅牢なフォームファクターで56/112 Gbps PAM4の性能を要求する次世代組み込みアプリケーション向けに設計されています。
ハイスピード0.60mmピッチ エッジカード ケーブル アッセンブリー
SamtecのGenerate®0.60mmピッチ エッジカード ケーブル アッセンブリーは、64Gbps PAM4(32Gbps NRZ)パフォーマンス用のEye Speed®ウルトラ低スキューtwinaxとEdge Rate®コンタクトを特長とし、PCIe® 6.0/CXL® 3.2に対応しています。
Si-Fly® HD 224 Gbps PAM4、高密度バックプレーンケーブルシステム
Si-Fly®HDバックプレーンシステムは、1つのオープンラックユニットで224Gbps PAM4のパフォーマンスと最大2,048のディファレンシャルペアを実現した製品です。これは、帯域幅、リーチ、密度の向上を図った設計のSamtec Eye Speed®超低スキューTwinaxケーブル(最大1.75ps/m)によって可能になりました。
NovaRay® 128 Gbps PAM4 マイクロラギッド バックプレーン システム
NovaRay® Micro ラギッド バックプレーン システムは、超高密度とオフセット フットプリントを組み合わせて、128 Gbps PAM4 までの最適なシグナルインテグリティ パフォーマンスを実現します。
ExaMAX®ハイスピード バックプレーン システム
ExaMAX®バックプレーンシステムは、112Gbps PAM4対応フライオーバー®ケーブルや、64Gbps PAM4(32Gbps NRZ)対応ボード・ツー・ボードなどのさまざまなアプリケーションに最適な、高密度で柔軟な設計を可能にします。
ハイスピード アッセンブリー
ディファレンシァル ペアおよびシングルエンド アプリケーションに適した、マイクロ同軸ケーブルおよびTwinaxケーブル付きハイスピード ケーブル アッセンブリー。このアッセンブリーには、将来性を考慮した高密度アレー、グランドプレーン内蔵型、雌雄同形、堅牢なEdge Rate®、およびハイスピードPCI Express®といったシステムが含まれます。
SEARAY™高密度アレーケーブルアッセンブリー
これらのハイスピード、高密度アレーケーブルアッセンブリーは、マイクロ同軸ケーブルと堅牢なEdge rate®コンタクトを備え、最大14Gbpsのパフォーマンスを発揮します。
SEARAY™0.80mmピッチ高密度アレーケーブルアッセンブリー
これらの超高密度、ハイスピードの.8mmピッチアレーケーブルアッセンブリーは、マイクロ同軸ケーブルと堅牢なEdge rate®コンタクトを備え、最大14Gbpsのパフォーマンスと基板専有面積の50%を削減します。
Qシリーズ®ハイスピードグランドプレーンケーブル
Qシリーズ®高速グランドプレーンケーブルは、グランドプレーンと電源プレーン、マイクロ同軸ケーブル、およびTwinaxケーブルを内蔵。最大14Gbpsのパフォーマンスを提供します。
Qレート®ハイスピードスリムケーブル&コネクター
Qレート®ハイスピードスリムケーブル&コネクターは、電源・グランドプレーンと堅牢なEdge rate®コンタクトを備え、高い信頼性とパフォーマンスを提供します。
エッジカードTwinaxハイスピード ケーブル アッセンブリー
これらのエッジカードケーブルアッセンブリーは、高速化に最適化したパフォーマンスを発揮するEYE SPEED®Twinaxケーブルを備えています。
PCI Express®ケーブル・コネクター
ハイスピードPCI express®ケーブルジャンパーは、1、4、8、および16のPCI express®リンクに対応しています。
FireFly™光トランシーバー
SamtecのFireFly™ Micro Flyover System™組み込みの堅牢な光トランシーバーは、より長距離の光ケーブル、またはコスト最適化のための銅経由の112 Gbps PAM4へのパスで、レーンあたり最大28 Gbpsのデータ接続を「オフボード」で実現します。
Razor Beam™自己嵌合高速堅牢ケーブル
Razor Beam™自己嵌合高速堅牢ケーブルは、垂直と直角のオプションをご用意しています。加えて、信頼性を向上させる堅牢なスクリューダウンオプションも提供しています。
Edge Rate®ハイスピード ケーブル アッセンブリー
これらのEdge rate®ハイスピードケーブルアッセンブリーは、コンタクトの摩耗を低減し、耐久性と製品寿命を向上させる滑らかなミル加工接触面を特徴としています。Eye Speed®マイクロ同軸ケーブルおよびTwinaxケーブルでご用意しています。
低コスト同軸
50Ω シングルエンド シグナル ルーティングを備えた高速・低コストのマイクロ同軸ケーブル アッセンブリーは、38 AWG マイクロ同軸ケーブルと省スペースのコンパクト設計を特徴としています。
Eye Speed®I/Oケーブルアッセンブリー
この堅牢な高速ラッチングI/Oケーブルシステムは、堅牢なポジティブラッチングを特徴とし、SAS、SATA、イーサネット、およびPCIe®といった複数のプロトコルに対応しています。
SAMTEC FLYOVER®技術
従来のシグナル伝達における制限を排除する。
|
帯域幅と従来型ハイスピード製品の比較 (-5dB挿入損失点における比較) |
|||
| FR408 | MegTron6 | Micro Twinax | |
|---|---|---|---|
|
0.0" | 最大2インチまで | 36"+ |
|
0.0" | 0.0" | 18"+ |
課題
次世代のスピードにおけるPCBでの伝達距離。
より大きいバンド幅への需要が急速に高まるなか、損失の多いPCBやビア、その他のコンポーネントを使用した効果的な熱管理やシグナルのルーティングは難しい課題となっています。
解決策
Samtec Flyover®システム
SAMTEC Flyover®設計は、従来のシグナル回路基板およびハードウェア製品における制約を排除し、56Gbps以上の帯域幅における課題に対して費用対効果に優れた高性能で熱効率の高いソリューションを提供します。
- EYE SPEED®Twinaxケーブルテクノロジー
- 次世代の性能とコストのアドバンテージ
- 熱対策
- フルシステムサポート
究極の柔軟性
すべての
ハイスピード
コネクター
すべての
ブレークアウト
構成
すべての
ハイスピード
プレシジョン ケーブル
すべて高速ケーブル
詳細はこちら
ツール
- ハイスピード ケーブル Solutionator®
- 3Dモデル
- 画像検索
-
詳細について、またはご質問がおありの場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]