5.00 mmピッチPowerStrip™ / 30ディスクリートワイヤー システム

5.00 mmピッチ PowerStrip™/30

ピンあたり最大30 Aまでに対応する嵌合ソケットを備えた、電源のみのケーブル、またはシグナル/電源コンビネーションのケーブル。堅牢なアプリケーションに最適です。

特徴

  • 30 Aハイパワー システム
  • デュアルリーフ / デュアルブレード パワーブレード
  • Tiger Eye™シグナル コンタクト
  • 堅牢なラッチングシステム
  • 電源のみ、またはシグナル/電源コンビネーションのシステム
  • コンポーネントまたはアッセンブリー品として提供可
  • アッセンブリーツールあり(samtec.com/toolingをご覧ください)

ビデオ

Micro Rugged & Power Interconnects - Samtec

製品

IMS5

5.00 mm PowerStrip™/30 A ディスクリートワイヤー ソケットハウジング

特徴
  • 5.00 mm (.1969")ピッチ
  • 14~16 AWGのケーブルに対応
  • 単列
  • プラスチック製ラッチ
5.00 mm PowerStrip™/30 A ディスクリートワイヤー ソケットハウジング

IMSC5

5.00 mm電源コンタクト/ 2.00 mmシグナルコンタクトPowerStrip™/30 A ディスクリートワイヤー コンボケーブル ハウジング

特徴
  • 5.00 mm (.1969")ピッチ
  • 2.00 mm (.0787")ピッチ
  • 14~30 AWGのケーブルに対応
  • プラスチック製ラッチ
  • UL:File # E111594
5.00 mm電源コンタクト/ 2.00 mmシグナルコンタクトPowerStrip™/30 A ディスクリートワイヤー コンボケーブル ハウジング

CC46L

5.00 mm PowerStrip™/30 A クリンプコンタクト、バラ品

特徴
  • .197"(5.00 mm)ピッチ
  • 銅合金クリンプ端子コンタクト
  • 14および16 AWGのケーブルに対応
  • ゆるみ接触
5.00 mm PowerStrip™/30 A クリンプコンタクト、バラ品

CC46R

5.00 mm PowerStrip™/30 A クリンプコンタクト、リールパッケージ

特徴
  • .197"(5.00 mm)ピッチ
  • 銅合金クリンプ端子コンタクト
  • 14および16 AWGのケーブルに対応
  • リール梱包
5.00 mm PowerStrip™/30 A クリンプコンタクト、リールパッケージ

CC81L

2.00 mm Tiger Eye™クリンプコンタクト、バラ品

特徴
  • 2.00 mm (.0787")ピッチ
  • 高性能多接点ベリリウム銅コンタクト
  • 24および30 AWGのケーブルに対応
  • ゆるみ接触
2.00 mm Tiger Eye™クリンプコンタクト、バラ品

CC81R

2.00 mm Tiger Eye™クリンプコンタクト、リールパッケージ

特徴
  • 2.00 mm (.0787")ピッチ
  • 高性能多接点ベリリウム銅コンタクト
  • 24および30 AWGのケーブルに対応
  • リール梱包
2.00 mm Tiger Eye™クリンプコンタクト、リールパッケージ

MPSS

5.00 mm PowerStrip™ / 30 A電源ケーブル アッセンブリー、ソケット

特徴
  • 5.00 mm (.1969")ピッチ
  • 高電源デュアルリーフスタイル コンタクト
  • 堅牢なラッチングシステムによる分極
  • 14および16 AWGケーブルに対応
  • 2~8の電源ポジション
  • 最大電流定格:11.7A
5.00 mm PowerStrip™ / 30 A電源ケーブル アッセンブリー、ソケット

MPCC

5.00 mm Mini PowerStrip™ / 30 Aシグナル/電源コンボ ケーブル アッセンブリー

特徴
  • 5.00 mm (.1969")ピッチ
  • 高電源デュアルリーフスタイル コンタクト
  • 高信頼性ベリリウム銅Tiger Eye™シグナル コンタクト
  • 堅牢なラッチングシステムによる分極
  • 電源用14&16 AWGケーブル、シグナル用24~30 AWGケーブル
  • 4つの電源ポジション(16または24シグナルピン)
5.00 mm Mini PowerStrip™ / 30 Aシグナル/電源コンボ ケーブル アッセンブリー

MPT

5.00 mm PowerStrip™/30 Aデュアルブレード ターミナルストリップ

特徴
  • 5.00 mm (.1969")ピッチ
  • 高電力デュアルブレード コンタクト
  • 2~8の電源ポジション
  • 最大電流定格:24.7A
5.00 mm PowerStrip™/30 Aデュアルブレード ターミナルストリップ

MPTC

5.00 mm PowerStrip™/30 Aシグナル/電源コンボ ターミナルストリップ

特徴
  • 電源コンタクトのピッチ:5.00 mm(.1969")
  • 高電力デュアルブレード コンタクト
  • 2または4の電源ポジション
  • 16個、24個、40個、または80個のシグナルピン
5.00 mm PowerStrip™/30 Aシグナル/電源コンボ ターミナルストリップ

お問い合わせ 営業所

名(ファーストネーム)
姓(ラストネーム)
Eメール
会社
業界
推定年間使用量
製品群
メッセージ

フォームに記入したくありませんか?
製品エキスパートに直接ご相談ください

.
In the dynamic landscape of modern corporations, the essence of an organization often resides in the collective spirit of its people and culture. Companies like Samtec, that prioritize fostering a […] The post Harmonizing Culture, Service, and People at Samtec appeared first on T...
As we approach Thanksgiving this year, the shorter days and the holiday season inspire thoughts of family on a dark night. Although we do not celebrate Thanksgiving here in the […] The post Family at Thanksgiving appeared first on The Samtec Blog....
As we enter the season of gratitude and reflection, we extend a warm welcome to our valued customers around the globe. Just as Thanksgiving here in the States brings families […] The post Samtec’s Interactive Demo Rooms Welcoming Global Innovators appeared first on The Samtec Blo...
It’s the best time of the year – the holidays are coming and Samtec’s new 2024 catalog is here! It features over 50 new product series, so get out your […] The post The New 2024 Catalog appeared first on The Samtec Blog....
Samtec is excited to introduce our first podcast series. The Samtec Transmission Line℠ Podcast is hosted by Samtec’s own Matt Burns and David Pike. Each episode will feature a guest […] The post The Samtec Transmission Line℠ Podcast appeared first on The Samtec Blog....