高速I/Oケーブルアッセンブリー(光学および低スキューペア銅)は、堅牢なラッチングシステムとシールド付きEMI保護で、堅牢なパネル・ツー・パネルアプリケーションに対応します。アセンブリには、業界最高密度のI/Oシステムにおける HyperTransport™ HT 3.1 パフォーマンス、省基板スペースのマイクロピッチ設計、最大20のSFP+ジャンパーが含まれています。Gbpsのデータ転送が可能です。
実証済みの ExaMAX® テクノロジーを使用し、完全なシールド EMI で保護された I/Oケーブル システム。ケーブル・ツー・パネル構成で 56 Gbps PAM4 のパフォーマンスを実現する 2 つの信頼性の高い接点を備えています。
これらのダイレクトアタッチFlyover QSFP ケーブル アッセンブリーは、シグナルインテグリティを改善し、より高いデータレートでのシグナルパスの長さを増加させます。
NovaRay® I/Oは、Flyover®ケーブル技術を用いて、ICパッケージからパネルまで、さらにその先まで、最大3584 Gbps PAM4のアグリゲートデータをルーティングします。
URSA™I/Oは、EMI保護を備え、高い耐久性と高嵌合サイクルに対応した、超過酷な環境下でのアプリケーションのためのハイパーボロイド接点です。
同じマイクロコネクターシステムを用いて銅線と光ケーブルの互換を可能にしたFireFly™を採用し、レーンあたり最大28 Gbpsのパフォーマンスを実現する、将来性を考慮したシステム。
ポジティブラッチングシステムを備え、複数のプロトコルに対応する堅牢なハイスピード ケーブルシステム。
堅牢なアプリケーションとEMI保護に適した設計の、HyperTransport™ HT3.1パフォーマンスを備えた超高密度のハイスピード ケーブルシステム。
SamtecのSFP+ケーブルシステムには、高速アプリケーション用のパネルマウントコネクターとジャンパーケーブルが含まれています。
インターフェースの選択が可能な、標準ラギッド、USB タイプ A、USB タイプ B、Type AM、Mini USB 2.0 を含む SamtecのUSBシステム