ご登録いただいた方には、ご希望の部品番号のサンプルをいつでも無料で差し上げます。
送料も当社が負担いたします。
E.L.P.™製品は、ストレージと現場の状況をシミュレーションしてコンタクトの抵抗を評価する、厳しい基準に基づいた試験に合格しています。これらのコネクターは10年間の混合ガス(MFG)試験に合格し、また高嵌合サイクル(250~2,500)を実現しています。
ストレージと現場の状況をシミュレーションしてコンタクトの抵抗を評価する、厳しい基準に基づいた試験に合格した製品。
0.50 mm Q Strip® ハイスピード グランドプレーン ソケットストリップ
0.50 mm Q Strip® ハイスピード グランドプレーン ターミナルストリップ
0.50 mmベーシックブレード&ビーム ソケットストリップ
0.50 mmベーシックブレード&ビーム ターミナルストリップ
0.635 mm Q Strip® ハイスピード グランドプレーン ソケットストリップ
0.635 mm Q Strip® ハイスピード グランドプレーン ターミナルストリップ
0.635 mmベーシックブレード&ビーム ソケットストリップ、エッジ実装
0.635 mmベーシックブレード&ビーム ターミナルストリップ
0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ソケットストリップ
0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナルストリップ
0.80 mm Edge Rate®ハイスピードエッジカードコネクター、バーティカル
0.80 mm Edge Rate®ハイスピード エッジカード コネクター、ライトアングル
0.80 mm Edge Rate®ハイスピード エッジカード コネクター、エッジ実装
0.80 mm Edge Rate®ハイスピード エッジカード 電源コンボコネクター
0.80 mm Q Rate®スリムボディ グランドプレーン ソケット
0.80 mm Q Rate®スリムボディ グランドプレーン ヘッダー
0.80 mm Q Strip® ハイスピード グランドプレーン ソケットストリップ
0.80 mm Q Strip® ハイスピード グランドプレーン ターミナルストリップ
0.80 mmベーシックブレード&ビーム ソケットストリップ
0.80 mmベーシックブレード&ビーム ターミナルストリップ
0.80 mm Tiger Eye™ マイクロソケット ストリップ
0.80 mm Tiger Eye™ マイクロターミナル ストリップ
1.00 mm Tiger Claw™ラギッド高信頼性デュアルワイプ マイクロ ソケットストリップ
1.00 mm表面実装マイクロ ターミナルストリップ
.050" SEARAY™ハイスピード高密度オープンピンフィールド アレー ソケット
.050" SEARAY™ハイスピード高密度オープンピンフィールド アレー ターミナル
.050" Tiger Eye™高信頼性ソケットストリップ
.050" Tiger Eye™高信頼性ターミナルストリップ
.050" Tiger Claw™ラギッド高信頼性デュアルワイプ ソケットストリップ
.050" Tiger Beam™高コスト効率シングルビーム ソケットストリップ
.050"マイクロ ターミナルストリップ
2.00 mm Tiger Eye™高信頼性ソケットストリップ
2.00 mm低背型ターミナルストリップ
2.00 mm Tiger Claw™ラギッド高信頼性デュアルワイプ ソケットストリップ
2.00 mmターミナルストリップ
.100" (2.54 mm) Tiger Claw™表面実装ソケット ストリップ
.100"表面実装ターミナル ストリップ
.100" (2.54 mm) Tiger Claw™パススルー ソケットストリップ
.100"ターミナル ストリップ