コンプレッション コネクター/ワンピース

堅牢な、高衝撃および振動を伴うアプリケーション向けのワンピースコンプレッションコネクター。堅牢な設計と機械的なホールドダウン、スクリューダウンが特徴で、1.00mm、1.27mm、2.54mm、.100"ピッチの低背型設計です。


SUPERNOVA™ 低背型コンプレッション インターポーザーSUPERNOVA™ 低背型コンプレッション インターポーザー

1.27 mmの本体高さと両面コンプレッションのコンタクトが特徴のハイスピード低背型ワンピース インターポーザー。

特徴
  • 標準本体高さ:1.27 mm
  • 1.00 mmピッチ
  • 両面コンプレッションまたは、はんだボール付き片面コンプレッション
  • 計100~300個のピン
  • 低コストのボードスタッキング、モジュール・ツー・ボード、およびLGAインターフェイスに最適
  • 熱膨張を最小化
  • Analog Over Array™対応
製品
V
  • GMI
SUPERNOVA™ 低背型コンプレッション インターポーザー

マイクロピッチ ワンピースマイクロピッチ ワンピース

ラギッドおよび電源アプリケーションに適した1.00 mmおよび.050"ピッチのワンピース インターフェイス。

特徴
  • 高衝撃、振動、堅牢なアプリケーション向け
  • 3 mmから10 mmまでの高背型と低背型
  • スクリュー実装と位置決めピンのオプションあり
  • 1列および2列設計
製品
V
  • SEI
  • FSI
  • SIBF
マイクロピッチ ワンピース

.100"(2.54 mm)ピッチワンピース.100" (2.54 mm)ピッチのワンピース

コンタクト極性の大きいバーティカルおよびライトアングル設計のワンピースインターコネクト

特徴
  • 電流定格:ピンあたり2.4A
  • コンタクト:最大30 I/O
  • 堅牢な環境向けのスクリューインサートオプション
  • コネクターの両側に位置決めピン
  • 極性の大きいコンタクト
  • 位置合わせピンのオプションあり
製品
V
  • OPP
  • SIB
  • SIR1
.100"(2.54 mm)ピッチワンピース

In the dynamic landscape of modern corporations, the essence of an organization often resides in the collective spirit of its people and culture. Companies like Samtec, that prioritize fostering a […] The post Harmonizing Culture, Service, and People at Samtec appeared first on T...
As we approach Thanksgiving this year, the shorter days and the holiday season inspire thoughts of family on a dark night. Although we do not celebrate Thanksgiving here in the […] The post Family at Thanksgiving appeared first on The Samtec Blog....
As we enter the season of gratitude and reflection, we extend a warm welcome to our valued customers around the globe. Just as Thanksgiving here in the States brings families […] The post Samtec’s Interactive Demo Rooms Welcoming Global Innovators appeared first on The Samtec Blo...
It’s the best time of the year – the holidays are coming and Samtec’s new 2024 catalog is here! It features over 50 new product series, so get out your […] The post The New 2024 Catalog appeared first on The Samtec Blog....
Samtec is excited to introduce our first podcast series. The Samtec Transmission Line℠ Podcast is hosted by Samtec’s own Matt Burns and David Pike. Each episode will feature a guest […] The post The Samtec Transmission Line℠ Podcast appeared first on The Samtec Blog....