1.00 mmピッチのMicro Mate™ディスクリートワイヤー システム

1.00 mmピッチのMicro Mate™ディスクリートワイヤー システム

ケーブル・ツー・ボード、ケーブル・ツー・ケーブル、ケーブル・ツー・パネルのアプリケーションをサポートする、省スペースのディスクリートワイヤー システム。


製品群概要

マイクロ ラギッド&パワーインターコネクト ソリューション

SamtecのMicro Mate™ディスクリートワイヤー システムは、優れたスペース削減と設計の柔軟性を実現。クリンプ式デュアルリーフ コンタクトにより、ケーブル・ツー・ボード、ケーブル・ツー・ケーブル、ケーブル・ツー・パネルのアプリケーション向けにスリムな低背型設計で安定した接続性を提供します。

特徴

  • 一つの製品群で、ケーブル・ツー・ボード、ケーブル・ツー・ケーブル、ケーブル・ツー・パネルのアプリケーションをサポート​​​​​​​。
  • 他の28 AWGアッセンブリーと比べて​​​​​​​きわめてコンパクトなフォームファクタ
  • 堅牢な単列または2列ラッチングで確かな接続を実現
  • パネル実装バージョンは厚みが.033" - .090"のパネルにフィット
  • 高温またはハロゲンフリーのアプリケーション向けにTeflon® フッ素樹脂ワイヤーあり
  • 超低背型、ライトアングルのボード実装コネクター/ケーブル嵌合
  • コンポーネントまたはアッセンブリー品として提供可
  • アッセンブリーツールあり

ダウンロード・リソース

文献

Micro Mate™ eパンフレット

Micro Mate™ eパンフレット

入手する
ラギッド/電源インターコネクト ソリューションガイド

ラギッド/電源インターコネクト ソリューションガイド

入手する

ビデオ

Micro Rugged & Power Interconnects - Samtec

製品

S1SS

Micro Mate™1列ディスクリートワイヤー ケーブルアッセンブリー、1.00 mmピッチ

特徴
  • 1.00 mm (.0394")ピッチ
  • クリンプ式デュアルリーフ コンタクト
  • 2、3、5、7、10、15、20のコンタクト
  • 28または30 AWG
Micro Mate™1列ディスクリートワイヤー ケーブルアッセンブリー、1.00 mmピッチ

S1SST

Micro Mate™1列ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー 、Teflon™フッ素樹脂ワイヤー、1.00 mmピッチ

特徴
  • 1.00 mm (.0394")ピッチ
  • クリンプ式デュアルリーフ コンタクト
  • 2、3、5、7、10、15、20のコンタクト
  • 28または30(予備)AWG Teflon® フッ素樹脂
Micro Mate™1列ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー 、Teflon™フッ素樹脂ワイヤー、1.00 mmピッチ

S1SD

Micro Mate™2列ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー、1.00 mmピッチ

特徴
  • 1.00 mm (.0394")ピッチ
  • クリンプ式デュアルリーフ コンタクト
  • 1列あたり2~20のコンタクト
  • 28および30 AWGケーブルに対応
  • UL:File # E111594
Micro Mate™2列ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー、1.00 mmピッチ

S1SDT

Micro Mate®複列ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー 、Teflon™フッ素樹脂ワイヤー、1.00 mmピッチ

特徴
  • 1.00 mm (.0394")ピッチ
  • クリンプ式デュアルリーフ コンタクト
  • 1列あたり2~20のコンタクト
  • 28および30 AWG Teflon™ フッ素樹脂ケーブル
Micro Mate®複列ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー 、Teflon™フッ素樹脂ワイヤー、1.00 mmピッチ

T1M

ディスクリートワイヤー ターミナルストリップ、1.00 mmピッチ

特徴
  • 1.00 mm (.0394")ピッチ
  • バーティカルおよびホリゾンタル表面実装
  • 2、3、5、7、10、15、20のコンタクト
ディスクリートワイヤー ターミナルストリップ、1.00 mmピッチ

T1SS

1.00 mm Micro Mate™1列ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー、ターミナル

特徴
  • 28または30 AWGワイヤー
  • 極数2〜10
  • シングルエンド、ダブルエンド、トランスファーエンドを選択可能
1.00 mm Micro Mate™1列ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー、ターミナル

T1SST

1.00 mm Micro Mate™1列ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー 、Teflon™フッ素樹脂ワイヤー、端子

特徴
  • 28または30(予備)AWG Teflon® フッ素樹脂
  • 極数2〜10
  • シングルエンド、ダブルエンド、トランスファーエンドを選択可能
1.00 mm Micro Mate™1列ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー 、Teflon™フッ素樹脂ワイヤー、端子

T1SD

1.00 mm Micro Mate™2列ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー、ターミナル

特徴
  • 28または30 AWGワイヤー
  • 1列あたりの極数2〜10
  • シングルエンド、ダブルエンド、トランスファーエンドを選択可能
1.00 mm Micro Mate™2列ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー、ターミナル

T1SDT

1.00 mm Micro Mate™複列ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー 、Teflon™フッ素樹脂ワイヤー、端子

特徴
  • 28または30(予備)AWG Teflon® フッ素樹脂
  • 1列あたりの極数2〜10
  • シングルエンド、ダブルエンド、トランスファーエンドを選択可能
1.00 mm Micro Mate™複列ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー 、Teflon™フッ素樹脂ワイヤー、端子

T1PS

1.00 mm Micro Mate™1列パネル実装ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー、ターミナル

特徴
  • 28または30 AWGワイヤー
  • 極数3〜10
  • 厚みが0.033" (0.84 mm)、0.062" (1.57 mm)、0.090" (2.29 mm) のパネルにフィット
  • シングルエンド、ダブルエンド、トランスファーエンドを選択可能
1.00 mm Micro Mate™1列パネル実装ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー、ターミナル

T1PST

1.00 mm Micro Mate™1列パネル実装ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー 、Teflon™フッ素樹脂ワイヤー、端子

特徴
  • 28または30(予備)AWG Teflon® フッ素樹脂
  • 極数3〜10
  • 厚みが0.033" (0.84 mm)、0.062" (1.57 mm)、0.090" (2.29 mm) のパネルにフィット
  • シングルエンド、ダブルエンド、トランスファーエンドを選択可能
1.00 mm Micro Mate™1列パネル実装ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー 、Teflon™フッ素樹脂ワイヤー、端子

T1PD

1.00 mm Micro Mate™2列パネル実装ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー、ターミナル

特徴
  • 28または30 AWGワイヤー
  • 1列あたりの極数2〜10
  • 厚みが0.033" (0.84 mm)、0.062" (1.57 mm)、0.090" (2.29 mm) のパネルにフィット
  • シングルエンド、ダブルエンド、トランスファーエンドを選択可能
1.00 mm Micro Mate™2列パネル実装ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー、ターミナル

T1PDT

1.00 mm Micro Mate™複列パネル実装ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー 、Teflon™フッ素樹脂ワイヤー、端子

特徴
  • 28または30(予備)AWG Teflon® フッ素樹脂
  • 1列あたりの極数2〜10
  • 厚みが0.033" (0.84 mm)、0.062" (1.57 mm)、0.090" (2.29 mm) のパネルにフィット
  • シングルエンド、ダブルエンド、トランスファーエンドを選択可能
1.00 mm Micro Mate™複列パネル実装ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー 、Teflon™フッ素樹脂ワイヤー、端子

ISS1

1.00 mm Micro Mate™1列ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリーハウジング

特徴
  • 1.00 mm (.0394")ピッチ
  • 半自動アッセンブリーツールあり
  • ハンドツールあり
  • 2、3、5、7、10、15、20のコンタクト
1.00 mm Micro Mate™1列ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリーハウジング

ISD1

1.00 mm Micro Mate™2列ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリーハウジング

特徴
  • 1.00 mm (.0394")ピッチ
  • 半自動アッセンブリーツールあり
  • ハンドツールあり
  • 1列あたり2~20のコンタクト
1.00 mm Micro Mate™2列ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリーハウジング

CC09R

1.00 mmピッチMicro Mate™クリンプコンタクト、リールパッケージ

特徴
  • 1.00 mm (.0394")ピッチ
  • クリンプ式デュアルリーフ コンタクト
  • アッセンブリーツールあり(samtec.com/toolingをご覧ください)
  • リール梱包(30k/1リール)
1.00 mmピッチMicro Mate™クリンプコンタクト、リールパッケージ

CC09M

1.00 mmピッチMicro Mate™クリンプコンタクト、ミニリールパッケージ

特徴
  • 1.00 mm (.0394")ピッチ
  • クリンプ式デュアルリーフ コンタクト
  • アッセンブリーツールあり(samtec.com/toolingをご覧ください)
  • リール梱包(5k/1リール)
1.00 mmピッチMicro Mate™クリンプコンタクト、ミニリールパッケージ

IST1

1.00 mm Micro Mate™1列ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリーハウジング、ターミナル

特徴
  • 1.00 mm (.0394")ピッチ
  • 半自動アッセンブリーツールあり
  • ハンドツールあり
  • 極数2〜10
1.00 mm Micro Mate™1列ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリーハウジング、ターミナル

ISP1

1.00 mm Micro Mate™1列パネル実装ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリーハウジング、ターミナル

特徴
  • 1.00 mm (.0394")ピッチ
  • 半自動アッセンブリーツールあり
  • ハンドツールあり
  • 極数3〜10
  • 厚みが0.033" (0.84 mm)、0.062" (1.57 mm)、0.090" (2.29 mm) のパネルにフィット
1.00 mm Micro Mate™1列パネル実装ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリーハウジング、ターミナル

IDT1

1.00 mm Micro Mate™2列ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリーハウジング、ターミナル

特徴
  • 1.00 mm (.0394")ピッチ
  • 半自動アッセンブリーツールあり
  • ハンドツールあり
  • 極数2〜10
1.00 mm Micro Mate™2列ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリーハウジング、ターミナル

IDP1

Micro Mate™ディスクリートワイヤー ソケット ハウジング、1.00 mmピッチ

特徴
  • 1.00 mm (.0394")ピッチ
  • 半自動アッセンブリーツールあり
  • ハンドツールあり
  • 極数2〜10
  • 厚みが0.033" (0.84 mm)、0.062" (1.57 mm)、0.090" (2.29 mm) のパネルにフィット
Micro Mate™ディスクリートワイヤー ソケット ハウジング、1.00 mmピッチ

TC37M

1.00 mm Micro Mate™クリンプターミナル、ミニリールパッケージ

特徴
  • 1.00 mm (.0394")ピッチ
  • アッセンブリーツールあり
  • リール梱包(5k/1リール)
1.00 mm Micro Mate™クリンプターミナル、ミニリールパッケージ

TC37R

1.00 mm Micro Mate™クリンプターミナル、フルリールパッケージ

特徴
  • 1.00 mm (.0394")ピッチ
  • アッセンブリーツールあり
  • リール梱包(25k/1リール)
1.00 mm Micro Mate™クリンプターミナル、フルリールパッケージ

お問い合わせ 営業所

名(ファーストネーム)
姓(ラストネーム)
Eメール
会社
業界
推定年間使用量
製品群
メッセージ

フォームに記入したくありませんか?
製品エキスパートに直接ご相談ください

.
In November, we rolled out several exciting updates to the website, including a brand-new catalog, a few new content pages for newer products, an update to Samtec Reserve, and the […] The post Here are the November 2023 Samtec Website Updates appeared first on The Samtec Blog....
The upcoming PCIe® 7.0 specification is intended to enable 128 GT/s data rates. It continues PCIe’s trend of double speeds every generation. According to PCI-SIG, “PCIe 7.0 technology is targeted […] The post New Proof-of-Concept High-Speed Cable Solution Performs At 128 GT/s app...
In this blog, we will go back to the basics and learn a little about just what is an RF connector. If you are a signal Integrity wizard head on […] The post What is an RF Connector? appeared first on The Samtec Blog....
Emerging system requirements are driven by industry advancements in areas such as data centers, artificial intelligence, machine learning, and quantum computing, among others. Samtec 224 Gbps PAM4 interconnect systems are carefully […] The post New 224 G Interconnect Family In A ...
Many military and/or aerospace designs require production lot testing of components in order to determine if the parts are quality compliant. These full-lot tests can be time consuming and expensive. […] The post Sample-Size Lot Screen Testing Saves Time and Money appeared first ...