アクティブ光ケーブル ソリューション

FireFly™ミッドボード・アクティブ光ケーブル Flyover®システムは、レーンあたり 28Gbps、拡張温度およびPCIe®-Over-Fiberオプションを含み、パッシブ光ソリューションも提供します。

ミッドボード光システム

ミッドボード光システム

FireFly™ Micro Flyover System™は、x56の単一方向または双方向設計で28 Gbpsのパフォーマンスを発揮する、将来性を考慮したボックス内ミッドボード光インターコネクト ソリューションです。同じ高性能コネクターセットを使用して銅線と光線の交換ができるように設計されており、組み立てが容易なこのシステムは、シグナルインテグリティを向上させ、信号経路長を増加させて、今日のデータレート要件と次世代に対応します。 FireFly™は、業界をリードする小型フットプリントにより、FireFly™はチップ・ツー・チップ、ボード・ツー・ボード、基板上、システム・ツー・システム接続のために、より高い密度とICへの近接を可能にします。


Firefly™ Micro Flyover System™Micro Flyover基板上光エンジン、FireFly™

FireFly™の銅線と光線を同じmicro mxcコネクターシステムで交換可能な将来性を考慮したシステムで、レーンあたり最大28Gbpsを実現します。

特徴
  • レーンあたり28 Gbpsまでのハイスピード パフォーマンス
  • x4およびx12設計
  • 様々な内蔵型ヒートシンクおよびエンド2オプション
  • 銅線と光ケーブルの互換性
  • マイクロラギッド ツーピースコネクター
  • 拡張温度とPCIe®-Over-Fiberソリューション
製品
V
  • ECUO
  • PCUO
  • ETUO
  • ETMO
  • PTUO
  • ECUE
  • PCUE
  • UEC5-1
  • UEC5-2
  • UCC8
  • PCOA
Firefly™ Micro Flyover System™

パッシブ光システム

パッシブ光システム

パッシブ光ケーブルは、MTP端のオプションと嵌合用のシングルまたはダブルポートアダプタにより、高密度アプリケーションをサポートします。ケーブルアッセンブリは12または24ファイバーで利用可能で、適切なアライメントのためにアダプタのキーイングオプションがあります。


パッシブ光システムパッシブ光システム

このパッシブ光システムは、MTPエンドオプションのあるパッチケーブルと、適切な位置決めのためのキーイングのオプションのあるシングルポートまたはダブルポートのアダプターを備えています。

特徴
  • ​​MTPオス・メス終端、ループバックオプション有り
  • 12ファイバーまたは24ファイバー
  • 3 m、10 m、100 mの標準ケーブル長
  • 3.00 mmラウンドジャケット ケーブル
  • シングルポートまたはダブルポートのアダプター
  • 適切な位置決めのためのキーイングのオプション
製品
V
  • FOPC
  • OPA
パッシブ光システム

In November, we rolled out several exciting updates to the website, including a brand-new catalog, a few new content pages for newer products, an update to Samtec Reserve, and the […] The post Here are the November 2023 Samtec Website Updates appeared first on The Samtec Blog....
The upcoming PCIe® 7.0 specification is intended to enable 128 GT/s data rates. It continues PCIe’s trend of double speeds every generation. According to PCI-SIG, “PCIe 7.0 technology is targeted […] The post New Proof-of-Concept High-Speed Cable Solution Performs At 128 GT/s app...
In this blog, we will go back to the basics and learn a little about just what is an RF connector. If you are a signal Integrity wizard head on […] The post What is an RF Connector? appeared first on The Samtec Blog....
Emerging system requirements are driven by industry advancements in areas such as data centers, artificial intelligence, machine learning, and quantum computing, among others. Samtec 224 Gbps PAM4 interconnect systems are carefully […] The post New 224 G Interconnect Family In A ...
Many military and/or aerospace designs require production lot testing of components in order to determine if the parts are quality compliant. These full-lot tests can be time consuming and expensive. […] The post Sample-Size Lot Screen Testing Saves Time and Money appeared first ...