RFケーブルコネクター

Samtecは、さまざまな業界標準ケーブルに対応する、バヨネット式、ネジ式、およびプッシュオン式のカップリング機能を備えたRFケーブルコネクタを提供しています。インターフェースには、1.00 mm、1.35 mm、1.85 mm、2.40 mm、2.92 mm、SMA、SMP、SMP、MCX、MMCX、SMB、TNC、BNC、高密度 BNC など多くの種類をご用意しています。高周波ケーブルコネクターは、優れた再現性と高い機械的安定性を確保するために、精密公差のインターフェースで製造されています。業界標準のケーブル端子については、ケーブルコネクター互換性ガイドをダウンロードしてください。


1.00 mm 精密RF、50 Ω1.00 mm 精密RF、50 Ω

高周波精密RFインターコネクト〜110 GHz

特徴
  • パフォーマンス最大110 GHz
  • .047向けケーブル コネクター、セミリジッドケーブルも可能
  • 優れた再現性
  • VSWRと挿入損失を低く抑える空気誘電体設計
製品
V
  • PRF10
  • RF047-A
1.00 mm 精密RF、50 Ω

1.35 mm、精密RF、50 Ω1.35 mm、精密RF、50 Ω

高周波精密RFインターコネクト〜90 GHz

特徴
  • パフォーマンス最大90 GHz(Eバンド)
  • 堅牢な機械設計、高嵌合サイクル
  • RF047-A ケーブル アッセンブリーで提供可能
  • アライメント機能:PCBにフィデューシャルを追加することで、視覚的なミスアライメントを排除し、最高のコネクター性能を保証します。
  • ハイパフォーマンスなテストアプリケーションに最適
  • ケーブル アッセンブリー、ケーブルコネクター、ボードレベルインターコネクト
製品
V
  • PRF13
  • RF047-A
  • 135
1.35 mm、精密RF、50 Ω

1.85 mm 精密RF、50 Ω1.85 mm 精密RF、50 Ω

高周波精密RFインターコネクト〜65 GHz

特徴
  • パフォーマンス最大65 GHz
  • RF047-AおよびRF086ケーブル アッセンブリーあり
  • コンプレッション、ボードレベルのインターコネクトでストリップラインまたはマイクロストリップ伝送に対応
  • アライメント機能:PCBにフィデューシャルを追加することで、視覚的なミスアライメントを排除し、最高のコネクター性能を保証します。
  • ハイパフォーマンスなテストアプリケーションに最適
  • ケーブル コネクター(業界標準ケーブルに適合)も提供可
製品
V
  • PRF18
  • RF086
  • RF047-A
  • 185-CM
  • 185-EL
1.85 mm 精密RF、50 Ω

2.40 mm 精密RF、50 Ω2.40 mm 精密RF、50 Ω

高周波精密RFインターコネクト〜50 GHz

特徴
  • パフォーマンス最大50 GHz
  • on RF23C, RF047-A, RF085 および RF086ケーブル アッセンブリーで利用可能
  • コンプレッション、ボードレベルのインターコネクトでストリップラインまたはマイクロストリップ伝送に対応
  • アライメント機能:PCBにフィデューシャルを追加することで、視覚的なミスアライメントを排除し、最高のコネクター性能を保証します。
  • ハイパフォーマンスなテストアプリケーションに最適
製品
V
  • PRF24
  • RF086
  • RF047-A
  • RF085
  • RF23C
  • 240-CM
  • 240-EL
2.40 mm 精密RF、50 Ω

2.92 mm 精密RF、50 Ω2.92 mm 精密RF、50 Ω

高周波精密RFインターコネクト〜40 GHz

特徴
  • パフォーマンス最大40 GHz
  • コンプレッション、ボードレベルのインターコネクトでストリップラインまたはマイクロストリップ伝送に対応
  • on RF23C, RF047-A, RF085 および RF086ケーブル アッセンブリーで利用可能
  • アライメント機能:PCBにフィデューシャルを追加することで、視覚的なミスアライメントを排除し、最高のコネクター性能を保証します。
  • ハイパフォーマンスなテストアプリケーションに最適
製品
V
  • PRF92
  • RF086
  • RF047-A
  • RF085
  • RF23C
  • 292-CM
  • 292-EL
2.92 mm 精密RF、50 Ω

3.50 mm 精密RF、50 Ω3.50 mm 精密RF、50 Ω

高周波精密RFインターコネクト〜34 GHz

特徴
  • パフォーマンス最大34 GHz
  • 23 AWG固体誘電体低損失マイクロ波ケーブル(RF23S)上でのエンドオプション
  • 要請に応じてボードレベル エッジマウント
製品
V
  • PRF35
  • RF23S
3.50 mm 精密RF、50 Ω

SSMA、精密RF、50 ΩSSMA、精密RF、50 Ω

高周波精密RFインターコネクト〜34 GHz

特徴
  • パフォーマンス最大34 GHz
  • PTFE式誘電体
  • 高密度のコンパクトサイズ
  • ケーブルコネクターあり
製品
V
  • PRFS1
SSMA、精密RF、50 Ω

SMA 50 ΩSMA 50 Ω RFコネクター&ケーブル

スクリュー式カップリング付き超小型インターコネクト。

特徴
  • パフォーマンス最大18 GHz
  • 26.5 GHzのオプションあり
  • 各種標準ケーブル アッセンブリーあり
  • 幅広い種類の方向とPCB終端あり
  • 業界標準の幅広い高周波ケーブルに向けた精密ケーブルコネクターあり
  • RG 174、RF 316、RG 178、RG 58のケーブルコネクターもあり
  • 2.92 mmおよび3.50 mmインターコネクトとの機械的互換性あり
  • 医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
製品
V
  • PRF01
  • SMA-CA
  • RF047-A
  • RF086
  • RF23C
  • RF180
  • RF280
  • RF25S
  • RF405
  • RF402
  • RF174
  • RF316
  • RS316
  • RF178
  • RF058
  • GRF1H-C
  • IJ5H
  • SMA
SMA 50 Ω

SMPM精密RF、50ΩSMPM精密RF、50Ω

高周波高精度 RFインターコネクト 65GHz、シングルポート SMPM またはマルチポジション連動型 MagnumRF™ ソリューション

特徴
  • 小型プッシュオンコネクター;SMBよりも30%コンパクト
  • ボード・ツー・ボード非目視嵌合に適した銃弾型アダプター
  • 連動型マルチポジション ソリューション(ケーブル・ツー・ボード&ボード・ツー・ボード)
  • 低VSWR
  • さまざまな保持力に応じるフルデテント、スムーズボア、またはキャッチャーミット
  • ストレート、ライトアングル、エッジ実装
  • .047, .086 および Samtec 23 AWG 低損失ミリ波ケーブル アッセンブリー
製品
V
  • PRFM0
  • PRFIA
  • RF086
  • RF047-A
  • RF23C
  • SMPM-SM
  • SMPM-MT
  • SMPM-ST-TH
  • SMPM-RA-TH
  • SMPM-EM
  • GC47
  • GPPC
  • GPPB
SMPM精密RF、50Ω

SMP精密RF、50 ΩSMP精密RF、50 Ω

高周波精密RFインターコネクト〜40 GHz

特徴
  • 標準長さが2種類ある銃弾型アダプターのオプションあり
  • パフォーマンス最大40 GHz
  • XおよびY方向のずれを補正
  • 医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
製品
V
  • PRF00
  • SMP-B
  • RF25S
  • RF405
  • RF23C
  • RF086
  • RF047-A
  • SMP-SM
  • SMP-TH
  • SMP-MT
  • SMP-EM
  • SMP-TH2
  • SMP-EM3
SMP精密RF、50 Ω

TNCA、精密RF、50 ΩTNCA、精密RF、50 Ω

高周波精密RFインターコネクト〜18 GHz

特徴
  • パフォーマンス最大18 GHz
  • VSWRと挿入損失を低く抑える空気誘電体設計
  • 素晴らしい耐電圧破壊
  • 優れた平均電力処理
  • RF180およびRF280ケーブル アッセンブリーで利用可能
  • ケーブルコネクターあり
製品
V
  • PRF04
  • RF180
  • RF280
TNCA、精密RF、50 Ω

Nタイプ50 OhmNタイプ50Ω RFコネクター&ケーブル

ねじ式カップリングの堅牢なNタイプインターフェース

特徴
  • 3 GHzまたは18 GHzのパフォーマンスオプション
  • ストレート、ライトアングル、またはバルクヘッド 
  • RG 174/316/178/58、または.178"および.277"の低損失マイクロ波ケーブル アッセンブリーあり
製品
V
  • PRF06
  • RF180
  • RF280
  • RF174
  • RF316
  • RF178
  • RF058
  • GRF1H-C
Nタイプ50 Ohm

BNC 75 & 50 ΩBNC 75 & 50 Ω RFコネクター&ケーブル

75 Ω および50 Ω BNC小型簡単着脱式RFインターフェース。

特徴
  • 75 Ω:12G-SDI放送映像ソリューション向けに最適化
  • 75 Ω 最大12 GHzのパフォーマンス
  • 75Ω:RG 179、RG 6、Belden 1694A/4694Rケーブルあり
  • 50 Ω 最大4 GHzのパフォーマンス
  • 50 Ω:RG 174/RG 316/RG 178ケーブルあり
製品
V
  • BNC7T-CA
  • RFC6T
  • RF179
  • RFA6T
  • RFB6T
  • BNC7T-BM
  • BNC7T-EM
  • BNC7T-BH
  • BNC7T-TH
  • BNC5-CA
  • RF174
  • RF316
  • RF178
  • GRF1H-C
BNC 75 & 50 Ω

DIN 1.0/2.3 75 ΩDIN 1.0/2.3 75 Ω RFコネクター&ケーブル

プッシュプル型カプリングを備えたSamtecの75 Ω DIN 1.0/2.3コネクタ。高密度アプリケーションに最適です。

特徴
  • 12G-SDI配信ビデオソリューションに最適
  • 75 Ωインピーダンス
  • スルーホール、ライトアングル、ケーブル終端あり
  • プッシュプル嵌合システム
  • RG 179、RG 6、またはBelden 4694R/4855R/1694A/1855Aケーブルで提供可
製品
V
  • DIN7A-CA
  • RFC6T
  • RFC8T
  • RF179
  • RFA6T
  • RFB6T
  • RFB8T
  • DIN7A-TH
  • DIN7A-BH
DIN 1.0/2.3 75 Ω

HD-BNC 75 Ohm高密度BNC 75Ω RFコネクター&ケーブル

高密度BNC:標準BNC方式の4倍のパネル密度をもつ75Ω12G-SDI性能

特徴
  • 75 Ωパフォーマンス
  • パネル密度を最大化させる設計
  • パネル密度が標準BNCの4倍
  • 標準BNCより20%軽量
  • クオーター ターンのカプリング設計
  • CoaXPress® 2.0 対応
製品
V
  • HDBNC-CA
  • RFC6T
  • RFC8T
  • RFA6T
  • RFB6T
  • RFB8T
  • HDBNC-BM
  • HDBNC-BH
  • HDBNC-TH
  • HDBNC-EM
HD-BNC 75 Ohm

MCX 50 & 75 ΩMCX 50 & 75 Ω RFコネクター&ケーブル

SMBよりもおよそ30%コンパクトな省スペース設計が特徴のミニ同軸インターコネクト。

特徴
  • SMBよりも30%コンパクト
  • バーティカルおよびライトアングル タイプ
  • パフォーマンス最大6 GHz
  • 50 Ω:RG 174/RG 316/RG 178ケーブル終端
  • 50 Ω:医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
  • 75 Ω:RG 179ケーブルあり
製品
V
  • MCX-CA
  • RF174
  • RF316
  • RS316
  • RF178
  • IJ5H
  • GRF1H-C
  • MCX
  • MCX7-CA
  • RF179
  • MCX7
MCX 50 & 75 Ω

MMCX 50 & 75 ΩMMCX 50 & 75 Ω コネクター&ケーブル

スナップ式カップリングのマイクロミニ インターコネクト。

特徴
  • パフォーマンス最大6 GHz
  • シンプルなスナップ式カップリング
  • 50 Ω:RG 174/RG 316/RG 178ケーブル終端
  • 50 Ω:高振動環境向けのジャックおよびプラグ
  • 50 Ω:切替可能な内部/外部アンテナ付きジャック
  • 50 Ω:医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
  • 75 Ω:RG 179ケーブルあり
製品
V
  • MMCX-CA
  • MMCXV-CA
  • RF174
  • RF316
  • RS316
  • RF178
  • IJ5H
  • GRF1H-C
  • MMCX-TH
  • MMCX-SM
  • MMCX-MT
  • MMCX-EM
  • MMCX-SW
  • MMCXV-TH
  • MMCXV-EM
  • MMCX7-CA
  • RF179
  • GRF7H-C
  • MMCX7-TH
MMCX 50 & 75 Ω

SMB 50 & 75 ΩSMB 50 & 75 Ω RFコネクター&ケーブル

SMAに代わりスナップ式カプリングと省スペースを特徴とする超小型インターコネクト。

特徴
  • 50 Ω 最大6 GHzのパフォーマンス、75 Ω 最大4 GHzのパフォーマンス
  • シンプルなスナップ式カップリング
  • 50 Ω:RG 174/RG 316/RG 178ケーブル終端
  • 50 Ω:医療および航空宇宙アプリケーションに適した非磁性オプションあり
  • 75 Ω:RG 179ケーブルあり
製品
V
  • SMB5-CA
  • RF174
  • RF316
  • IJ5H
  • GRF1H-C
  • SMB5-TH
  • SMB7H-CA
  • RF179
  • SMB7H-TH
  • SMB7H-EM
SMB 50 & 75 Ω

TNC 50 ΩTNC 50Ω RFコネクター&ケーブル

正極性および逆極性のねじ式カプリングインターフェース。

特徴
  • パフォーマンス最大6 GHz
  • ライトアングル スルーホール ジャック
  • ストレートプラグまたはバルクヘッド ジャック
  • RG 174、RG 316、RG 178、RG 58ケーブル終端
製品
V
  • TNC-CA
  • RF174
  • RF316
  • RS316
  • RF178
  • GRF1H-C
  • RF058
  • TNC-TH
TNC 50 Ω

In November, we rolled out several exciting updates to the website, including a brand-new catalog, a few new content pages for newer products, an update to Samtec Reserve, and the […] The post Here are the November 2023 Samtec Website Updates appeared first on The Samtec Blog....
The upcoming PCIe® 7.0 specification is intended to enable 128 GT/s data rates. It continues PCIe’s trend of double speeds every generation. According to PCI-SIG, “PCIe 7.0 technology is targeted […] The post New Proof-of-Concept High-Speed Cable Solution Performs At 128 GT/s app...
In this blog, we will go back to the basics and learn a little about just what is an RF connector. If you are a signal Integrity wizard head on […] The post What is an RF Connector? appeared first on The Samtec Blog....
Emerging system requirements are driven by industry advancements in areas such as data centers, artificial intelligence, machine learning, and quantum computing, among others. Samtec 224 Gbps PAM4 interconnect systems are carefully […] The post New 224 G Interconnect Family In A ...
Many military and/or aerospace designs require production lot testing of components in order to determine if the parts are quality compliant. These full-lot tests can be time consuming and expensive. […] The post Sample-Size Lot Screen Testing Saves Time and Money appeared first ...