2.00 mmピッチソケット&ターミナル

2.00mm ピッチのソケット、ヘッダー、ターミナル。複数の基板を接続するための低背型、エレベーテッド、高密度設計の2mmコネクターとボードスタッカーです。オプションとして、バーティカルおよびライトアングル方向、スルーホール、表面実装、混合技術、プレスフィット、パススルー終端があります。


SI LiteソリューションSI Lite - ラギッド8 Gbpsハイスピード コネクター

さまざまなアプリケーションでハイスピードシグナルを実行する、最大定格8 Gbpsのコスト効率に優れたボードスタッキング ソリューション。

特徴
  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス
  • PCIe® 1.0、2.0、3.0、JTAG、LVDSなど、一般的な業界標準規格との互換性あり
  • コスト効率に優れたソリューション
  • Tiger Eye™ラギッド コンタクトシステム
  • フレキシブル ボードスタッカー
製品
V
  • S2M
  • T2M
  • MMS
  • CLT
  • TW-SM
  • TW-TH
  • FTSH
  • CLP
  • SFM
  • TFM
  • SFC
  • TFC
  • FOLC
  • MOLC
  • SFMC
  • TSM
  • SSM
  • SSW
SI Liteソリューション

2.00 mm(.0787")ピッチのソケットストリップ2mmソケット、2.00mm(.0787")ピッチ ソケットストリップ

堅牢な2mmソケット、2.00mm(.0787")ピッチ ソケットストリップ

特徴
  • 4つのコンタクトシステムから選択可
  • バーティカルおよびライトアングル/ホリゾンタル
  • スルーホール、表面実装、プレスフィット
  • 標準、低背型、エレベーテッド
  • 1列~6列
  • 自己ネスティングPC/104-Plus™ソケット
  • パススルーおよびボトムエントリー コンタクト
製品
V
  • SQW
  • SQT
  • ESQT
  • PTF
  • PTHF
  • CLT
  • MMS
  • SMM
  • S2M
  • TLE
  • LS2
2.00 mm(.0787")ピッチのソケットストリップ

2.00 mm(.0787")ピッチ ターミナルストリップ2mmターミナル、(0787")ピッチターミナルストリップ

0.50mm(020")正方形の支柱と3つの軸の採用による高い柔軟性の、2mmターミナル(0787")ピッチターミナルストリップ

特徴
  • フレキシブルなターミナルストリップとボードスタッカー
  • 低背型、超高型、バーティカル、ライトアングル
  • スルーホール、表面実装、プレスフィット
  • 標準のポストおよびスタッカーの高さを変更可
  • 1列~6列
  • フレキシブルな3軸のFleXYZ™設計
  • 自己嵌合ソケット/ターミナルストリップ
製品
V
  • TMM
  • MTMM
  • TMMH
  • MMT
  • LTMM
  • ZLTMM
  • TSH
  • TMMS
  • T2M
  • TW-TH
  • TW-SM
  • PTT
  • LS2
2.00 mm(.0787")ピッチ ターミナルストリップ

In the dynamic landscape of modern corporations, the essence of an organization often resides in the collective spirit of its people and culture. Companies like Samtec, that prioritize fostering a […] The post Harmonizing Culture, Service, and People at Samtec appeared first on T...
As we approach Thanksgiving this year, the shorter days and the holiday season inspire thoughts of family on a dark night. Although we do not celebrate Thanksgiving here in the […] The post Family at Thanksgiving appeared first on The Samtec Blog....
As we enter the season of gratitude and reflection, we extend a warm welcome to our valued customers around the globe. Just as Thanksgiving here in the States brings families […] The post Samtec’s Interactive Demo Rooms Welcoming Global Innovators appeared first on The Samtec Blo...
It’s the best time of the year – the holidays are coming and Samtec’s new 2024 catalog is here! It features over 50 new product series, so get out your […] The post The New 2024 Catalog appeared first on The Samtec Blog....
Samtec is excited to introduce our first podcast series. The Samtec Transmission Line℠ Podcast is hosted by Samtec’s own Matt Burns and David Pike. Each episode will feature a guest […] The post The Samtec Transmission Line℠ Podcast appeared first on The Samtec Blog....