ご登録いただいた方には、ご希望の部品番号のサンプルをいつでも無料で差し上げます。
送料も当社が負担いたします。
0.80 mmから6.35 mmまでのピッチと、32~10 AWGのワイヤーから選べるディスクリートワイヤー ケーブル アッセンブリーおよびコンポーネント。本体、コンタクト、ターミナルの幅広いラインナップは、堅牢なラッチング、高信頼性Tiger Eye™、個別のシュラウド コンタクトシステム、標準/ハイパワー バージョン、極性およびキーイングといった機能を提供します。コンポーネントやフル アッセンブリー製品に対応するツールもあります。
高信頼性と高サイクルが求められるアプリケーションに適した、Tiger Eye™コンタクトシステムを備えたマイクロ ディスクリートワイヤー システム。
0.80 mmクリンプコンタクト、リールパッケージ
0.80 mm2列ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー ハウジング
0.80 mm複列ディスクリートTeflon® ワイヤーケーブルアセンブリ、ソケット
0.80 mm Tiger Eye™ マイクロターミナル ストリップ
クリンプ式デュアルリーフ コンタクトを備えた省スペースのディスクリートワイヤー システムが確実なワイヤー・ツー・ボード接続を可能にします。
1.00 mm単列ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー ハウジング
1.00 mm2列ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー ハウジング
1.00 mmクリンプコンタクト、リールパッケージ
1.00 mmクリンプコンタクト、ミニリールパッケージ
1.00 mm 1列ディスクリートワイヤー ケーブル アッセンブリー、ソケット
1.00 mm 1列ディスクリートワイヤーTeflon®ケーブル アッセンブリー、ソケット
1.00 mm2列ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー、ソケット
1.00 mm 2列ディスクリートワイヤーTeflon®ケーブル アッセンブリー、ソケット
1.00 mmディスクリートワイヤー ターミナルストリップ
1.00 mm単列ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー、ターミナル
1.00 mm単列ディスクリートワイヤーTeflon®ケーブル アッセンブリー、ターミナル
1.00 mm2列ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー、ターミナル
1.00 mm2列Teflon®ケーブル アッセンブリー、ターミナル
1.00 mm単列パネルマウント ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー、ターミナル
1.00 mm単列パネルマウント ディスクリートワイヤーTeflon®ケーブル アッセンブリー、ターミナル
1.00 mm2列パネルマウント ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー、ターミナル
1.00 mm2列パネルマウント ディスクリートワイヤーTeflon®ケーブル アッセンブリー、ターミナル
マイクロ ラギッド アプリケーション向けの高信頼性Tiger Eye™ケーブル、プラグ、ソケット、ターミナルストリップ。
.050" Tiger Eye™ディスクリートワイヤー ソケットハウジング
.050" Tiger Eye™クリンプコンタクト、リールパッケージ
.050" Tiger Eye™クリンプコンタクト、ミニリールパッケージ
.050" Tiger Eye™ディスクリートワイヤー、ターミナルハウジング
.050" Tiger Eye™クリンプ端子、ミニリール
.050" Tiger Eye™クリンプ端子、リールパッケージ
.050" Tiger Eye™ 2列ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー、ソケット
.050" Tiger Eye™ 2列ディスクリートワイヤーTeflon®ケーブル アッセンブリー、ソケット
.050" Tiger Eye™ 1列ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー、ソケット
.050" Tiger Eye™ 1列ディスクリートワイヤーTeflon®ケーブルアッセンブリー、ソケット
.050" Tiger Eye™ 2列ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー、ターミナル
.050" Tiger Eye™ 2列ディスクリートワイヤーTeflon®ケーブルアッセンブリー、ターミナル
.050" Tiger Eye™ 1列ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー、ターミナル
.050" Tiger Eye™ 1列ディスクリートワイヤーTeflon®ケーブルアッセンブリー、ターミナル
.050" Tiger Eye™高信頼性ターミナルストリップ
.050" Tiger Eye 低コスト&高信頼性ターミナルストリップ
.050" Tiger Eye™高信頼性ソケットストリップ
.050" Tiger Eye™高コスト効率&高信頼性ソケットストリップ
堅牢なアプリケーション向けの高信頼性Tiger Eye™ケーブル、プラグ、ソケット、ターミナルストリップ。
2.00 mm Tiger Eye™ディスクリートワイヤー ソケットハウジング
2.00 mm Tiger Eye™クリンプコンタクト、バラ品
2.00 mm Tiger Eye™クリンプコンタクト、リールパッケージ
2.00 mm Tiger Eye™ディスクリートワイヤー ターミナル ハウジング
2.00 mm Tiger Eye™クリンプ端子、バラ品
2.00 mm Tiger Eye™クリンプ端子、リールパッケージ
2.00 mm Tiger Eye™複列ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー、ソケット
2.00 mm Tiger Eye™複列ディスクリートワイヤーTeflon®ケーブル アッセンブリー、ソケット
ディスクリートシールド 2.00 mmケーブルアッセンブリー
2.00 mm Tiger Eye™複列ディスクリートワイヤーケーブルアセンブリ、ターミナル
2.00 mm Tiger Eye™複列ディスクリートワイヤーTeflon®ケーブル アッセンブリー、ターミナル
2.00 mm Tiger Eye™ PCB実装ターミナル ストリップ
2.00 mmターミナル シールド アッセンブリー
2.00 mm Tiger Eye™ PCBマウントソケット ストリップ
現場でのアプリケーションで終端を容易にするケーブル・ツー・ボード システム。
2.00 mm単列ディスクリートワイヤーIDCシステム ケーブルアッセンブリー ハウジング、 ソケット
2.00 mmディスクリートワイヤーIDCターミナル ストリップ
過酷な環境でも高い信頼性を発揮する堅牢な個別のシュラウド コンタクト。
.100" Mini Mate®ディスクリートワイヤー ソケット ハウジング
.100" Mini Mate®クリンプコンタクト、バラ品
.100" Mini Mate®クリンプコンタクト、リールパッケージ
.100" Mini Mate®ディスクリートワイヤー ターミナル ハウジング
.100" Mini Mate®パネル実装ディスクリートワイヤー ターミナル ハウジング
.100" Mini Mate®クリンプターミナル、バラ品
.100" Mini Mate®クリンプターミナル、リールパッケージ
IPD1シリーズ極性プラグ
.100" Mini Mate®2列ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー、ソケット
.100" Mini Mate® 2列ディスクリートワイヤーTeflon®ケーブル アッセンブリー、ソケット
.100" Mini Mate® 1列ディスクリートワイヤー ケーブル アッセンブリー、ソケット
.100" Mini Mate® 1列ディスクリートワイヤーTeflon®ケーブル アッセンブリー、ソケット
.100" Mini Mate® 2列ディスクリートワイヤー ケーブル アッセンブリー、ターミナル
.100" Mini Mate® 2列ディスクリートワイヤーTeflon®ケーブル アッセンブリー、ターミナル
.100" Mini Mate® 1列ディスクリートワイヤー ケーブル アッセンブリー、ターミナル
.100" Mini Mate® 1列ディスクリートワイヤーTeflon®ケーブルアッセンブリー、ターミナル
.100" Mini Mate®2列パネル実装ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー、ターミナル
.100" Mini Mate®2列パネル実装ディスクリートワイヤーTeflon®ケーブル アッセンブリー、ターミナル
.100" Mini Mate®絶縁電源ターミナルストリップ、ケーブルメイト
標準およびシュラウドの.025"(0.64 mm)角型ポスト ターミナルストリップと嵌合。
.100" Mini Mate®ユニバーサル ディスクリートワイヤー ソケット単列ハウジング
.100" Mini Mate®ユニバーサル ディスクリートワイヤー ソケット2列ハウジング
.100" Mini Mate®ユニバーサル クリンプコンタクト、バラ品
.100" Mini Mate®ユニバーサル クリンプコンタクト、リールパッケージ
.100" Mini Mate®ユニバーサル1列ディスクリートワイヤー ケーブル アッセンブリー、ソケット
.100" Mini Mate® ユニバーサル2列ディスクリートワイヤー ケーブル アッセンブリー、ソケット
.100"シュラウド ターミナルストリップ、ケーブルメイト
過酷な環境でも高い信頼性を発揮する、個別のシュラウド コンタクトを備えた堅牢な電源システム。
.165" Power Mate®ディスクリートワイヤー ソケット ハウジング
.165" Power Mate®クリンプコンタクト、バラ品
.165" Power Mate®クリンプコンタクト、リールパッケージ
.165" Power Mate®複列ディスクリートワイヤーケーブルアセンブリ、ソケット
.165" Power Mate® 2列ディスクリートワイヤーTeflon®ケーブル アッセンブリー、ソケット
.165" Power Mate® 1列ディスクリートワイヤー ケーブル アッセンブリー、ソケット
.165" Power Mate® 1列ディスクリートワイヤーTeflon®ケーブルアッセンブリー、ソケット
.165" Power Mate®絶縁電源ターミナルストリップ
ピンあたり最大30 Aまでに対応する嵌合ソケットを備えた、電源のみのケーブル、またはシグナル/電源コンビネーションのケーブル。堅牢なアプリケーションに最適です。
5.00 mm PowerStrip™/30 A ディスクリートワイヤー ソケットハウジング
5.00 mm電源コンタクト/ 2.00 mmシグナルコンタクトPowerStrip™/30 A ディスクリートワイヤー コンボケーブル ハウジング
5.00 mm PowerStrip™/30 A クリンプコンタクト、バラ品
5.00 mm PowerStrip™/30 A クリンプコンタクト、リールパッケージ
2.00 mm Tiger Eye™クリンプコンタクト、バラ品
2.00 mm Tiger Eye™クリンプコンタクト、リールパッケージ
5.00 mm PowerStrip™ / 30 A電源ケーブル アッセンブリー、ソケット
5.00 mm Mini PowerStrip™ / 30 Aシグナル/電源コンボ ケーブル アッセンブリー
5.00 mm PowerStrip™/30 Aデュアルブレード ターミナルストリップ
5.00 mm PowerStrip™/30 Aシグナル/電源コンボ ターミナルストリップ
堅牢なアプリケーションに適した、ピンあたり最大40 Aまでに対応する高電源ケーブル&嵌合ソケット。
.250" PowerStrip™ / 40 Aディスクリートワイヤー ソケット ハウジング
.250" PowerStrip™/40 A クリンプコンタクト、リールパッケージ
.250" PowerStrip™ / 40 A 1列ディスクリートワイヤー ケーブル アッセンブリー、ソケット
.250" PowerStrip™/40 A高電力ターミナルストリップ