ボード・ツー・ボード コネクター

ボード・ツー・ボード コネクター

Samtecは業界で最も多くの種類のボード・ツー・ボード コネクターを提供しています。なかでも、ハイスピード メザニンおよび高密度アレーシステム、ハイスピード エッジカード、バックプレーン システム、マイクロピッチ ボードスタッキング システム、0.40 mmピッチおよび1 mmスタック高さなどのアプリケーションが広く使用されています。マイクロ ラギッド製品には、各種ピッチがそろった Samtec のTiger Eye™コンタクトシステムや、最大60A/ブレードのハイパワー ストリップおよびシグナル/電源コンビネーション コネクターがあります。また、標準ボード・ツー・ボードヘッダーおよびソケット システムは、さまざまなピッチ、密度、スタック高さ、方向をお選びいただけます。SamtecのHigh-Speed Board-to-Board Solutionator®を使用して、嵌合コネクターセットを構築していただけます。

ハイスピード ボード・ツー・ボード コネクター

ハイスピード ボード・ツー・ボード コネクター

インテグラル型グランドプレーン、高密度アレー、バックプレーン インターコネクト、堅牢なシグナルインテグリティ最適化Edge Rate®システム、56 Gbps NRZ/112 Gbps PAM4のハイスピード パフォーマンスを備えたメザニンシステム

ラギッド/電源

ラギッド/電源

高電流アプリケーションに適した堅牢なハイパワーコネクターや、高信頼性、高保持力、長寿命が特長のマイクロ ラギッド インターコネクト。

エッジカード コネクターシステム

エッジカード コネクターシステム

0.50mm、0.60mm、0.635mm、0.80mm、1.00mm、1.27mm、2.00mmの各種ピッチのハイスピード・カードエッジコネクター、およびシステム製品

バックプレーンコネクター / マイクロバックプレーン

バックプレーンコネクター / マイクロバックプレーン

ExaMAX®ハイスピードバックプレーンシステムをはじめとしたこれらのバックピンコネクターおよびシステムは、56Gbps、PAM4といったパフォーマンスの仕様となっています。XCede®HD高密度バックプレーンソリューションは設計の柔軟性を高め、エッジカードソケット、高密度アレイ、統合型グランドプレーン、堅牢なEdge Rate®などのマイクロバックプレーン・ソリューションは相互接続を可能にします。

業界標準規格

業界標準規格

VITA、PCIe®、PC/104™、QSFP+、InfiniBand™、JTAGなど、ほとんどの業界標準規格に適合、または認証を取得している製品。

In the dynamic landscape of modern corporations, the essence of an organization often resides in the collective spirit of its people and culture. Companies like Samtec, that prioritize fostering a […] The post Harmonizing Culture, Service, and People at Samtec appeared first on T...
As we approach Thanksgiving this year, the shorter days and the holiday season inspire thoughts of family on a dark night. Although we do not celebrate Thanksgiving here in the […] The post Family at Thanksgiving appeared first on The Samtec Blog....
As we enter the season of gratitude and reflection, we extend a warm welcome to our valued customers around the globe. Just as Thanksgiving here in the States brings families […] The post Samtec’s Interactive Demo Rooms Welcoming Global Innovators appeared first on The Samtec Blo...
It’s the best time of the year – the holidays are coming and Samtec’s new 2024 catalog is here! It features over 50 new product series, so get out your […] The post The New 2024 Catalog appeared first on The Samtec Blog....
Samtec is excited to introduce our first podcast series. The Samtec Transmission Line℠ Podcast is hosted by Samtec’s own Matt Burns and David Pike. Each episode will feature a guest […] The post The Samtec Transmission Line℠ Podcast appeared first on The Samtec Blog....