PC/104-Plus規格適合製品&サポート

PC/104-Plus規格適合製品&サポート

概要

PC/104-PlusTMは、1997年にPC/104TM Consortiumで採用された仕様であり、ハイスピードPCIバスを使用した組み込みアプリケーションに対する基準を確立するものです。

PC/104-PlusTMでは120ピンの2mmスタッカブルコネクターが規定されており、32ビットPCIバスのシグナルを追加できます。PC/104TMがPCバスを拡張するのと同様に、PC/104-PlusTMはPC/104TMと同じあらゆるメリットだけでなく、それ以上のメリットも得られます。

PC/104TMコネクターがスタック可能であり、標準のPC/104TMモジュールと(同一スタック内で)併用できることも必要です。これにより、新たなPC/104-PlusTMモジュールを既存するPC/104TM「レガシー」モジュールで使用し、使用領域を拡大することができます。

pc104 plus esqt嵌合

コネクター

PC/104-Plus – FleXYZTM (ESQT)

SamtecのESQT製品はPC/104-PlusTM規格に準拠しています。PC/104-PlusTM規格では30 x 4構成が定められており、Samtec PC/104-PlusTM部品番号は以下の通りです(プレスフィットバージョンとシュラウドバージョンもあります):

PC/104-Plus指定コネクター(ESQT)

Samtec PN

ピッチ

コンタクト

列数

ピン/列

リードスタイル

製品図面

3D

PADS

ESQT-130-02-G-Q-368

2 mm

120

4

30

Tiger BuyTMコンタクト

PDF印刷

IGES
PARASOLID
ステップ

PADSファイル

ESQT-130-03-G-Q-368

2 mm

120

4

30

 

PDF印刷

IGES
PARASOLID
ステップ

PADSファイル

SamtecのESQTには以下の特長的なメリットがあります。

  • 小型 - 3.6" x 3.8" (90 mm x 96 mm)のモジュールサイズ
  • 自己スタッキング - バックプレーンまたはカードケージなしで拡張可能
  • ピン&ソケット バスコネクター - 過酷な環境でも高い信頼性を発揮
  • 4隅にある取り付け穴 - 衝撃と振動への耐性
  • 低電力消費 - 低電力消費と低発熱
  • PCに完全対応 - 開発コストを削減し、製品化までの時間を短縮

試験報告書

PC/104-Plus規格

PC/104-PlusTM規格やその他の情報に関するご質問については、以下の当社宛てにお問い合わせください。

お問い合わせ 営業所

名(ファーストネーム)
姓(ラストネーム)
Eメール
会社
業界
推定年間使用量
製品群
メッセージ

フォームに記入したくありませんか?
製品エキスパートに直接ご相談ください

.
.
When researching women in electronics for a previous blog, I had way too much material to share. So here is a follow-on post that offers a summary of some interesting […] The post Women in Electronics: Technology Giants & Inventors appeared first on The Samtec Blog....
As we continue to work on a major overhaul to our navigation and back-end systems of the website, we were still able to make progress on a few key updates […] The post Here are the April 2024 Samtec Website Updates appeared first on The Samtec Blog....
Researching famous women in electronics led me in many directions and specialties, like mechanical engineering and computer science, and would easily turn this rather ambitious blog post into a book! […] The post Famous Women in Electronics appeared first on The Samtec Blog....
Designers frequently ask how much gold plating they should specify on the connector pins. As I write this blog, (and yes, I’m old-fashioned and am actually typing it; I’m not using […] The post Gold Plating On Connectors: How Much Do I Need? appeared first on The Samtec Blog....
Samtec Harrisburg attended the 17th annual Penn State Harrisburg Signal/Power Integrity Symposium and MASH Forum on Friday, April 19th 2024, hosted by the Center for Signal Integrity. The main goal of the […] The post Samtec Design Center Attends Annual Penn State Harrisburg SI/P...