ECUE Flyover® SI評価キット

ECUE Flyover® SI評価キット

ECUE製品Twinaxケーブルアッセンブリー評価用SIテストプラットフォーム


概要

データレートが高くなるに伴い、PCBのトレース長は短くなります。SamtecのハイスピードなFlyover®ケーブル アッセンブリーはPCB設計を簡潔にし、高データレートアプリケーションの信号劣化を制限します。ECUE Flyover® SI評価キットは、FireFly™低背型Micro Flyover System™ケーブル アッセンブリーをテストするシステム設計者やSIエンジニアに便利なソリューションを提供します。

ECUE Flyover® SI評価キットは堅牢な機械設計で質の高いシステムを提供します。詳細はSamtecのテクニカルエキスパートまで [保護されたEメール] Eメールでお問い合わせください。

ecue flyover
Samtec部品番号REF-201830-XX(図)

特徴

  • コンパクトなフォームファクタ
  • 1つのECUE製品FireFly™低背型Micro Flyover System™ケーブルアッセンブリー
  • 複数のECUE製品ケーブル長オプションに対応
  • ECUEケーブルアッセンブリーは1つのUEC5-2およびUCC8コネクターセットに接続
  • ハイスピード ディファレンシャル ペア(合計4個)をUEC5-2/UCC8 コネクターから高精度RFコネクターにルーティング
  • 複数の高精度RFコネクター オプションに対応 (2.4 mm/2.92 mm SMA)
  • Samtec Final Inch® BOR PCBトレースルーティングにより最適化されたSIパフォーマンス
  • TDR/TDTsへの直接接続を通じた時間領域測定が可能
  • TDR/TDTsへの直接接続を通じた周波数領域測定が可能

アプリケーション

  • FPGA/SoC開発ボード
  • 工業
  • サーバー
  • ストレージ
  • ネットワーク
  • テストおよび測定
  • 有線通信
  • ワイヤレス通信

ご注文に関する情報

詳細は図面REF-201830-XXをご覧ください。

お問い合わせ [保護されたEメール] ご注文に関するその他の情報は

お問い合わせ 営業所

名(ファーストネーム)
姓(ラストネーム)
Eメール
会社
業界
推定年間使用量
製品群
メッセージ

フォームに記入したくありませんか?
製品エキスパートに直接ご相談ください

.
Artificial Intelligence. Or, the intelligence of computers. It’s all around us, but I think it’s important to remember that this intelligence is driven by human intelligence. It’s the human innovation behind […] The post Artificial Intelligence: How to Manage High Amounts of Dat...
Our modern industrial world depends on raw materials. Whether oil, steel or cotton, raw materials have been of huge importance to the development of the industriaized world. While these physical […] The post Connectors for HPC and Supercomputing appeared first on The Samtec Blog....
Nvidia had its annual GTC gathering of AI developers, fans, media, and gamers recently. The newly announced Nvidia Blackwell platform is scheduled for release in late 2024/early 2025. Blackwell will […] The post From AI to SI: Samtec Participates on Two Upcoming Webinars appeared...
There are several Advantages of Being a Samtec Co-Op, but at the heart of the Samtec Co-Op program, the main goal is to foster, nurture, and provide engaging, hands on […] The post An Interview with Business Co-Op’s at Samtec appeared first on The Samtec Blog....
OFC, the Optical Fiber Communications Conference, is all about optical networking and communications. Samtec was front and center showcasing 224 Gbps PAM4 solutions, next-generation transceivers for optical and copper, CXL-over-optics, […] The post Cutting Edge Copper and Optical...