PC/104標準規格適合製品&サポート

PC/104標準規格適合製品&サポート

概要

PC/104™は、小型組み込みPCモジュール向けのP996.1規格と呼ばれるIEEE規格案の「元となる文書」として容認された規格です。PC/104™規格は既存のPCバスを拡張したもので、限られたスペースのアプリケーションにPC技術を組み込んだ企業でも、標準化されたシステムアーキテクチャーを持ち、ベンダーとベンダーサポートをより広範に広げることができます。

PC/104™モジュールの使用方法には2つの方法があります。スタンドアロンのモジュールスタックとして使用する方法と、コンポーネント式のアプリケーションと使用する方法です。スタンドアロンのモジュールスタックの場合は.600インチの間隔があいた自己ネスティングとなり、PC/104™コネクターは高度に統合されたコンポートとして機能することも可能です。本規格では104ピンと規定されています。P1に64ピン、P2に40ピンとなります。

pc104エクスプレス
pc104 ネスト

コネクター

PC/104™ – ESQ

ベースとなるPC/104™ Standardは小型のフォームファクターが特徴で、自己スタッキングバスで使用できます。これにより、バックプレーンとカードケージにかかるコストと容量が解消されます。

SamtecのESQ製品はPC/104™規格に準拠しています。ESQ製品は、複数のポジション、列数、スタック高さのオプションを提供しています(低挿入力コンタクトもあります)。

PC/104指定コネクター(ESQ)

Samtec PN

ピッチ

コンタクト

列数

ピン/列

リードスタイル

製品図面

3D

PADS

 

ESQ-132-14-G-D

 

2.54 mm

64

2

32

Tiger Buy™コンタクト

PDF印刷

IGES
PARASOLID
ステップ

 

PADSファイル

 

 

ESQ-132-12-G-D

 

2.54 mm

64

2

32

Tiger Buy™コンタクト

PDF印刷

IGES
PARASOLID
ステップ

 

PADSファイル

 

 

ESQ-120-14-G-D

 

2.54 mm

40

2

20

Tiger Buy™コンタクト

PDF印刷

IGES
PARASOLID
ステップ

 

PADSファイル

 

Samtecは、スタック可能な組み込みアプリケーションにおける許容スタックの影響を少なくする精密機械スタンドオフも提供しています。

試験報告書

PC/104™規格

PC/104™ Standardやその他の情報に関するご質問は、以下の当社宛てにお問い合わせください。

お問い合わせ 営業所

名(ファーストネーム)
姓(ラストネーム)
Eメール
会社
業界
推定年間使用量
製品群
メッセージ

フォームに記入したくありませんか?
製品エキスパートに直接ご相談ください

.
.
When researching women in electronics for a previous blog, I had way too much material to share. So here is a follow-on post that offers a summary of some interesting […] The post Women in Electronics: Technology Giants & Inventors appeared first on The Samtec Blog....
As we continue to work on a major overhaul to our navigation and back-end systems of the website, we were still able to make progress on a few key updates […] The post Here are the April 2024 Samtec Website Updates appeared first on The Samtec Blog....
Researching famous women in electronics led me in many directions and specialties, like mechanical engineering and computer science, and would easily turn this rather ambitious blog post into a book! […] The post Famous Women in Electronics appeared first on The Samtec Blog....
Designers frequently ask how much gold plating they should specify on the connector pins. As I write this blog, (and yes, I’m old-fashioned and am actually typing it; I’m not using […] The post Gold Plating On Connectors: How Much Do I Need? appeared first on The Samtec Blog....
Samtec Harrisburg attended the 17th annual Penn State Harrisburg Signal/Power Integrity Symposium and MASH Forum on Friday, April 19th 2024, hosted by the Center for Signal Integrity. The main goal of the […] The post Samtec Design Center Attends Annual Penn State Harrisburg SI/P...