PC/104-PlusTMは、1997年にPC/104TM Consortiumで採用された仕様であり、ハイスピードPCIバスを使用した組み込みアプリケーションに対する基準を確立するものです。
PC/104-PlusTMでは120ピンの2mmスタッカブルコネクターが規定されており、32ビットPCIバスのシグナルを追加できます。PC/104TMがPCバスを拡張するのと同様に、PC/104-PlusTMはPC/104TMと同じあらゆるメリットだけでなく、それ以上のメリットも得られます。
PC/104TMコネクターがスタック可能であり、標準のPC/104TMモジュールと(同一スタック内で)併用できることも必要です。これにより、新たなPC/104-PlusTMモジュールを既存するPC/104TM「レガシー」モジュールで使用し、使用領域を拡大することができます。
SamtecのESQT製品はPC/104-PlusTM規格に準拠しています。PC/104-PlusTM規格では30 x 4構成が定められており、Samtec PC/104-PlusTM部品番号は以下の通りです(プレスフィットバージョンとシュラウドバージョンもあります):
Samtec PN |
ピッチ コンタクト 列数 ピン/列 リードスタイル 製品図面 |
3D PADS |
---|---|---|
ESQT-130-02-G-Q-368 |
2 mm 120 4 30 Tiger BuyTMコンタクト |
|
ESQT-130-03-G-Q-368 |
2 mm 120 4 30
|
SamtecのESQTには以下の特長的なメリットがあります。