ご登録いただいた方には、ご希望の部品番号のサンプルをいつでも無料で差し上げます。
送料も当社が負担いたします。
SamtecのDirect Connect™は、BGAトレースを回避する56 Gbps PAM4および112 Gbps PAM4システムを可能にする技術です。Direct Connectを使用すると、Samtec Flyover®ケーブル アッセンブリーを直接パッケージに接続することができます。また、AI、機械学習、5G、エミュレーション、ハイパフォーマンス コンピューティングなどその他多くの技術でも利用されています。
© 2024 Samtec. All rights reserved.