AL/ML、データセンター、HPCなどの新興市場では、高バンド幅かつ低遅延のインターコネクトが必要とされています。新しいPCIe® 6.0仕様は、PAM4エンコーディング、FLITベースのエンコーディング、低遅延FECを活用して、PCIe® 5.0の2倍のスループットをチャネルあたり64 GT/sに高め、帯域効率を向上させています。このビデオでは、Samtecのテクニカルマーケティングマネージャーであるマシュー・バーンズが、PECFFインフラストラクチャに基づくプロトタイプのPCIe 6.0 AIハードウェア設計のデモを紹介します。Synopsys PCIe 6.0 IPを使用し、マザーボードとAICを組み合わせ、Samtecの新しい0.60 mm Generate™ ハイスピード エッジカード ケーブル アッセンブリーを介してトップカード接続を実現した例をご覧ください。このデモは、業界標準のAIアクセラレーション・ハードウェアプラットフォームをエミュレートしています。詳しくは、www.samtec.com/pcie をご覧ください。