VITA 90 VNX+/ VITA 74 VNX は、Samtec SEARAY™ 1.27 mm ピッチコネクタ(12.5 mm および 19 mm スタック高さ)を基本規格に規定しています。SEARAY™ コネクタは、その高速性能(56 Gbps PAM4)と高密度で堅牢な設計なが評価され、採用されました。また、SEARAY™ コネクタは、オープンピンフィールド設計を採用しており、ディファレンシァル ペア、シングルエンド シグナル、電力を同時に同じインターコネクトに通すことができ、グラウンディングとルーティングの柔軟性を最大限に高めることができます。VNX は、3U VPXより約 4.5 倍小さく、組み込みコンピューティングにおける次世代の堅牢なスモールフォームファクタ(SFF)アーキテクチャに最適です。用途としては、SATCOM、レーダー、航空電子工学、通信、ドローン、武器/軍需品などがあります。詳細については、samtec.com/VNX をご覧ください。