Gruppierte Multi-Port-RF-Blöcke und Kabelkonfektionen für Millimeterwellenanwendungen. Ideal, wenn der Platz begrenzt und eine hohe Betriebsfrequenz erforderlich ist.

Eigenschaften

  • Hochdichtes, platzsparendes Design
  • Aufsteckbare Schnittstelle mit unterschiedlichen Haltekräften
  • Gruppierte SMPM-Anschlüsse: arbeiten modusfrei bis zu 65 GHz
  • Mikro-Miniatur-SMPM-Bauweise ermöglicht kleinere Bündelgrößen für Gewichtseinsparungen und erhöhten Luftstrom​​​​​​​
  • 50-Ohm-Impedanz
  • Kabel-zu-Board und Board-zu-Board-Lösungen
  • Bullet-Steckadapter ermöglichen axiale und radiale Fehlausrichtungen und Blindsteckanwendungen​​​​​​​

Produkte

GC47

Gruppierte Magnum RF™-, Multi-Port-SMPM-Kabelkonfektion, 0,047"-Kabel

Eigenschaften
  • Gruppierte SMPM-Anschlüsse in einem einreihigen Gehäuse
  • .047 verlustarmes flexibles Mikrowellen-/Millimeterwellenkabel
  • Biegeradius: mind. 5,0 mm
  • Steckverlust: Siehe GC47-Diagramm
  • 50-Ohm-Impedanz
  • Kabel-zu-Board-Anwendungen
  • Hochdichtes, platzsparendes Design
  • Aufsteckschnittstelle für schnelle Installation
  • Raster: 3.56 mm (.140")
  • Passt zu den Steckverbindern der GPPC-Serie auf Leiterplattenebene
  • Optionen für die Enden 2: gruppierte oder diskrete RF-Anschlüsse nach Industriestandard​​​​​​​
Gruppierte Magnum RF™-, Multi-Port-SMPM-Kabelkonfektion, 0,047"-Kabel

GC86

Gruppierte Magnum RF™-, Multi-Port-SMPM-Kabelkonfektion, 0,086"-Kabel

Eigenschaften
  • Gruppierte SMPM-Anschlüsse in einem einreihigen Gehäuse
  • .086 verlustarmes flexibles Mikrowellen-/Millimeterwellenkabel
  • Biegeradius: mind. 8,9 mm
  • Steckverlust: Siehe GC86-Diagramm
  • 50-Ohm-Impedanz
  • Kabel-zu-Board-Anwendungen
  • Hochdichtes, platzsparendes Design
  • Aufsteckschnittstelle für schnelle Installation
  • Raster: 3.56 mm (.140")
  • Passt zu den Steckverbindern der GPPC-Serie auf Leiterplattenebene
  • Optionen für die Enden 2: gruppierte oder diskrete RF-Anschlüsse nach Industriestandard​​​​​​​
Gruppierte Magnum RF™-, Multi-Port-SMPM-Kabelkonfektion, 0,086"-Kabel

GPPC

Magnum RF™-Block, SMPM-Mehrfach-Port-Block, aneinandergereiht

Eigenschaften
  • Hochdichte, platzsparende Designs
  • Aufsteckschnittstelle für schnelle Installation
  • Raster: 3.56 mm (.140")
  • Kabel-zu-Board-Anwendungen (passt zu den Serien GC47 & GC86)​​​​​​​
  • Bord-zu-Bord-Anwendungen: mezzanin, koplanar oder senkrecht​​​​​​​
  • Lötfreie Kompressionsmontage, SMPM-Schnittstelle mit zwei Anschlüssen für Diff-Pair-Tests
  • Terminal für die standardmäßige Oberflächenmontage (Option -SL) oder Kantenmontage der Platine​​​​​​​
  • Einreihig
  • Bullet-Steckadapter ermöglichen axiale und radiale Fehlausrichtungen und Blindsteckanwendungen​​​​​​​
  • Wenden Sie sich für individuelle Abstände oder mehrreihige Designs bitte an [E-Mail geschützt]
Magnum RF™-Block, SMPM-Mehrfach-Port-Block, aneinandergereiht

GPPB

Magnum RF™-Block, SMPM-Mehrfach-Port-Block, aneinandergereiht

Eigenschaften
  • Oberflächenmontage mit Wischkontakt (Option -SM)​​​​​​​
  • Bord-zu-Bord-Anwendungen: mezzanin oder senkrecht​​​​​​​
  • Einreihig
  • Bullet-Steckadapter ermöglichen axiale und radiale Fehlausrichtungen und Blindsteckanwendungen​​​​​​​
  • Hochdichtes, platzsparendes Design
  • Aufsteckbare Schnittstelle mit unterschiedlichen Haltekräften
  • Raster: 3.56 mm (.140")
  • Wenden Sie sich für individuelle Abstände oder mehrreihige Designs bitte an [E-Mail geschützt]
Magnum RF™-Block, SMPM-Mehrfach-Port-Block, aneinandergereiht

PRFIA

50 Ohm, serieninterner Adapter

Eigenschaften
  • Serieninterne Präzisions-RF-Adapter​​​​​​​
  • SMPM, 1,85 mm, 2,40 mm oder 2,92 mm
  • Gerade Ausrichtung, 50-Ohm-Impedanz
  • Anwendungen: Präzisionsmessung oder SMPM-Adapter für Anwendungen mit hoher Dichte an Blindsteck-Anwendungen​​​​​​​
  • SMPM federgelagerte Adapter bieten eine höhere Vibrationstoleranz für gleichbleibenden Signalkontakt​​​​​​​
50 Ohm, serieninterner Adapter

VERTRIEB KONTAKTIEREN

Vorname
Nachname
E-Mail
Unternehmen
Branche
Geschätzter Jahresbedarf
Familie
Nachricht

Sie wollen kein Formular ausfüllen?
Direkt mit einem Produktexperten chatten.

.
As the world gears up to celebrate the 150th running of the Kentucky Derby,the excitement is intense. This iconic event isn't just about horse racing;it's a celebration of tradition, athleticism, […] The post Celebrating Community and Innovation: Samtec's Connection to the 150th ...
Wait . . . An AI hardware platform without a GPU? Is that even possible? Obviuolsy, I jest. GPUs are the workhorse solutions for ever larger LLMs and cutting-edge generative […] The post New AMD Versal AI Edge SoM and Carrier Card From Avnet Feature Samtec Interconnects appeared ...
Artificial Intelligence. Or, the intelligence of computers. It's all around us, but I think it's important to remember that this intelligence is driven by human intelligence. It's the human innovation behind […] The post Artificial Intelligence: How to Manage High Amounts of Dat...
Our modern industrial world depends on raw materials. Whether oil, steel or cotton, raw materials have been of huge importance to the development of the industriaized world. While these physical […] The post Connectors for HPC and Supercomputing appeared first on The Samtec Blog....
Nvidia had its annual GTC gathering of AI developers, fans, media, and gamers recently. The newly announced Nvidia Blackwell platform is scheduled for release in late 2024/early 2025. Blackwell will […] The post From AI to SI: Samtec Participates on Two Upcoming Webinars appeared...